모든 케이스는 완전한 스테인리스 스틸로 만들어져 있습니다. 해당 용도에 따라 다음 중에서 하나를 선택할 수 있습니다:
클린룸 월 시스템에 패널을 장착 또는 설치할 때 쓰는 샤시 유형 REX
REX는 iPC-EX 계열 샤시 유형입니다.
REX 시스템에는 IP 65 보호 등급을 준수하는 스테인리스 스틸 프론트 프레임과 세이프티 글래스 패이스플레이트가 장착되어 있습니다.
15인치나 18인치 TFT 디스플레이 그리고 마우스가 달린 키보드(EXTA-Ka)와 통합 트랙볼이 달린 키보드(EXTA-K3) 또는 통합 터치패드(EXTA-K4) 중에서 선택할 수 있습니다. 여섯 가지 국가별 키보드 레이아웃이 있습니다.
스크린 대각선 길이가 15인치 또는 18인치인 디스플레이에 터치스크린 옵션이 가능합니다.
LETO는 벽, 바닥, 천장 설치용으로 공간을 줄여주는 컴팩트 솔루션입니다. 스테인리스 스틸 프론트 프레임과 세이프티 글래스 페이스플래이트가 있는 스테인리스 스틸 케이스는 IP 65 보호 등급을 준수합니다.
15인치나 18인치 TFT 디스플레이 그리고 마우스가 달린 키보드(EXTA-Ka)과 통합 트랙볼이 달린 키보드(EXTA-K3) 또는 통합 터치패드(EXTA-K4) 중에서 선택할 수 있습니다.
스크린 대각선 길이가 15인치 또는 18인치인 디스플레이에 터치스크린옵션이 가능합니다.
FERA는 키보드와 마우스를 설치하는 데스크 섹션이 있는 인체공학 시스템 솔루션입니다. FERA는 벽, 브라켓(천정이나 벽) 또는 바닥 설치용입니다. 스테인리스 스틸 프론트 프레임과 세이프티 글래스 페이스플레이트가 있는 스테인리스 스틸 케이스는 IP 65 보호 등급을 준수합니다.
15인치나 18인치 TFT 디스플레이, 마우스가 달린 키보드(EXTA-Ka), 통합 트랙볼이 달린 키보드(EXTA-K3) 또는 통합 터치패드(EXTA-K4) 중에서 선택할 수 있습니다.
스크린 대각선 길이가 15인치 또는 18인치인 디스플레이에 터치스크린 옵션이 가능합니다.
AXENA, 복잡한 어플리케이션에 쓰는 인체공학적 PC 오퍼레이터 단말기
AXENA는 매력적인 디자인을 지녔으며 틸터블식 디스플레이 그리고 키보드와 마우스를 설치하는 데스크 섹션이 있는 인체공학 시스템 솔루션입니다. AXENA는 벽, 브라켓(천정이나 벽) 또는 바닥 설치용입니다. 스테인리스 스틸 프론트 프레임과 세이프티 글래스 페이스플레이트가 있는 스테인리스 스틸 케이스는 IP 65 보호 등급을 준수합니다.
15인치나 18인치 TFT 디스플레이, 마우스가 달린 키보드(EXTA-Ka), 통합 트랙볼이 달린 키보드(EXTA-K3) 또는 통합 터치패드(EXTA-K4) 중에서 선택할 수 있습니다.
스크린 대각선 길이가 15인치 또는 18인치인 디스플레이에 터치스크린을 옵션으로 공급할 수 있습니다.
ORTRA는 기술적으로 복잡한 공장과 공정 어플리케이션에 쓰는 우아한 PC 명령 스테이션입니다. 바닥에 설치하는 인체공학적이며 공간을 절약하는 키보드 패널로 설계된 것입니다. 스테인리스 스틸 프론트 프레임과 세이프티 글래스 페이스플레이트가 있는 스테인리스 스틸 케이스는 IP 65 보호 등급을 준수합니다.
15인치나 18인치 TFT 디스플레이 , 마우스가 달린 키보드(EXTA-Ka), 통합 트랙볼이 달린 키보드(EXTA-K3) 또는 통합 터치패드(EXTA-K4) 중에서 선택할 수 있습니다.
스크린 대각선 길이가 15인치 또는 18인치인 디스플레이에 터치스크린을 옵션으로 공급할 수 있습니다.