VisuNet Div2 직적 연결혈 모니터는 혹심하고 위험한 산업 환경에서 쓰도록 설계되었으며 Class I, Div. 2 및 Class II/Div 2 인증을 거쳤습니다. TFT 디스플레이 크기는 10~22인치 범위에서 몇 가지가 있습니다. 터치스크린과 반투과 반사 기능은 옵션으로 제공됩니다. 산업용 모니터는 640x480dpi에서 1680x10500 dpi에 이르는 모든 일번적인 해상도를 지원합니다.
VisuNet GMP DM 직접 연결 모니터는 제약이나 식품 그리고 음료 등 통제 산업에서 쓰도록 제작된 것입니다. 기계 컴포넌트는 IP65 등급 인클로저이며 GMP"우수 의약품 제조 관리 기준" 규칙을 따릅니다.
이 모니터는 위험 지대 Zone 2에서 쓸 수 있습니다.
19인치 산업용 디스플레이는 해상도1280x1024 dpi 를 제공합니다. 105개의 키가 달린 폴리에스테르 멤브레인 키보드는 항균 처리되어 있으며 이들 산업에서 일반적으로 쓰이는 세척제에 내성을 지니고 있습니다. IP65 등급 스테인리스 스틸 하우징에 들어 있으며 여러 언어로 제공됩니다.
커서 이동 옵션은 몇 가지가 있습니다.
VisuNet GMP DM 설치법은 다음과 같습니다.