Maximizing security.
Creating transparency.
Increasing efficiency.
VisuNet RM Shell 5 para estaciones de trabajo thin client
RM Shell 5 está basado en el sistema operativo Microsoft® Windows® 10 IOT Enterprise LTSB y es compatible con los últimos protocolos remotos, como RDP10, VNC y NetC@P. Con el soporte a largo plazo (LTSB, por sus siglas en inglés), Windows proporciona una disponibilidad a largo plazo de las actualizaciones de seguridad.
VisuNet RM Shell 5 cuenta con una interfaz de usuario sencilla e intuitiva. Todos los protocolos remotos locales se muestran en la pantalla de inicio.
Todas las funciones de RM Shell 5 también pueden utilizarse en nuestra nueva tableta industrial thin client móvil, adecuada para su uso en zonas con peligro de explosión. Se basa en la resistente serie de tabletas "Pad-Ex" de la marca ecom de Pepperl+Fuchs, incorpora RM Shell 5 preinstalado y puede integrarse de forma rápida y sencilla en la red de thin clients. Esto permite a los usuarios conectarse a monitores remotos, asistir al personal en el campo o simplemente comprobar los diferentes procesos desde cualquier lugar de la planta, lo que proporciona una gran flexibilidad.
Gestión de perfiles simplificada
Crear nuevos perfiles en Control Center es fácil. Los administradores pueden conectarse a un monitor remoto VisuNet y crear un perfil nuevo sin salir de su estación de trabajo central. Posteriormente, el perfil puede transferirse cómodamente a cualquier número de monitores remotos.
Eficiente asistencia al usuario
Si se produce un fallo, la función de seguimiento de sesión permite a los administradores conectarse a monitores remotos defectuosos y prestar asistencia desde su propia estación de trabajo. Este punto de administración central permite ahorrar recursos y aumenta la disponibilidad de la planta.
El software VisuNet Control Center es un aspecto destacado de RM Shell 5. Permite una gestión centralizada y eficiente de los monitores remotos VisuNet.
Marc Seißler, director de la gama de productos HMI, muestra paso a paso cómo configurar un monitor remoto VisuNet utilizando VisuNet Control Center.
RM Shell 5 ofrece los más altos niveles de seguridad. El firewall integrado y el bloqueo USB reducen el riesgo de sufrir ataques de malware y virus. Un filtro de escritura unificado protege la unidad frente a programas maliciosos. RM Shell 5 ahora también permite instalar programas antivirus, como McAfee Endpoint Security, para una mayor protección frente a malware. Los roles de usuario (operador, ingeniero, administrador) protegidos por contraseña controlan los derechos de acceso.
Las funciones avanzadas de VisuNet RM Shell 5 garantizan una conexión fiable al host en todo momento. Por ejemplo, puede configurar el monitor remoto VisuNet para establecer automáticamente una conexión con el sistema de control de procesos tras la puesta en marcha. Si el sistema host falla, RM Shell 5 puede establecer una conexión auxiliar predefinida por separado, por lo que se garantiza la visualización de la información sin errores.
Las capacidades de administrador ampliadas ofrecen aún más flexibilidad a los usuarios de RM Shell 5. Los administradores pueden instalar todas las aplicaciones necesarias, incluido el software antivirus y los controladores para los accesorios. El administrador determina qué usuarios tienen permiso para acceder a cada aplicación. Mediante el ajuste de la configuración avanzada en el panel de control de Windows®, los administradores pueden adaptar el firmware para satisfacer los requisitos de su aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre VisuNet RM Shell 5 o desea recibir más información? ¡Estamos encantados de ayudarle! Solo debe rellenar el formulario de contacto y enviarnos un mensaje.