Mayor rendimiento.
Cajas industriales de thin client
Las industrias de procesos plantean retos únicos para las personas y la tecnología, como las atmósferas explosivas, las condiciones adversas y las temperaturas extremas. Las cajas industriales de thin client de Pepperl+Fuchs están diseñadas para ofrecer una solución de virtualización confiable y robusta para las arduas condiciones de los entornos industriales.
Diseñados para soportar la exposición continua a altas temperaturas, golpes y vibraciones, las cajas industriales de thin client de Pepperl+Fuchs pueden manejar las aplicaciones de proceso más exigentes. El robusto diseño de las BTC ofrece a los usuarios la máxima flexibilidad de instalación.
La última incorporación a la gama de cajas industriales de thin client de Pepperl+Fuchs, la BTC22, cumple todos los requisitos de un thin client industrial. Al igual que su predecesora, la BTC22 tiene un diseño extremadamente robusto sin piezas móviles y está optimizada para uso industrial en funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana. La carcasa de aluminio cerrada es resistente al polvo y está diseñada para el rango de temperatura industrial de 0 °C a 55 °C. Esto ofrece posibilidades flexibles de aplicación e instalación. Con su moderno software y sus extensas interfaces de hardware, la BTC22 está equipada para el futuro.
La caja industrial de cliente thin BTC14 viene en una duradera carcasa IP4x cerrada que puede soportar las exigentes condiciones ambientales de las industrias de procesos. Con un rango de temperatura ampliado de -20 °C a 60 °C y su diseño resistente, ofrece la máxima flexibilidad de instalación. La BTC14 está especialmente diseñada para instalaciones con cuatro monitores. Con cuatro interfaces DisplayPort, puede admitir hasta cuatro monitores Ultra HD modernos con resolución 4K a 60 Hz.
Además de montar las BTC en su escritorio, hay disponibles otras opciones.
El firmware VisuNet RM Shell está preinstalado y preconfigurado para varios sistemas de control en cada dispositivo VisuNet de Pepperl+Fuchs. De esta forma, las BTC y los monitores remotos se pueden poner en marcha de forma rápida y fácil. La última generación de RM Shell está basada en Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021, que incluye actualizaciones de seguridad de Microsoft a largo plazo. Además, RM Shell cuenta con mecanismos de seguridad integrados que proporcionan al sistema una protección confiable frente a virus y malware.
VisuNet RM Shell permite ofrecer una completa solución de thin client para las industrias de procesos, desde las BTC en la sala de control hasta los monitores remotos en Zona 1/21 y División 1. Además, gracias al software VisuNet Control Center, los operadores de planta pueden configurar, monitorear y gestionar de manera eficiente todos los dispositivos desde un punto central.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestras cajas de thin client o desea recibir más información? Estaremos encantados de ayudarlo. Solo tiene que rellenar el formulario de contacto y enviarnos un mensaje.