Het systeem kan enerzijds kant en klaar ingebouwd in een schakelkast geleverd worden of anderzijds als open modules voor eigen integratie. Het kan bovendien worden ingezet in veilige omgeving alsook in Ex-zone 2/22.
De communicatie kan lopen over Profibus, Modbus RTU, Foundation Fieldbus of industrial Ethernet via Modubs TCP. Aan u de keuze.
Er kan gekozen worden voor universele input/output-modules of voor functie specifieke modules voor digitale-, analoge-, temperatuur- of frequentiesignalen. U heeft de optie voor 1-, 2-, 4- of 8-kanaalsuitvoeringen. Over flexibiliteit gesproken.
Met uitzondering van de vermogensmodules kunnen alle "hot swopable” uitgewisseld worden. Bij het plaatsen van een module van hetzelfde type zullen de configuratiegegevens automatisch worden ingeladen. De configuratie kan trouwens gebeuren via de communicatiebus of via de servicebus. Er kan voor redundantie gekozen worden zowel naar externe communicatie als naar de voedingsmodules.
Indien uw DCS het toelaat, ondersteunt het LB Remote I/O Systeem de functie HCIR (hot configuration in run). Hierbij kan u reeds een nieuwe configuratie uploaden in de gateway terwijl de oude configuratie nog operationeel is. U kan ook de hardware reeds aanpassen aan uw nieuwe behoefte zonder dat er een configuratie/communicatiefout optreedt. Wanneer u dan effectief uw plant omschakelt naar de nieuwe configuratie, dan bent u in een recordtijd terug operationeel. En hier gaat het tenslotte om: beschikbaarheid.
Uw applicatie, onze oplossing.