Serviceline Industriële Sensoren
Serviceline Explosiebeveiliging

Persberichten 2015

Lightweight Design with Extra-Large Display Lightweight Design with Extra-Large Display

In 2007, Pepperl+Fuchs launched the VisuNet remote monitors (RM)—the first network-based thin client solution for hazardous areas. The company has continued to develop this technology and is once again setting standards in the market with the VisuNet GXP and the latest RM Shell 4.0 firmware …

(November 2015; PR-2015-16132PA-ENG)

Hazardous Area Installations from Emergency Stop to Complex Control System Hazardous Area Installations from Emergency Stop to Complex Control System

Safe protection of humans and installed assets in hazardous areas is predicated on a multitude of international, regional and company-internal regulations and standards. In order to meet these requirements and find the most efficient control equipment for any specific application the world-wide located Solution Engineering Centers will supply the solution …

(November 2015; PR-2015-17515PA-ENG)

New Switch Amplifiers as 6 mm Signal Conditioners New Switch Amplifiers as 6 mm Signal Conditioners

The SC-System from Pepperl+Fuchs is a product family of signal conditioners for nonhazardous areas. The compact modules require little space in the switch cabinet, offer high-quality three-way-isolation, and are easy to install. The latest addition to the range is a single-channel switch amplifier, which is suitable for all commercially available binary sensors…

(November 2015; PR-2015-16562PA-ENG)

Pepperl+Fuchs Purge and Pressurization Solutions  Raise the Bar for the Process Automation Industry Pepperl+Fuchs Purge and Pressurization Solutions Raise the Bar for the Process Automation Industry

As the leaders in purging technology, Pepperl+Fuchs has combined the latest in technology and innovation to dramatically simplify operation of electrical components within hazardous locations, resulting in fully automatic, globally certified purging solutions – the Bebco EPS 5500 Series, and the all-new Bebco EPS 6500 Series …

(November 2015; SPS_6500)

G20 AS-Interface Motormodules met Rechtstreekse Aansluiting G20 AS-Interface Motormodules met Rechtstreekse Aansluiting

De robuuste behuizing van de G20-motormodule is <30 mm hoog zodat ze makkelijk in de montagerail kan worden ingepast. Ze bevat een rechtstreekse aansluiting voor twee DC-motorrollen en twee scanners om eventuele overbelastingen van de rollenbaan te detecteren. Deze oplossing vereist geen bekabeling vanuit de montagerail, wat de eigenlijke montage minimaliseert en een perfect systeemontwerp bevordert…

(november 2015, PR-2015-16057FA-ENG)

Innovatieve Features en Intelligente Functies Gecombineerd in een Innovatieve Productarchitectuur Innovatieve Features en Intelligente Functies Gecombineerd in een Innovatieve Productarchitectuur

Pepperl+Fuchs zal de R100- en R101-series—haar nieuwe generatie van standaard optische sensoren in een compact design—op de SPS/IPC/DRIVES handelsbeurs aan het grote publiek voorstellen. Ze zijn de eerste series met een nieuwe, innovatieve productarchitectuur en combineren een groot aantal van state-of-the-art technologieën in een handig, compact design…

(november 2015, PR-2015-15949FA-ENG)

F192—De UHF-Lees-/Schrijfkop voor Grote Scanafstanden F192—De UHF-Lees-/Schrijfkop voor Grote Scanafstanden

UHF-lees-/schrijfkoppen van Pepperl+Fuchs blijven ook in moeilijke omgevingsomstandigheden betrouwbaar functioneren, en een hoge mate van flexibiliteit leveren. De F192 vult de bestaande productfamilie aan met een set indrukwekkende producteigenschappen om ook toekomstige logistiektoepassingen en scanafstanden van meer dan 2 meter het hoofd te kunnen bieden...

(november 2015, PR-2015-15855FA-ENG)

Van Veldniveau naar Mobiele Apparatuur, naar MES of ERP Van Veldniveau naar Mobiele Apparatuur, naar MES of ERP

SmartBridge biedt een extra communicatiepad van het veldniveau zonder extra, dure bekabeling of installatiewerk. Zo kunnen smartphones of tablets als handige afstandsbediening worden gebruikt, en kan informatie van sensoren en actuatoren op MES- en ERP-niveau beschikbaar worden gesteld.

(november 2015, PR-2015-15824FA-ENG)

Trekkoorden en Roterende Trekkoordenencoders Trekkoorden en Roterende Trekkoordenencoders

Het roterende trekkoordenencoderportfolio van Pepperl+Fuchs wordt gekenmerkt door een modulaire productarchitectuur. Het assortiment biedt een breed spectrum aan varianten voor vrijwel elk toepassingsgebied. Perfect op elkaar afgestemde componenten bevorderen een lange levensduur en garanderen betrouwbare processen op het vlak van lineaire afstandsmeting en positionering.

(november 2015, PR-2015-15822FA-ENG)

Compacte Ultrasone Sensor uit Roestvrij Staal Compacte Ultrasone Sensor uit Roestvrij Staal

De UMB800 van Pepperl+Fuchs is ‘s werelds kleinste, roestvrijstalen ultrasone sensor. Hij is volledig vervaardigd uit FDA-conforme materialen. Met zijn groot detectiebereik en ultracompact ontwerp, opent hij nieuwe automatiseringsmogelijkheden in hygiënetoepassingen…

(november 2015, PR-2015-15820FA-ENG)

Klepstandbewaking - Open Oplossingen voor Maximaal Installatiegemak Klepstandbewaking - Open Oplossingen voor Maximaal Installatiegemak

De nieuwste generatie dubbele sensoren van Pepperl+Fuchs bewaakt de klepstand van klepstandstellers in een volledig betrouwbaar en contactloos proces. Deze klepstandactuatoren worden voornamelijk gebruikt om draaibewegingen in industriële verbindingen, kleppen en afsluitingen te realiseren…

(juni 2015, PR-2015-13103FA-ENG)

A Comprehensive Portfolio for a Variety of Applications A Comprehensive Portfolio for a Variety of Applications

The range of applications in potentially explosive areas is virtually limitless. Even for standard applications, completely different sets of requirements exist depending on industry sector and country-specific guidelines. With its comprehensive portfolio of explosion protection equipment, Pepperl+Fuchs can offer the right solution for all scenarios …

(June 2015, PR-2015-12763PA-ENG)

Remote-I/O-Systems Remote-I/O-Systems

Remote-I/O-Systems take into account the requirement to "gather" the input and output points in the field near the sensors and actuators. As a result, these systems are often installed in hazardous areas in Zone 2 or Zone 1 …

(June 2015, PR-2015-13210PA-ENG)

Just One Touch of a Button Just One Touch of a Button

With the new FieldConnex® fieldbus diagnostics handheld (FDH-1) from Pepperl+Fuchs, the quality assurance process for fieldbus installations is even easier. Whether you are using the quick check mode or the highly specialized features for experts, the FDH-1 is a universal tool for user-friendly fieldbus diagnostics in process automation …

(June 2015, PR-2015-13346PA-FieldConnex)

Everything from a Single Source Everything from a Single Source

Pepperl+Fuchs is renowned for its high-quality explosion protection products. Through its network of Solution Engineering Centers (SECs), the company, based in Mannheim in Germany, provides engineering solutions and tailor-made system solutions for customers all over the world …

(June 2015, PR-2015-12766PA-ENG)

Signal Conditioners for the SC-System: New Functions, Greater Convenience Signal Conditioners for the SC-System: New Functions, Greater Convenience

The 6-mm-wide signal conditioners for the SC-System from Pepperl+Fuchs are equipped with a bus system for providing the power supply and communicating fault messages, as well as a universal splitter and a millivolt measuring transmitter. With these two new modules, the extremely compact signal conditioners are now available for all analog measuring signals …

(June 2015, PR-2015-13212PA-ENG)

Sneller, Hoger, Verder Sneller, Hoger, Verder

In staat om gegevens zonder bedrading of radiosignalen te versturen over afstanden tot 300 meter, zonder minimumafstanden en met een snelheid van 100 Mbit/s: De optische LS682-dataoverdrachtsensor is de concurrentie ver vooruit—en opent de deur voor nieuwe mogelijkheden in hoogstapelmagazijnen...

(april 2015, PR-2015-11578FA-ENG)

Lineaire Verscheidenheid Lineaire Verscheidenheid

De nieuwe roterende trekkoord-encoders van Pepperl+Fuchs zijn beschikbaar in verschillende modellen met een ruim aanbod van elektrische interfaces. Robuuste, magnetische, roterende encoders zorgen voor betrouwbare meetresultaten…

(april 2015, PR-2015-11581FA-ENG)

KE5 AS-Interfacemodule met Push-In Connector Vooraan KE5 AS-Interfacemodule met Push-In Connector Vooraan

Hoe kan AS-Interface nog worden verbeterd? Door de gebruiksvriendelijkheid van de aansluiting te verbeteren, door het installatieproces te versnellen, en door ruimte in de schakelkast te besparen—ruimte die vaak schaars en duur is. Het centrale display is makkelijk leesbaas, zelfs in het donker...

(april 2015, PR-2015-10820FA-ENG)

Verbindingstechniek voor de Internationale Markt Verbindingstechniek voor de Internationale Markt

Hoe gevarieerd automatiseringstoepassingen ook mogen zijn, de eisen die aan verbindingstechniek worden gesteld, zijn even complex. Deze toepassingen omvatten zowel algemene mechanische scenario’s als las-, outdoor- en mobiele toepassingen...

(april 2015, PR-2015-10818FA-ENG)

Tablets en Smartphones als Bedienings- en Display-Eenheden voor Sensoren Tablets en Smartphones als Bedienings- en Display-Eenheden voor Sensoren

Het SmartBridge-product gebruikt uitgebreide communicatiekanalen en verandert vrij in de handel verkrijgbare smartphones en tablets in gebruikersvriendelijke bedieningseenheden voor industriële sensoren…

(april 2015, PR-2015-10816FA-ENG)

Control in the Field with WirelessHART Control in the Field with WirelessHART

While the first applications of wireless technology were limited to simply monitoring processes, now WirelessHART can be integrated into the regulating process for controlling ball valves, fans, and other mechanical devices …

(April 2015, PR-2015-10814PA-ENG)

SC-System Expanded SC-System Expanded

The 6 mm wide signal conditioner from Pepperl+Fuchs is being supplemented by two additional modules. A new universal splitter is used for the galvanic isolation, conversion, and distribution of standard signals. The measurement input provides a supply voltage for the operation of 2-wire signal converters …

(April 2015, PR-2015-10810PA-ENG)

Simply Plug and Play — The Pepperl+Fuchs Universal Barrier Simply Plug and Play — The Pepperl+Fuchs Universal Barrier

The new HiC2441 universal barrier from Pepperl+Fuchs can detect I/O requirements independently and automatically adjusts to the required signal type. No hardware or software adjustments are required. As the sole isolated barrier, the universal barrier can replace various traditional modules …

(April 2015, PR-2015-10808PA-ENG)

Electrical Explosion Protection Equipment Electrical Explosion Protection Equipment

Safe installing, controlling and monitoring in hazardous areas by means of types of explosion protection Ex d, Ex e and Ex p – For more than 60 years is Pepperl+Fuchs world-wide well-known for high-quality products for explosion protection …

(April 2015, PR-2015-10812PA-ENG)

Robuuste Sensoren met een Diameter van 13 mm en een Scala aan Extra’s Robuuste Sensoren met een Diameter van 13 mm en een Scala aan Extra’s

Deze optische sensoren worden gebruikt om talloze toegangspunten binnen of buiten een gebouw of in overgangsruimtes te beveiligen. In sommige gevallen moeten de sensoren bestand zijn tegen extreme omgevingsomstandigheden, die verhoogde eisen kunnen stellen aan de apparatuur in kwestie. De eenwegsensoren van Pepperl+Fuchs’ BB10-serie werden geoptimaliseerd voor deur- en manlocktoepassingen…

(maart 2015, PR-2015-10828FA-Thru-beam)

R2000 2D-Laserscanner voor Mobiele Toepassingen R2000 2D-Laserscanner voor Mobiele Toepassingen

De 2D-laserscanners van Pepperl+Fuchs’ R2000-serie zorgen voor een betrouwbare sturing van automatisch geleide voertuigen—zelfs zonder reflectoren…

(februari 2015, PR2015-9943-FA-ENG)

F190 UHF Read/Write Head for RFID with Switchable Polarization F190 UHF Read/Write Head for RFID with Switchable Polarization

The compact and robust F190 read/write head from Pepperl+Fuchs has an integrated antenna with switchable polarization. The head allows optimal adaptation to the application without replacing the hardware …

(February 2015, PR2014-2550-FA-ENG(1))

R2100 Multiray LED-Scanner R2100 Multiray LED-Scanner

De openingsbreedte van (rol)luiken heeft een belangrijke invloed op de energie-efficiëntie van een gebouw. Dit is een welbekend feit dat in talrijke studies werd bewezen. Er is echter één aspect dat nog steeds onduidelijk is: Hoe ver zou een (rol)luik moeten openen? De R2100 multiray LED-scanner biedt een volledig nieuwe oplossing voor dit dilemma...

(februari 2015, PR-2015-11071FA-Multi-Ray LED R2100)

Pers- en Mediacentrum

Download Pepperl+Fuchs' bedrijfsprofiel en hogedefinitieafbeeldingen van haar hoofdkantoor en productportfolio’s. Gratis gebruik voor redactiekantoren en journalisten.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de automatiseringswereld.

Abonneer u

Lees de meest recente editie van e-news:

  • Industriële sensoren
  • Explosiebeveiliging