Serviceline Industriële Sensoren
E-mail
Serviceline Explosiebeveiliging
E-mail

PGV Zorgt voor Nauwkeurige Uitlijning van Automatisch Gestuurde Transportsystemen bij Ophaling van Goederendragers

Positioneringssysteem voor Voorwerpidentificatie en Positiedetectie

De Toepassing

Automatisch gestuurde transportsystemen spelen een steeds belangrijkere rol in logistieke processen. Deze apparaten worden vaak “bots” genoemd en worden in magazijnen gebruikt voor het automatisch verplaatsen van goederendragers zoals rekken en rolwagentjes. Om een transportopdracht aan te vangen, rijden ze in de uitsparing onder de goederendrager, tillen ze deze op en begeven ze zich naar de opgegeven bestemming. Het geautomatiseerde proces is o.a. gebaseerd op een betrouwbare identificatie van de goederendrager en exacte oriëntatie van de bot ten opzichte van de goederendrager. Gezien enkel vlakke bots onder de rekken passen, is het belangrijk dat de gebruikte navigatietechnologie eveneens compact is.


Het Doel

De goederen- of ladingsdragers moeten met optimale betrouwbaarheid worden geïdentificeerd. De bot, die zich onder het rek voort beweegt, moet zich nauwkeurig onder de goederendrager positioneren. Een nauwkeurige positionering is vereist om ervoor te zorgen dat de bot de goederendrager correct opheft en veilig kan verplaatsen, zonder risico op omkantelen. Een ongelijkmatige spreiding van de last zou eventueel tot bijkomende problemen kunnen leiden. Zo zou de ladingsdrager, bijvoorbeeld, ergens tegenaan kunnen botsen of onmogelijk in de daarvoor voorziene opening kunnen indraaien.


De Oplossing

Het PGV100RS-F213*-positioneringssysteem
Het PGV100RS-F213*-positioneringssysteem

Het “Position Guided Vision”- of PGV-positioneringssysteem wordt bestuurd met behulp van data matrix-tags. Deze worden op contactloze wijze gedetecteerd door de PGV-leeskop, die een camera met ingebouwde belichting en een groot leesvenster bevat. Onderaan de goederendrager wordt een tag met meerdere codes bevestigd. De leeskop bovenop de bot gebruikt deze tags om de goederendrager te identificeren. Tegelijk wordt ook de oriëntatie van de leeskop ten opzichte van de tag vastgesteld, zodat de exacte positie van het doelobject gekend is. Op basis van de door het PGV-systeem vergaarde informatie kan het besturingssysteem de bot nauwkeurig positioneren zodra deze zich in de nabijheid van de goederendrager bevindt, om ervoor te zorgen dat deze laatste correct en gelijkmatig wordt opgetild.


Technische Kenmerken

  • Cyclustijd: 10 ms
  • Hoogte: 35 mm
  • X- en Y-nauwkeurigheid: 0,4 mm
  • Hoeknauwkeurigheid: 1°
  • Scanbereik: 100 mm
  • Groot leesoppervlak van 120 × 80 mm

De Voordelen

Eén enkel apparaat kan twee taken tegelijk uitvoeren. Het PGV-systeem garandeert een betrouwbare identificatie van de goederendrager en hogeresolutiedetectie. Het invallend lichtproces met ingebouwde verlichtingseenheid zorgt ervoor dat tags ook bij zwak licht worden gedetecteerd. De leeskop is ultracompact en kan zelfs in de allerkleinste bots worden geïntegreerd. Dankzij zijn mechanische robuustheid en het feit dat slijtage door de contactloze werking tot een minimum wordt beperkt, beschikt hij in het algemeen over een lange levensduur. Het open protocol betekent dat het PGV op flexibele wijze in gelijk welk besturingssysteem kan worden geïntegreerd en dankzij plug-and-play verloopt ook de inbedrijfname zeer vlot.


De Oplossing in Vogelvlucht

  • Groot leesvenster met ingebouwde belichting voor een betrouwbare detectie van de data matrix-tags
  • Nauwkeurige, realtimepositionering voor een exacte uitlijning van het automatisch gestuurd transportsysteem onder de goederendragers
  • Compacte behuizing voor gebruik in krappe ruimtes
  • Eenvoudige installatie en indienstname met plug-and-play configuratie
  • Open protocol voor een flexibele integratie in gelijk welk besturingssysteem

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de automatiseringswereld.

Abonneer u
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Sensoren en Oplossingen voor AGV’s

Automatisch geleide voertuigen zijn niet meer weg te denken uit de moderne wereld van material handling. Ontdek onze sensoren en oplossingen voor goederenafhandeling, navigatie en begeleiding, en omgevingsdetectie.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.