Het SC-systeem
Betrouwbaarheid in haar meest efficiënte vorm.
Met de nieuwe signaalconditioners van het SC-systeem hebben we onze jarenlange ervaring in explosiegevaarlijke omgevingen omgezet in oplossingen voor standaard industriële omgevingen. Het SC-systeem is optimaal aangepast voor specifieke toepassingsvereisten—zo krijg je de beste waarde voor je geld.
De nieuwe serie signaalconditioners van het SC-systeem werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met onze klanten en past naadloos in bestaande productieprocessen. Het gebruikersvriendelijke, dunne ontwerp zorgt voor een praktische en voordelige oplossing met:
Betrouwbaar, efficiënt en compact. Overtuig jezelf.
Signaalconditioners zorgen voor een vlotte communicatie tussen veldapparatuur en besturingssysteem op basis van galvanische isolatie. Ze beschermen personeel en apparatuur tegen hoge spanningen.
Ze meten, versterken en controleren signalen in meet- en regelcircuits en zetten veldsignalen om in standaard signalen.
Pepperl+Fuchs' signaalconditioners bieden een hoge signaalkwaliteit en een brede waaier van toepassingen. Zelfs in jouw productiefaciliteit!
De power bus is een inlegstuk voor DIN-rails. Ze levert geleiders voor de voeding van interfacemodules via een voedingsmodule en voor collectieve foutberichten.
Als alternatief voor een voeding via terminals in grotere toepassingen maakt de power bus het mogelijk om de elektrische voeding centraal te leveren – zonder eindeloze, tijdsintensieve doorlussing.
Een snelle, eenvoudige montage én minder bekabeling op de koop toe!
Het SC-systeem combineert de beste features van vergelijkbare apparaten in een enkele productfamilie. Pepperl+Fuchs' signaalconditioners zorgen voor een naadloze communicatie tussen het veld en de besturingszijde en beschermen personeel en apparatuur tegen hoge spanningen.
Kies voor een volledige ondersteuning—van individuele modules tot een complete systeemoplossing voor grootschalige installaties van Pepperl+Fuchs.