Maximizing security.
Creating transparency.
Increasing efficiency.
VisuNet RM Shell 5 voor thin client-operatorstations
RM Shell 5 is gebaseerd op het Microsoft® besturingssysteem Windows® 10 IOT Enterprise en ondersteunt de meest recente remote protocols, zoals RDP10, VNC en NetC@P. Met de Long Term Servicing Channel (LTSC) maakt Windows veiligheidsupdates beschikbaar op langetermijnsbasis.
VisuNet RM Shell 5 beschikt over een eenvoudige, intuïtieve gebruikersinterface. Alle lokale remote protocols worden op het openingsscherm weergegeven.
Geniet nu ook van alle functies van de RM Shell 5 op uw nieuwe mobiele, industriële thin client tablet, die geschikt is voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Hij is gebaseerd op de robuuste “Pad-Ex”-tabletserie van Pepperl+Fuchs’ merk ecom, beschikt over vooraf geïnstalleerde RM Shell 5-software en kan snel en eenvoudig in het thin client netwerk worden geïntegreerd. Dit laat gebruikers toe in te loggen op remote monitors, mobiele werknemers te ondersteunen of de verschillende processen van gelijk waar in de fabriek te controleren. Dit biedt maximale flexibiliteit.
Vereenvoudigd profielbeheer
Het aanmaken van nieuwe profielen in Control Center is heel eenvoudig. Systeembeheerders kunnen zich op een VisuNet Remote Monitor aansluiten en een nieuw profiel creëren zonder hun centrale terminal te verlaten. Dit profiel kan dan makkelijk naar gelijk welke andere monitors worden doorgestuurd.
Efficiënte gebruikersondersteuning
In geval van storing kunnen systeembeheerders dankzij de optie „sessie shadowen” op defecte Remote Monitors inloggen en de gebruiker vanaf hun eigen terminal bijstaan. Dit centrale beheerspunt spaart resources en verhoogt installatiebeschikbaarheid.
De VisuNet Control Center-software is een highlight van RM Shell 5. De software zorgt voor een efficiënt, gecentraliseerd beheer van VisuNet Remote Monitors.
Marc Seißler, productportfoliomanager voor HMI-producten, toont stapsgewijs hoe je met het VisuNet Control Center een VisuNet Remote Monitor kan configureren.
RM Shell 5 voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen. Een ingebouwde firewall en USB lockdown beperken het risico op malware- en virusaanvallen. Een Unified Write Filter (UWF) beschermt de drive tegen kwaadaardige softwareprogramma’s. RM Shell 5 laat nu ook de installatie van antivirusprogramma’s van derden, zoals McAfee Endpoint Security, toe voor bijkomende malwarebescherming. Met wachtwoord beschermde gebruikersrollen (Operator, Engineer, Administrator) beheren toegangsrechten.
Geavanceerde functies in VisuNet RM Shell 5 garanderen te allen tijde een betrouwbare verbinding met de host-server. Zo kan je een VisuNet Remote Monitor bijvoorbeeld configureren om bij opstart een automatische verbinding tot stand te brengen met het procesbesturingssysteem. Bij host-serverstoringen kan de RM Shell 5 een vooraf gedefinieerde back-upverbinding tot stand brengen, wat een foutloze informatieweergave garandeert.
Uitgebreide beheersopties bieden RM Shell 5-gebruikers nog meer flexibiliteit. Systeembeheerders kunnen zelf de nodige apps, inclusief antivirussoftware en drivers voor accessoires, installeren. De systeembeheerder bepaalt welke gebruikers toegang hebben tot elke app. Door de geavanceerde instellingen in het Windows® besturingspaneel aan te passen, kunnen systeembeheerders de firmware afstemmen op de specifieke vereisten van hun toepassing.
Heb je vragen over VisuNet RM Shell 5 of wil je graag meer informatie? Wij helpen je graag! Vul eenvoudigweg het contactformulier in en stuur ons een boodschap.