De veiligheid van personeel wordt steeds belangrijker in automatiseringsprocessen. Overal waar machines risicovolle acties uitvoeren, moeten de relevante veiligheids- en gezondheidsmaatregelen in acht worden genomen. Zelfs wanneer de operator kortstondig verstrooid is, moet worden vermeden dat deze door de machine wordt gekwetst, geplet of omvergeduwd.
Pepperl+Fuchs beschikt over een uitgebreid assortiment actieve, optische beveiligingsapparaten die de typische risico’s verbonden aan machines en apparatuur verminderen. Samen met de juiste veiligheidscontrollers zorgen actieve, optische beveiligingsapparaten zoals eenwegsensoren en lichtschermen ervoor dat machines onmiddellijk worden stopgezet bij ongeoorloofde toegang of wanneer iemand in een gevarenzone reikt.
Eenwegsensoren zijn een eenvoudige en voordelige manier om gevaarlijke zones te beveiligen. Samen met een veiligheidscontroller creëren eenwegsensoren een optisch beschermingsmechanisme, zoals „Type 2” of „Type 4” in overeenstemming met EN ISO IEC 61496. De SL- en SLA-series zijn verkrijgbaar in verschillende modellen in meetbereiken.
Optische multiray-sensoren definiëren een beschermingveld met een bepaalde hoogte en breedte. Zij zijn gebaseerd op het functieprincipe van de eenwegsensor. Het beschermingsveld, dat door rode of infrarode, gemoduleerde lichtbundels wordt gecreëerd, wordt door een ontvanger of externe besturingsinterface geëvalueerd. Deze optische veiligheidssensoren worden vaak gekenmerkt door een hoog aantal lichtbundels met een kleine tussenruimte, die zo groot als 500 mm kan zijn voor een bescherming met dubbele lichtbundel of zo klein als 14 mm voor de bescherming van vingers.
Veiligheidscontrollers zorgen voor de aansluiting en besturing van machineveiligheidscomponenten. Dankzij zijn modulair design kan het SafeBox-systeem flexibel worden geconfigureerd en, afhankelijk van de vereisten, kunnen verschillende componenten zo nodig met één besturingsinterface worden verbonden. De SafeBox is geschikt voor de aansluiting en besturing van optische veiligheidssensoren, mechanische veiligheidsmechanismen en veiligheidsschakelaars.
Een veiligheidsdruklijst kan worden ingezet op plaatsen waar bewegende machineranden een gevaar vormen. Het is een rubberen profiel dat onder druk vervormt en via de aangesloten besturingsinterface een noodstop in werking zet. Drukgevoelige veiligheidsdruklijsten kunnen risico’s in gevarenzones in overeenstemming met EN ISO 13849-1 herleiden tot PL-kwalificatie (Performance Level) „e”.