De Ethernet Advanced Physical Layer
De sleutel tot een succesvolle digitalisatie in procesindustrieën
Industrie 4.0 en het Industrial Internet of Things stellen al jarenlang de norm in de verwerkende nijverheid. In de procesindustrie was er tot nu toe geen netwerkstandaard in staat om zeer snel grote hoeveelheden data van de fabrieksvloer naar het informatieniveau van de Industrie 4.0-architectuur te versturen.
Met de Ethernet Advanced Physical Layer, of Ethernet-APL in het kort, creëren Pepperl+Fuchs en andere ondernemingen uit de automatiseringswereld nu een belangrijke mijlpaal: Het is de centrale technologie en enige manier om digitalisatie tot in de kleinste hoek van de procesinstallatie te brengen. Ethernet-APL staat voor lange kabellengtes, explosiebeveiliging en compatibiliteit, en zorgt voor een ononderbroken en transparante communicatie over alle hiërarchieniveaus. Leer meer over de baanbrekende technologie die de weg baant voor uitdagende IoT-toepassingen in de procesindustrie.
Nu beschikbaar: De Ethernet-APL-veldschakelaar voor DIN-railmontage, de allernieuwste FieldConnex®-innovatie en eerste schakelaar in de procesautomatisering die standaard communicatietechnologie met Ethernet-APL verbindt.
Wilt u graag meer informatie hierover? Onze Ethernet-APL-deskundigen stellen de toekomstbestendige technologie graag aan u voor, en bespreken de volgende stappen met u. Neem hiervoor contact met ons op.
Laat veldapparatuur met ethernettechnologie toe en brengt het internet tot in de kleinste hoeken van uw fabriek
Lange kabellengtes tot 1.000 m, communicatie en voeding via dezelfde tweeaderige ethernetkabel
Uitgangspoorten selecteerbaar tot Ex ia IIC, barrièrevrije toegankelijkheid
Hergebruik van bestaande installaties en infrastructuren
Snelle en efficiënte overdracht van grote gegevensvolumes aan een overdrachtssnelheid van 10 Mbit/s, full-duplex
Testen en certificaties zorgen voor compatibiliteit tussen de apparaten en systemen van verschillende fabrikanten
Ethernet-APL is ready for deployment under realistic conditions. To prove this, several industry partners joined forces to conduct three scalability tests. Get insights into the details and results of the tests as well as the most important benefits of the technology in the interview.
The digital transformation is reaching the field level in process plants: The Ethernet-APL rail field switch from FieldConnex® is the first switch in process automation to enable direct, quick, barrier-free access to field devices via Ethernet-APL.
De Ethernet Advanced Physical Layer—of Ethernet-APL in het kort—bevordert de snelste en meest efficiënte communicatie van grote hoeveelheden gegevens van explosiegevaarlijke omgevingen naar de cloud. Leer wat Ethernet-APL inhoudt en welke aspecten moeten worden gestandaardiseerd om een volledige definitie van de physical layer te bekomen.
Ethernet-APL staat voor lange kabellengtes, explosiebeveiliging en compatibiliteit, en zorgt voor een ononderbroken en transparante communicatie over alle hiërarchieniveaus. De trailer biedt een glimp van deze baanbrekende technologie...
De Ethernet Advanced Physical Layer past in gelijk welke procesinstallatie doordat de architectuur flexibiliteit en explosiebeveiliging biedt voor alle soorten Ex-omgevingen. De video illustreert typische topologieën voor procesautomatisering...
Bekijk de video om te leren hoe eenvoudig het is om met behulp van Ethernet-APL intrinsieke veiligheid te garanderen. Ethernet-APL leent het bekende concept van FISCO, maar laat hogere prestaties en grotere afstanden tussen schakelaar en veldapparaat toe. Een extra hoofdstuk werd voorzien in de welbekende IEC-norm (IEC 60079) voor de verificatie van intrinsieke veiligheid. Dit concept voor de intrinsieke veiligheid van Ethernet-APL-verbindingen heet 2-WISE, wat voor “Two-Wire Intrinsically Safe Ethernet” staat.
2-WISE is, met andere woorden, toch niet helemaal nieuw. De meeste gebruikers die het entiteitsconcept vandaag de dag moeten gebruiken om de intrinsieke veiligheid van apparaattechnologie met analoge signalen aan te tonen, zullen opgelucht zijn over het gemak van Ethernet-APL.
Om de testprocedure voor de validering van de intrinsieke veiligheid van Ethernet-APL-apparatuur en kabels in APL-segmenten te vereenvoudigen, werd een nieuw systeemconcept gestandaardiseerd in IEC TS 60070-47 (2-WISE). Deze legt de universele grenswaarden vast voor de bepaling van intrinsieke veiligheid in APL-circuits.
De fabrikant van een Ethernet-APL-compatibel veldapparaat garandeert conformiteit met de vereiste grenswaarden in overeenstemming met 2-WISE. Er wordt niet enkel onderscheid gemaakt tussen verschillende zones, maar ook tussen divisies. De gebruiker selecteert de apparatuur afhankelijk van de gewenste zone, zorgt voor een geschikte kabel en documenteert de installatie volledig. Tijdrovende berekeningen zijn niet langer nodig.
De FieldConnex® Ethernet-APL-switch biedt een dubbele functie voor PROFIBUS PA-apparaten. Naast Ethernet-APL, identificeert hij automatisch het Profibus PA-veldbusprotocol en geeft hij de gegevens van de apparaten door naar PROFINET voor de besturingstechnologie. Deze functie wordt gedefinieerd als "Proxy" in de normen voor Profinet en Profibus. Het belangrijkste aspect van deze technologie is dat deze overdracht voor alle protocollen en apparaten in de regel in het enigineeringstation plaatsvindt en zeer duidelijk is voor planners en operators.
Een naadloze apparaatintegratie in het controle- en engineeringssysteem wordt gerealiseerd via het PA-profiel,, dat gestandaardiseerd is voor Profibus en Profinet. Het definieert de meetwaarden, configuratieparameters en collectieve berichten van dezelfde veldapparaten, zelfs wanneer ze afkomstig zijn van verschillende fabrikanten. Het spaart ook moeite bij de uitvoering van een groot aantal metingen en apparaatvervangingen.
Ontworpen voor gebruik in explosiegevaarlijke en zware industriële omgevingen, biedt de SR-serie verschillende afmetingen en groottes voor een variëteit aan Ethernet-APL-toepassingen. Accessoires zoals flensplaten, scharnieren, montagebeugels of beveiligingsopties kunnen naargelang de specificaties van de klant worden geïntegreerd. De behuizingen van de SR-serie zijn vervaardigd uit geborsteld roestvrij staal (AISI 316L) en beschikken standaard over bevestigingsbeugels in roestvrij A4-staal voor een uitstekende bestendigheid tegen aangekoekt vuil en roestvorming
De GR-behuizingen zijn vervaardigd uit met koolstof geladen, glasvezelversterkte polyester en beschikken over roestvrijstalen afdekschroeven. De behuizingen bieden een antistatische, uv- en roestbestendige oplossing. Tal van interessante features vereenvoudigen installatie en gebruik, zoals bijvoorbeeld vaste toegangspunten, een geschuimde pakking tegen stof- en waterindringing (IP66) en een speciale bescherming van de afsluitrand. Dankzij haar uitgebreid temperatuurbereik tot 60 °C kan de glasvezelversterkte serie GR-behuizingen dienst doen als kostenefficiënte oplossing voor talrijke installaties die anders roestvrijstalen behuizingen zouden vereisen.
Heeft u vragen over de Ethernet Advanced Physical Layer (Ethernet-APL), of wilt u graag meer informatie? Wij helpen u graag! Vul het onderstaande contactformulier in en stuur ons een bericht.