Serviceline Industriële Sensoren
Serviceline Explosiebeveiliging

Help

Gedetailleerde productpagina

De gedetailleerde productpagina geeft je een overzicht van de beschikbare productinformatie.
De gedetailleerde productpagina geeft je een overzicht van de beschikbare productinformatie.

De gedetailleerde productpagina toont alle beschikbare informatie over een specifiek product, zoals:

  • productfeatures
  • gedetailleerde technische informatie
  • datasheets in alle beschikbare talen
  • certificaten en goedkeuringen
  • technische documenten: gebruiksaanwijzingen, stapsgewijze handleidingen, software/drivers, enz.
  • aanverwante producten: accessoires, aanvullende systeemcomponenten, enz.

Download het datasheet voor informatie betreffende:

  • technische tekeningen, aansluitingsdiagrammen
  • volledige lijst productcodes voor varianten, opties en selecties
  • waar mogelijk, details over de productfamilie

De FieldConnex®-productselector

De FieldConnex-productselector toont alle componenten voor de veldbusinfrastructuur. Dit houdt in dat je keuzes betrekking hebben op algemene kenmerken van je procesautomatiseringssysteem en niet op de kenmerken van de eigenlijke component. Start met een selectie die relevant is voor je toepassing:

Aansluiting op het besturingssysteemSelecteert het hostprotocol en, indien toepasselijk, alle componenten die specifiek voor het DCS werden ontworpen.
Veldbusprotocol 

Selecteert het veldbusprotocol.

Functie  Het type component (bijv. voeding, veldbus verdeler).
Ontwerp / montageAlgemene selecties met betrekking tot de behuizing of mechanische installatie. 
Locatie device coupler / trunkbeveiligingExplosiegevaarlijke omgeving voor installatie van de device coupler en ontstekingsbeveiliging voor de trunkkabel. 
Instrumentlocatie / spurbeveiligingExplosiegevaarlijke omgeving voor het instrument met respectievelijke ontstekingsbeveiliging aan de spur. Locatie- en ontstekingsbeveiliging kan verschillen van de selecties voor de device coupler. 
Ex-certifiëring Zones waarvoor componenten zijn gecertificeerd. Neem contact op met je lokaal verkoopskantoor indien het certificaat voor jouw land niet beschikbaar is. 
Speciale toepassingscertificaten Voor bepaalde marktsegmenten, zoals die van de mariene toepassingen, zijn speciale certificaten vereist. 

Onder de productselector zie je een lijst van alle componenten die aan de criteria voor jouw systeem voldoen. Klik op het modelnummer / de productcode om alle informatie over het product op te roepen.

OPMERKING: Wij hebben ons uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de keuzemogelijkheden overeenkomen met duidelijke componentselecties. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat onjuiste opties worden ingegeven. 

Bijvoorbeeld: Een onjuiste keuze zou zijn om „junction boxes” te selecteren in een Division of „instrumentatie” in een Zone, of vice versa.

Als je twijfelt, neem dan contact op met één van onze lokale vertegenwoordigers.