Veiligheid boven alles.

Wereldwijd gecertificeerde bescherming voor mensen, installaties en het milieu

 

Interfacetechnologie voor toepassingen in procesindustrie: K-systeem

Met meer dan 70 jaar ervaring en als uitvinder van de intrinsieke veiligheidsbarrier, is Pepperl+Fuchs een toonaangevende fabrikant van interfaces voor explosiegevaarlijke omgevingen. Tegenwoordig is de Interfacetechnologie van Pepperl+Fuchs bekend en ingevoerd in procesindustrieën over de hele wereld. Technische expertise, toepassingskennis en een grondige kennis van de markt zorgen ervoor dat de interfacetechnologie van Pepperl+Fuchs tot in detail op maat wordt gemaakt om aan de specifieke behoeften van de markt te voldoen. 

Een hoogtepunt is het Pepperl+Fuchs K-systeem met zijn uitgebreide productgamma, wereldwijde certificeringen, unieke veelzijdigheid en eenvoudige bediening. Dankzij de eenvoudige isolatormodules voor een veilige signaaloverdracht naar zeer functionele onderdelen met talrijke extra functies , biedt de portfolio van het K-systeem modules en systemen voor een breed scala van toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen, de beste bescherming voor mensen, installaties en het milieu, zoals bewezen met miljoenen geïnstalleerde apparaten, van platforms in de Noordzee tot cleanroomtoepassingen.

 

 

Technologische hoogtepunten

Interfacetechnologie van Pepperl+Fuchs biedt maximale veiligheid en uiterst functionele kenmerken.

Breed productassortiment voor alle toepassingen  - modules voor alle signaaltypes - talloze functies, van eenvoudige versterkers tot hoogwaardige apparaten
Breed productassortiment voor alle toepassingen
- modules voor alle signaaltypes
- talloze functies, van eenvoudige versterkers tot hoogwaardige apparaten
Kostenbesparing  - lange levensduur dankzij een lager energieverbruik, ruimtebesparend design, een lage warmtedissipatie
Kostenbesparing
- lange levensduur dankzij een lager energieverbruik, ruimtebesparend design, een lage warmtedissipatie
Eenvoudig onderhoud  - eenvoudige installatie en vervanging - interne diagnosefunctie
Eenvoudig onderhoud
- eenvoudige installatie en vervanging
- interne diagnosefunctie
Veiligheid op alle niveaus  – Kies uit een volledig SIL 3-portfolio voor alle signaaltypes, analoog en digitaal
Veiligheid op alle niveaus
– Kies uit een volledig SIL 3-portfolio voor alle signaaltypes, analoog en digitaal

Waarom interfacetechnologie van Pepperl+Fuchs?

Vertrouw op 'de meest toonaangevende experts ter wereld

Gebouwd op tientallen jaren ervaring

Als pionier op het gebied van intrinsieke veiligheidsbarriers bouwen we voort op tientallen jaren ervaring: Pepperl+Fuchs is de meest toonaangevende expert ter wereld op het gebied van intrinsieke veiligheid.
Ontworpen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Wereldwijde expertise in explosiegevaarlijke omgevingen

De interfacesystemen van Pepperl+Fuchs zijn wereldwijd gecertificeerd en garanderen maximale procesbetrouwbaarheid voor talloze toepassingen in talrijke sectoren.
Tot SIL 3 gecertificeerd

Grootste productportfolio van dit type

Pepperl+Fuchs beschikt over een uitgebreid scala aan modules en systemen voor een brede waaier van toepassingen tot SIL 3.
Hoge beschikbaarheid en ongeëvenaarde prestaties

K-systeem voor maximale betrouwbaarheid

Het K-systeem overtuigt met een hoge beschikbaarheid als gevolg van beperkt stroomverlies, uitgebreide internationale ondersteuning, vraaggerichte installatieopties en ongeëvenaarde prestaties.

Het K-systeem, ingevoerd in de procesindustrie overal ter wereld

K-systeem, geïsoleerde montagebarriers

Een groot aantal functies, eenvoudig onderhoud en een hoge flexibiliteit: dit is waar het K-systeem voor staat. Dankzij wereldwijde certificering en onovertroffen in betrouwbaarheid engarandeert het maximale procesbetrouwbaarheid in talrijke sectoren. Het K-systeem is ontworpen voor gemengde toepassingen van Ex- en niet-Ex-modules.

De barrierfunctie beperkt de energie die naar het intrinsiek veilige circuit wordt geleid. De galvanische isolatie van de meet- en regelcircuits beschermt besturingssystemen en veldapparaten tegen interferentie op het signaalpad en zorgt zo voor efficiëntie en beschikbaarheid van het systeem.

 

Kenmerken K-systeem: Maximale prestaties voor maximale veiligheid









 

 

De K-systeemtechnologie biedt diverse uitstekende functies. De Power Rail voor DIN-railmontage vermindert in aanzienlijke mate de bedrading en onderhoudskosten. De nieuwe K-DUCT power rail met twee afzonderlijke kabelgoten maximaliseert de ruimte en  kanaaldichtheid in de kast. K-systeem veiligheidsrelais bieden drie redundante schakelaars, diagnose en transparante draadfoutdetectie (LFT) voor maximale bescherming in noodsituaties. Dit zijn maar enkele hoogtepunten. Ontdek veel meer voordelen in deze video!

 

 

 

 

De nieuwste innovatie: KCD2-SCS*

K-systeem KCD2-SCS*

Regelaars worden vaak uitgerust met analoge positie-indicatoren die feedback geven aan de controller om te bevestigen dat de juiste positie is bereikt. Deze feedback wordt doorgaans teruggezonden naar het controlesysteem als een signaal van 4 … 20 mA. Voordien was een aparte isolatormodule vereist voor de input en output van signalen. De KCD2-SCS*combineert beide functies in één toestel. Ontdek meer over de unieke 2-kanaals toestellen voor analoge signalen met afzonderlijke configuratiemogelijkheden voor de kanalen!

Product highlights

Belangrijkste toepassingen

Thermische energiecentrales: Rotatierichting en toerentalbewaking van voedingswaterpompen
Taak- en grensvoorwaarden: Zorgt voor galvanische isolatie van besturings- en veldzijde in het veilige gebied en een voedingswatertoevoer voor stoomopwekking.

Typische meting- en controletaken: Rotatierichtingbewaking en toerentalbewaking

typische isolatormodules: Frequentieomvormers van het K-systeem zijn ook beschikbaar als intrinsiekveilige apparaten voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen.

Watervergrendelingen: Eindpositiecontrole
Taak- en grensvoorwaarden: Galvanische isolatie van besturings- en veldzijde in het veilige gebied. Ervoor zorgen dat de sluisdeuren worden gesloten voordat het water in het sluisbassin wordt toegelaten of geloosd.

Typische meting- en controletaken: Feedback van het eindcontact naar het controlesysteem als de sluisdeuren gesloten zijn.

Typische isolatormodules: Schakelversterkers van het K-systeem zijn ook beschikbaar als intrinsiekveilige toestellen voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen.

Meegeleverd: Optische en akoestische waarschuwingstoestellen
Taak- en grensvoorwaarden: Galvanische isolatie van besturings- en veldzijde in het veilige gebied, een veilige schakeling op waarschuwingstoestellen in geval van een noodsituatie en een veiligheidsintegriteitsniveau van het signaalcircuit(s): SIL 3

typische meet- en controletaken: De transmissie van schakelsignalen van het besturingssysteem naar de waarschuwingstoestellen

typische isolatormodules: Veiligheidsrelais met transparante draadfoutdetectie van het K-systeem

Farmaceutica: Klepbediening in grote installaties
Taak- en grensvoorwaarden: Controle van de massastroom van API, explosiegevaarlijke omgeving, veilige signaaltransmissie in grote installaties verschillende toevoermodi voor een groot aantal kleppen

typische meet- en controletaken: Klepbediening

typische isolatormodules: Intrinsiekveilige barrier van het K-systeem, hoge bedrijfsmarge met capaciteit tot 45 mA (voor veiligheidsgerelateerde toepassingen: SIL3 ESD- en DCS-systemen die LFT nodig hebben om SIL-niveau te bereiken voor DO-kaarten/kanalen)

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: Snelle bewaking van waterschroeven
Taak- en grensvoorwaarden: Belastingsafhankelijke regeling van waterschroeven om het hoge energieverbruik van deze installaties zoveel mogelijk te beperken
 
Typische meting- en controletaken: Toerentalbewaking
 
Typische isolatormodules: Intrinsiekveilige K-systeem frequentieomvormers. Ze zijn ook beschikbaar als isolatoren voor toepassingen in het veilige gebied.

Biogasproductie: Gasanalyse van biogas en stortgas
Taak- en grensvoorwaarden: Geen constante samenstelling van biogas in gistingstanken; gasgestookte energiecentrales hangen af van een constante toevoer van chemische energie; een continue analyse van gassen, overdracht van resultaten naar het besturingssysteem
 
Typische meting- en controletaken: Overdracht van metingen van de gaskwaliteit
 
Typische isolatormodules: Intrinsiekveilige K-systeem zendervoeding of isolatoren.

Life Sciences: Temperatuurbewaking van procesmedia
Taak- en grensvoorwaarden: Temperatuurbewaking in vaten bij procesmedia om de temperatuur te beperken, om ongewenste afbraak of chemische reacties te voorkomen; mogelijk explosieve omgevingen
 
Typische meting- en controletaken: Temperatuurbewaking
 
Typische isolatormodules: De intrinsiekveilige temperatuuromvormer van het K-systeem met uitvoer van twee configureerbare drempelwaarden of isolatoren voor veilige gebieden.

Klantspecifieke oplossingen - op maat gemaakt voor uw behoeften

Pepperl+Fuchs heeft wereldwijd speciale oplossingscentra (SECs) opgericht, waar ervaren experts dagelijks klantspecifieke oplossingen ontwerpen, plannen en ontwikkelen. Een dergelijke oplossing ziet u in deze video: Pepperl+Fuchs ontwikkelde het BGT-rek met ingebouwde modules van het K-systeem dat u in staat stelt verouderde Eurocardtechnologie op eenvoudige wijze te vervangen door de allerlaatste interfacetechnologie.

Stap voor stap naar uw op maat gemaakte oplossing




K-systeem in de schakelkast

Klantspecifieke oplossingen van Pepperl+Fuchs zijn ontwikkeld in samenwerking met onze klanten om te voldoen aan de wereldwijde goedkeuringsnormen van een vertrouwde partner. Ongeacht hoe uitgebreid de aanpassingen en specifieke vereisten ook mogen zijn, onze oplossingen berusten steeds op persoonlijk overleg en regelmatige samenspraak met onze klanten. Onze experts behandelen alle stappen van het proces, van het eerste advies, klantspecificaties, oplossingen, techniek en inspectie tot de integratie van afgewerkte, wereldwijd gecertificeerde oplossingen. 

 

 

Contact

Hebt u vragen over ons K-systeem of over de interfacetechnologie in het algemeen? Wij helpen u graag! Vul het onderstaande contactformulier in en stuur ons een bericht.