Op Betrouwbare Wijze Geïdentificeerd
Mobiele en stationaire sensoren—van barcodescanners over 2D-codelezers en handhelds tot klantspecifieke oplossingen
De toepassingen op het gebied van optische identificatie zijn zeer uiteenlopend. Ongeacht de vereisten, zoals bijzonder grote lees- of detectiebereiken, DPM-codes, extreme temperaturen, hoge scansnelheden of blootstelling aan vuil en stof, biedt Pepperl+Fuchs de ideale oplossing voor elke toepassing. Van 2D-codelezers en handhelds tot barcodescanners en klantspecifieke oplossingen—de mobiele en stationaire sensoren pakken op betrouwbare en veilige wijze alle track-en-tracetoepassingen met een scala aan codetypes aan, en dat onder de meest uitdagende omstandigheden.
Vind de ideale oplossing voor uw specifieke optische identificatietaak!
In de automobielindustrie worden carroserieonderdelen met een transportbandsysteem naar de eindmontageruimte getransporteerd, waar de voertuigen worden gemaakt volgens de vereisten van de respectievelijke eindklant. Hiervoor moet de carrosserie uniek worden geïdentificeerd aan de hand van een QR- of datamatrixcode wanneer deze langs de codelezer gaat. De VOS2000-i-Vision-sensor biedt de ideale oplossing hiervoor. Lees het toepassingsrapport om te weten te komen hoe voorwerpen in beweging betrouwbaar kunnen worden gedetecteerd dankzij extreem snelle sluitertijden...
The VOS Ident is ideally suited to the requirements of the automotive industry. The devices detect needled and lasered codes at distances of up to 2 m. Due to the decoder specialized in DPM reading, they reliably read the codes at all times, even under difficult conditions, such as shiny components.
Learn moreBij de opslag van diepvriesproducten is het belangrijk dat de temperatuur van –18 °C niet wordt overschreden. Producten worden verplaatst op bakken waaraan een barcode werd bevestigd. Deze codes worden gebruikt om de producten te identificeren en naar navolgende verwerkingsprocessen door te sturen. Het extreme temperatuurbereik van diepvriesmagazijnen stelt echter hoge eisen aan de sensortechnologie van barcodescanners. Lees in het toepassingsrapport hoe de barcodescanners van de VB14N-T-serie bestand zijn tegen extreme temperaturen van –35 °C tot +45 °C en steeds maximale leesprestaties blijven leveren…
Uiterst betrouwbare leesresultaten, gebruiksvriendelijkheid en een perfecte afstemming op klantspecifieke eisen—dat is waar de handheld scanners van de OHV-serie voor staan. De apparaten lezen op betrouwbare wijze alle 1D- en 2D-codes, inclusief DPM-codes, en dat zelfs op reflecterende oppervlakken. Ze zijn verkrijgbaar met kabels of draadloos. Bovendien bieden de apparaten feedback aan de gebruiker in de vorm van akoestische, tactiele en visuele signalen, zodat de operationele bedrijfszekerheid van de toepassing verzekerd is. Pepperl+Fuchs beschikt over een geschikte handheld scanner voor elke toepassing op het gebied van mobiele identificatie—ongeacht of het om standaard of zware industriële taken gaat.
Het OIT-identificatiesysteem voor extreem hoge temperaturen garandeert vlotlopende processen onder de meest veeleisende omgevingsomstandigheden, zoals cyclische temperatuursschommelingen, extreem hoge temperaturen tot 500 °C of blootstelling aan stof of verf. Het systeem is dan ook ideaal voor gebruik in verf-/lakstraten, drogerijen, galvanisatiebedrijven of bakkerijen. De ingebouwde diagnostiekfunctionaliteit zorgt voor een veilig procesverloop. Leer in het toepassingsrapport hoe het OIT op betrouwbare wijze pas geverfde carrosserieën identificeert ondanks de extreme omgevingstemperaturen...
Heeft u vragen over onze optische identificatiesystemen of bent u op zoek naar een sensoroplossing die speciaal op uw toepassingsvereisten is afgestemd? Vul het onderstaande contactformulier in en stuur ons een bericht. Wij kijken ernaar uit u te helpen!