Smart. Small. Plug-in.
Krachtige overspanningsbeveiliging voor bedrijven, mensen, processen en het milieu.
Overspanning ten gevolge van blikseminslagen of schakelactiviteiten is één van de meest voorkomende oorzaken van elektronische schade. In procesengineeringbedrijven, zoals raffinaderijen met openluchtinstallaties of uitgebreide waterbeheersystemen, kunnen stroompieken verwoestende schade aanrichten: van brand, schade aan of vernieling van dure componenten en machines tot het stilvallen van volledige automatiseringssystemen—om van het risico voor het personeel nog te zwijgen.
Dankzij onze meer dan 20 jaar lange ervaring beschikken wij bij Pepperl+Fuchs over aanzienlijke kennis op het gebied van overspanningsbeveiliging. De M-LB-4000 biedt een betrouwbare diagnose, eenvoudige hantering en een ruimtebesparend behuizingsconcept.
Overspanning ten gevolge van blikseminslagen of schakelactiviteiten is één van de meest voorkomende oorzaken van elektronische schade. De plug-in overspanningsbeveiliging M-LB-4000 biedt continue zelfevaluatie met statusindicator om uw procesinstallatie te beschermen.
Het M-LB-4000 overspanningsbeveiligingssysteembeschermt op betrouwbare wijze dure componenten en bedrijfsinstallaties tegen overspanning en stroompieken. De module combineert diagnostiekfuncties en modulariteit in een smalle behuizing van slechts 6 mm breed. In deze video kunt u zien hoe het nieuwe systeem overspanningsbeveiliging bevordert en tegelijkertijd zorgt voor maximale efficiëntie, flexibiliteit en beschikbaarheid van uw procesinstallatie.
De M-LB-2000 bieden standaardfuncties in een compacte behuizing: met een breedte van slechts 6,2 mm beperken ze de installatieruimte tot een minimum. Deze kostenbesparende, eenvoudige overspanningsbeveiliging is een apparaat uit één stuk dat wordt gemonteerd op een DIN-rail en is eenvoudig te hanteren zonder gereedschap. De geïntegreerde ontkoppelingsfunctie vereenvoudigt probleemverhelping in geval van storing.