De perfecte oplossing.
Een HMI-systeem van topkwaliteit dat perfect in uw toepassing past.
Zoals de naam al zegt, staat het modulaire VisuNet FLX HMI-platform van Pepperl+Fuchs voor maximale flexibiliteit. Zowel Remote als Direct Monitor, industriële of box-pc: De serie biedt verschillende HMI-systemen en oplossingen voor een breed scala aan toepassingen en installatievereisten in ATEX/IECEx Zone 2/22 en niet-explosiegevaarlijke zones. Dankzij het modulaire "one-fits-all"-ontwerp is een nauwkeurige configuratie van uw HMI-oplossing mogelijk, en kan deze eenvoudig en snel ter plaatse worden aangepast.
Afhankelijk van uw industrie en toepassing kunt u kiezen tussen roestvrij stalen- en aluminium behuizing. Ook kunt u een reeks optionele randapparatuur en accessoires toevoegen. De verschillende schermgroottes bieden ook een hoge mate van flexibiliteit bij inbouwmontage. Als onze vooraf geconfigureerde, snel beschikbare FLX HMI's niet aan uw behoeften voldoen, laat onze wereldwijde Solution Engineering Centers (SEC) een volledig op maat gemaakte oplossing voor u ontwerpen gebaseerd op FLX.
De VisuNet FLX-serie werd speciaal ontworpen voor toepassingen in de (petro)chemische en farmaceutische industrieën. De operatorstations ondersteunen werknemers bij de uitvoering van manuele taken in dergelijke processen. Dankzij de certificering voor gebruik in Zone 2/22, biedt het platform een oplossing voor die omgevingen waar potentieel explosieve stoffen worden behandeld en verwerkt. De behuizingen uit roestvrij staal met speciale oppervlakken voldoen eenvoudig aan de GMP-regelgevingen. Ze zijn erg onderhoudsvriendelijk en bestand tegen agressieve en bijtende stoffen. Een optionele RFID-lezer kan direct in de behuizing worden geïntegreerd.
Voor toepassingen binnen en buiten die een uitgebreid temperatuurbereik van -20 … +50 °C nodig hebben, is de zeewaardige aluminium behuizing van de VisuNet FLX-serie ideaal. De robuuste behuizing biedt niet alleen een optimale warmteafvoer, maar ook een hoge weerstand. Extra zonneschermen kunnen aan de zijkanten, bovenzijde en achterzijde worden bevestigd indien vereist. Deze bieden ook bescherming tegen regen en andere omgevingsomstandigheden. Met deze verbeteringen trotseert de VisuNet FLX-serie moeilijke omgevingsomstandigheden en kan ze ook buiten worden gebruikt.
Deze video biedt u een beknopt overzicht van het platform en toont hoe het in de praktijk wordt ingezet.
Voor de marktintroductie hebben we een breed scala aan vooraf geconfigureerde VisuNet FLX-oplossingen voor u samengesteld onder de noemer "Preferred Products", die een groot deel van de standaard industriële toepassingen dekken. Indien uw toepassing echter bijkomende, specifieke aanpassingen vereist, kunt u beroep doen op onze wereldwijd verspreide Solution Engineering Centers (SEC’s). Het is in deze centra dat we HMI-oplossingen ontwerpen en samenstellen.
Zo kunnen we, bijvoorbeeld, kiezen uit een reeks gecertificeerde drukknoppen voor het ontwerp van uw specifieke HMI-oplossing. Oplossingen met twee monitors of voor mobiele toepassingen maken integraal deel uit van het VisuNet FLX-gamma en kunnen, zo nodig, op individuele basis worden uitgebreid.
Gebruik onze productconfigurator om snel het VisuNet FLX HMI-systeem te vinden dat perfect aansluit bij uw vereisten. In een minimum van kliks kunt u kiezen tussen de drie basisconfiguraties (HMI-systeem, panel-pc of box-pc) en bijbehorende productkarakteristieken, zoals CPU-type, RAM of besturingssysteem.
Wanneer u uw configuratie heeft voltooid, ontvangt u een productcode en kunt u een vrijblijvende offerte bij ons aanvragen. Als u meer hulp wenst, producteisen heeft die niet in de configurator zijn opgenomen of een volledig op maat gemaakte HMI-oplossing nodig heeft, gebruik dan het contactformulier in de configurator en specificeer uw verzoek in meer detail. Onze experts kijken er naar uit van u te horen!
VisuNet RM Shell-firmware is vooraf geïnstalleerd en vooraf geconfigureerd voor diverse besturingssystemen op elk VisuNet-apparaat, van Pepperl+Fuchs. Hierdoor zijn de BTC’s en remote monitors al snel klaar voor gebruik. De nieuwste RM Shell-generatie is gebaseerd op Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021, dat langdurige veiligheidsupdates van Microsoft omvat. Bovendien beschikt RM Shell over ingebouwde veiligheidsmechanismen die het systeem op betrouwbare wijze beschermen tegen malware en virussen.
VisuNet RM Shell maakt een volledige thin client-oplossing voor procesindustrieën mogelijk—van BTC’s in de controlekamer tot remote monitors in Zone 1/21 en Divisie 1. En dankzij de VisuNet Control Center-software kunnen operators alle toestellen makkelijk vanuit één centraal punt configureren, bewaken en op efficiënte wijze beheren.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.