Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Testeur de détecteurs |
Caractéristiques électriques | ||
---|---|---|
Tension d'emploi | 18 V, livré avec deux piles monoblocs 9 V | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Raccordement | 4 bornes de raccordement pour 0 V, 18 V (pulsé, sorties de test 1 et 2) |
|
Dimensions | 110 mm x 68 mm x 33 mm | |
Remarque | Les détecteurs NAMUR ne sont pas testés conformément à la norme EN 60079-11 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 19200504 |
ECLASS 10.0.1 | 19200504 |
ECLASS 9.0 | 19200504 |
ECLASS 8.0 | 27279211 |
ECLASS 5.1 | 27279211 |
ETIM 8.0 | EC000305 |
ETIM 7.0 | EC000305 |
ETIM 6.0 | EC000305 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 41113642 |
Le détecteur de proximité 1-1350 permet de tester tous les détecteurs CC en technologie à 2, 3 et 4 fils (NPN et PNP).
0 V, 18 V ou un signal de test du détecteur sont disponibles via quatre connexions sur la face avant du boîtier. L'état de fonctionnement et l'état de la batterie de l'appareil peuvent être testés et indiqués par une LED via un bouton poussoir.
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3888A | ALL | 204 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6680 | ALL | 113 KB |