VisuNet Control Center
Gestion des logiciels pour les clients légers VisuNet
VisuNet Control Center est un outil complémentaire destiné aux utilisateurs de VisuNet RM Shell. Il permet aux administrateurs de gérer efficacement tous les systèmes IHM avec VisuNet RM Shell à partir d'un site central. Il n'est pas nécessaire de pénétrer dans des zones à risque d'explosion ou des salles blanches pour installer et entretenir un moniteur déporté ou un boîtier client léger, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent.
Les utilisateurs VisuNet Control Center peuvent se connecter à n'importe quel moniteur déporté équipé de RM Shell, surveiller l'état de l'appareil et le contenu de l'écran, et même prendre le contrôle à distance. Si un opérateur a besoin d'assistance, la fonction de prise de commande à distance permet aux administrateurs de se connecter aux moniteurs déportés affectés et de fournir une assistance depuis leurs postes de travail. Ce point d'administration central simplifie la prise en charge, économise des ressources et augmente la disponibilité des clients légers.
Par le passé, les administrateurs devaient gérer et maintenir les moniteurs déportés localement. Mais avec le logiciel innovant VisuNet Control Center et VisuNet RM Shell, ils peuvent configurer des périphériques à distance et simultanément. Cela permet de gagner beaucoup de temps et de précieuses ressources.
Plusieurs assistants facilitent la gestion des clients légers avec VisuNet Control Center. Avec l'assistant de clonage d'appareil « Clone Device Wizard », les utilisateurs peuvent, par exemple, transférer rapidement et facilement une configuration d'un appareil vers d'autres sans avoir à accéder au terrain ni à se connecter à chaque appareil. Les utilisateurs peuvent également gagner du temps en installant simultanément les mises à jour du micrologiciel sur plusieurs clients légers. Si plusieurs appareils doivent être éteints ou redémarrés simultanément, vous pouvez le faire rapidement et facilement à l'aide des assistants d'arrêt et de redémarrage.
La vidéo fournit une présentation complète et une introduction de VisuNet Control Center. Découvrez comment gérer efficacement tous vos clients légers à partir d'un point central.
Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait une solution facile pour transférer les paramètres et les profils d'un appareil vers plusieurs autres appareils ? Cette vidéo vous explique la démarche à suivre via VisuNet Control Center 6.
VisuNet Control Center 6 vous permet de regrouper vos appareils par emplacement ou par usine. Regardez la vidéo pour en savoir sur la démarche à suivre, étape par étape.
En tant qu'utilisateur du micrologiciel Pepperl+Fuchs VisuNet Control Center ou RM Shell, vous pouvez bénéficier de notre service de messagerie. Nous vous informerons dès qu'une nouvelle mise à jour sera disponible !
Nous distinguons les mises à jour de fonctionnalités des mises à jour de sécurité. Nous recommandons d'installer rapidement les mises à jour de sécurité afin de combler les failles de sécurité au plus vite. Les mises à jour de fonctionnalités améliorent ou étendent les fonctionnalités existantes et peuvent être installées selon vos besoins.
Vous avez des questions concernant VisuNet Control Center ou vous souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serons ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact et de nous envoyer un message.