Combinaison parfaite.
Le système IHM unique qui convient parfaitement à votre application.
Comme son nom l'indique, la plateforme IHM VisuNet FLX modulaire de Pepperl+Fuchs est synonyme de flexibilité optimale. Qu'il s'agisse d'un moniteur déporté ou direct, d'un boîtier PC industriel ou d'un boîtier PC : La série propose différentes solutions et différents systèmes IHM adaptés à une large gamme d'applications et d'exigences d'installation dans les zones ATEX/IECEx 2/22 et les zones non dangereuses. La conception modulaire « universelle » permet de configurer précisément votre solution IHM et de l'adapter facilement et rapidement sur le terrain.
En fonction de votre industrie et de votre application, vous pouvez choisir entre des boîtiers en acier inoxydable et en aluminium et ajouter une gamme de périphériques et d'accessoires en option. Les différentes tailles d'écran offrent un haut degré de flexibilité pour le montage en panneau. Si nos IHM FLX préconfigurées rapidement disponibles ne répondent pas à vos besoins, laissez nos centres d'ingénierie de solutions (SEC) concevoir pour vous une solution entièrement personnalisée basée sur FLX.
La série VisuNet FLX est spécialement conçue pour les applications dans les industries (pétro)chimique et pharmaceutique. Les postes de travail assistent les employés dans les étapes manuelles de ces processus. Grâce à la certification pour la zone 2/22, la plateforme offre une solution pour les zones où des substances potentiellement explosives sont transférées et versées. Les boîtiers en acier inoxydable aux surfaces spéciales sont parfaitement conformes aux réglementations GMP. Ils sont particulièrement faciles à nettoyer et résistants aux substances agressives et corrosives. Un lecteur RFID en option peut être intégré directement dans le boîtier.
Le coffret en aluminium pour atmosphère marine de la série VisuNet FLX est idéal pour les applications intérieures et extérieures qui requièrent des gammes de température étendues de -20 … +50 °C. Très robuste, le boîtier est non seulement synonyme de dissipation thermique optimale, mais également de résistance élevée. Il est possible de fixer des pare-soleil supplémentaires sur les côtés, sur le bord supérieur et à l'arrière, selon les besoins. Ils servent également de protection contre la pluie et les autres conditions environnementales. Grâce à ces améliorations, la série VisuNet FLX résiste aux conditions environnementales difficiles et peut également être utilisée à l'extérieur.
Cette animation vous fournit une vue d'ensemble condensée de la plate-forme et présente son utilisation sur le terrain.
Lors du lancement sur le marché, nous disposons déjà d'une large gamme de solutions VisuNet FLX préconfigurées que nous vous proposons comme « Produits préférés » et qui couvrent une grande partie des applications industrielles courantes. Cependant, si vous avez d'autres exigences de personnalisation individuelles, vous pouvez entièrement compter sur nos centres d'ingénierie de solutions (SEC). où nous développons et fabriquons des solutions IHM partout dans le monde.
Par exemple, un grand choix de boutons-poussoirs déjà adaptés est disponible pour concevoir des solutions individuelles. Les solutions pour les applications à double moniteur ou mobiles sont également incluses dans la conception de la série VisuNet FLX et peuvent être fabriquées individuellement si nécessaire.
Utilisez notre configurateur de produits pour trouver rapidement le système IHM VisuNet FLX qui convient parfaitement à votre application. En quelques clics, vous pouvez choisir entre les trois configurations de base (système IHM, Panel PC, boîtier PC) et les attributs de produit associés tels que le type de processeur, la RAM ou le système d'exploitation.
Lorsque vous aurez terminé votre configuration, vous recevrez une référence produit et vous pourrez nous contacter directement pour obtenir un devis sans engagement. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez des exigences qui ne figurent pas dans les attributs du configurateur ou si vous avez besoin d'une solution IHM entièrement personnalisée, veuillez utiliser le formulaire de contact dans le configurateur et préciser votre demande plus en détail. Nos experts sont impatients de pouvoir vous aider !