Multifunctional.
Modular.
Identifies, positions and measures―with 5 megapixels and at the same time
Le jeu complet d'outils de vision intégrés des appareils VOS peut être combiné de manière flexible, de sorte que de nombreuses tâches d'automatisation dans le domaine de la vision 2D peuvent être effectuées avec un seul appareil VOS. En raison des options de configuration individuelles et des méthodes d'évaluation, les détecteurs de vision 2-D universels de la série VOS peuvent être intégrés dans de nombreuses applications qui nécessitent généralement un système de vision complexe, sans recourir à un logiciel supplémentaire :
Les détecteurs de vision par caméra sont dotés d'une puce pour la capture d'image, de lentilles réglables, d'un éclairage système, d'une évaluation intégrée, de sorties numériques et d'interfaces de communication, le tout dans un seul boîtier compact. Dans la construction de machines et d'usines, la technologie des convoyeurs ou l'industrie du conditionnement, les détecteurs VOS puissants fournissent toujours des résultats de mesure fiables et rapides, tout en permettant un contrôle et une inspection de qualité précis.
En savoir plus sur vos options de configuration, pour configurer un détecteur de vision parfaitement adapté à votre application !
Grâce à leur polyvalence et leur flexibilité d'utilisation, les détecteurs de vision universels 2D VOS permettent de maîtriser de nombreuses tâches d'identification et d'inspection dans le domaine de la vision industrielle :
Les détecteurs VOS2000 et VOS5000 sont adaptés aux tâches particulièrement difficiles, car ce sont des versions à montage C. L'éclairage externe peut être connecté via une sortie d'impulsion et le détecteur peut être équipé de l'objectif approprié. Par conséquent, les détecteurs de vision maîtrisent les tâches de mesure avec des scénarios d'éclairage exigeants et des distances plus grandes, tout en fournissant une précision encore plus élevée.
Flexibilité et modularité : la série de produits de vision universels VOS 2-D propose une gamme complète de détecteurs, d'objectifs, d'éclairage et de capots de protection, qui peuvent être combinés de manière flexible en fonction des exigences de votre application. Découvrez les différents modèles et la façon dont les composants peuvent être combinés pour s'adapter à votre tâche de vision spécifique.
Les appareils de la série VOS sont dotés de sorties de signal facilement programmables et découplées de manière optique pour la signalisation facile des résultats de mesure de réussite/d'échec d'une tâche. Les entrées de signal paramétrables librement peuvent être utilisées comme déclencheur ou pour la commutation de tâches.
En outre, des commandes de contrôle spécifiques telles que la commutation de tâches, les commandes d'apprentissage ou les commandes de déclenchement peuvent être envoyées à la caméra via toutes les interfaces Ethernet courantes, telles que TCP/IP, PROFINET et EtherNet/IP. Les données de mesure détaillées peuvent ensuite être transférées vers votre contrôleur ou votre PC. Le format de la sortie de données peut être adapté individuellement au système.
Le logiciel intégré sans licence de la série VOS inclut un ensemble complet d'outils de vision pour la configuration et la qualification des applications de vision. Cet ensemble d'outils permet le paramétrage graphique basé sur une image de référence. Les outils disponibles dans le logiciel de la caméra pour différentes applications peuvent être sélectionnés et combinés pour créer une ou plusieurs tâches de mesure. Le détecteur peut basculer de manière dynamique entre 32 tâches maximum. Grâce à l'interface utilisateur intuitive, le remplacement du détecteur, la mise en service et la gestion des tâches peuvent être effectués rapidement et facilement.
En plus du moniteur de paramétrage, un moniteur d'application est disponible : il affiche à la fois l'image de situation et le résultat de la mesure, également via l'accès à distance. Les processus peuvent être surveillés à distance en temps réel ou consultés via l'historique. La caméra met en mémoire tampon les images d'erreur et de processus, ou les transfère automatiquement.
Dans la production automobile, les roues sont généralement montées sur les véhicules de manière entièrement automatique. Un préhenseur robotique monte les différents types de jantes sur les moyeux de roue. Dans cette application, le détecteur de vision VOS détermine la position exacte de la jante par rapport au moyeu de roue. Un outil de vision préinstallé indique au robot l'orientation et la position du cercle de boulonnage des jantes sur un plan 2-D. De nouveaux types de jantes peuvent être appris via l'apprentissage.
Dans les usines de remplissage, les bouteilles sont remplies, étiquetées et fermées automatiquement. Des erreurs telles que des étiquettes mal alignées ou des bouchons mal placés peuvent se produire au cours du processus. Les bouteilles concernées doivent être triées et retirées de la chaîne à des vitesses de mouvement très élevées. Dans ces cas-là, le détecteur de vision VOS constitue un outil qui garantit un contrôle qualité fluide à un taux de mesure élevé : Le détecteur vérifie simultanément la position de l'étiquette et celle du bouchon. Le principe d'obturation globale du détecteur garantit une image parfaitement nette. En outre, un déclencheur matériel, comme une cellule photoélectrique, permet un contrôle précis de l'instant de la capture d'image.
Dans l'industrie automobile, les codes et le marquage direct des pièces permettent un contrôle qualité et une traçabilité complète des composants applicables à la sécurité. Sur les surfaces métalliques, l'éclairage peut provoquer des reflets éblouissants. Les sources de lumière supplémentaires et les fluctuations de la lumière ambiante peuvent avoir un impact négatif sur les résultats de mesure. Par conséquent, les outils de vision spéciaux des détecteurs de vision universels VOS 2-D garantissent une détection et une lecture fiables des marquages comportant différentes polices et différents systèmes de code. Grâce à leur gamme complète d'éclairage, les détecteurs lisent de manière fiable les codes marqués directement sur les pièces, même dans des conditions difficiles et à des distances de mesure plus grandes.
Lors de l'inspection finale de composants de haute qualité ou essentiels à la sécurité, de petits écarts peuvent entraîner des vibrations, des dommages ou des situations dangereuses. L'outil de vision VOS pour la mesure optique permet de mesurer des diamètres de cercle, des dimensions linéaires et des formes complexes. Les valeurs peuvent être envoyées au système de commande de niveau supérieur ou utilisées directement comme signal de commutation de réussite/d'échec. Les unités de longueur sont automatiquement converties en une valeur de longueur métrique après un étalonnage sur le plan 2-D. De plus, un damier d'étalonnage permet une correction précise de la distorsion de l'objectif.
Dans la production de batteries, les modules individuels sont saisis par des robots et placés dans des blocs-batteries. Pour ce faire, le robot doit savoir exactement où se diriger. Le détecteur de vision universel VOS 2-D utilise un outil de vision intégré pour calculer la position exacte des modules, puis transmet les données au robot. La sortie de données au format flexible permet une connexion simple au contrôleur du robot. Cela permet au bras robotisé de saisir les modules de batterie avec précision.
Pour garantir une transparence et un contrôle qualité maximum, le détecteur de vision universel VOS 2-D vérifie l'impression complète des étiquettes. La caméra lit automatiquement le contenu d'un code Data Matrix bidimensionnel, le vérifie et le compare à l'impression réelle à l'aide d'un outil de lecture de texte (OCR). Le résultat de la mesure et les données d'image pour la documentation sont disponibles pour un système de commande de niveau supérieur.
Les activités de production impliquent généralement des tâches d'inspection diverses. Par exemple, vous souhaitez savoir où se trouve votre produit sur le tapis convoyeur, ou vous souhaitez lire le code-barres. Jusqu'à présent, les utilisateurs devaient utiliser différents détecteurs pour effectuer ces différentes tâches. Le détecteur de vision 2D VOS2000 permet de réaliser plusieurs tâches d'inspection avec un même appareil. Regardez la vidéo pour découvrir comment mettre le VOS2000 en service et configurer différentes activités d'inspection.
Êtes-vous à la recherche d'une solution de traitement d'image utilisant le détecteur de vision universel VOS 2-D ? Avec nos partenaires d'intégration, nous concevons votre solution de vision industrielle personnalisée. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles !