Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Egensikre nettbrett for bruk i transportlogistikk

Kjøre digital transformasjon i og utenfor lastebilcockpiten

Applikasjonen

I løpet av de siste 10 årene har Pepperl+Fuchs forsynt mange transportselskaper som leverer farlig gods med et bredt utvalg av mobile enheter. Mange av dem opererer nå som multinasjonale selskaper med store flåter som har anerkjent fordelene ved å bruke Tab-Ex-seriens nettbrett og fase ut gamle enheter. Dette inkluderer et logistikkselskap med et stort geografisk fotavtrykk som spesialiserer seg på håndtering og transport av flytende gods innen næringsmiddel-, gass-, olje- og kjemisk industri.

Spesielt høye krav stilles til transport av farlig gods. For å sikre en feilfri prosess, bør teknologien være toppmoderne, funksjonsrik og fremtidsrettet for å optimere de stramme marginene ved å øke effektiviteten og derfor møte markedets forventninger.


Målet

Grunnlaget for moderne arbeidsprosesser er en kontinuerlig (data)utveksling mellom lastebilsjåfører, logistikkbedrifter, kunder og leverandører. Det var derfor nødvendig å erstatte kundens sentrale IT-telematikksystem, da det gamle systemet verken hadde den nødvendige LTE-tilkoblingen eller et moderne operativsystem. Logistikkselskapet ønsket mer åpenhet om den nåværende posisjonen til hver sjåfør og en plattform som også kunne utvides for å møte fremtidige krav. Selskapet var derfor på utkikk etter en pålitelig partner som kunne levere maskinvare og support over hele verden på lang sikt.


Løsningen

Tab-Ex nettbrett med dokkingholder for stasjonær bruk.
Tab-Ex nettbrett med dokkingholder for stasjonær bruk.

Digitale arbeidsflyter øker effektiviteten, reduserer eller eliminerer papir og manuell overføring av data – og derfor også hyppige feilkilder. Med et nettbrett fra Tab-Ex®-serien kan sjåførene også registrere varemengder utenfor førerhuset, få kvittert for leveranser og videresende disse live-dataene direkte til hovedkontoret eller kundene.

Nettbrettene kan også brukes til å dokumentere måleravlesninger, skader, feilleveranser og mye mer, noe som gjør den tilhørende behandlingen mye mer effektiv. Multitouch-skjermen kan betjenes i regnet, med hansker eller med en Samsung S Pen.

For den mobile arbeideren blir nettbrettet en mobil databasegrensesnitt, et arbeidsflyt- og oppgavestyringsverktøy og et navigasjonssystem med spesielle overlegg for transport av farlig gods. Implementering av beskyttelsesfunksjoner for alenearbeidere øker også sikkerheten til den ansatte. Sammen med dokkingholderen i kjøretøyet kan nettbrettet brukes stasjonært i førerhuset, lades når som helst og kobles sammen med et headset som er tilgjengelig som tilbehør.


Fordelene

For å modernisere det tidligere brukte systemet ble de mobile enhetene i Tab-Ex-serien rullet ut til hele flåten i løpet av få måneder. Som fullserviceleverandør organiserte Pepperl+Fuchs overgangen i samarbeid med kunden og overtok koordineringen med ønsket telematikkleverandør.

Ved å bruke de moderne nettbrettene har logistikkselskapet økt åpenheten betydelig og kan reagere raskere på problemer i forsyningskjeden, trafikkork og leveringsforespørsler i siste liten og gi sjåførene oppdaterte data til enhver tid og uten utsette.


Høydepunkt

  • ​Moderne nettbrett fra Tab-Ex-serien sørger for smidig transport av farlig gods
  • Digitale arbeidsflyter erstatter tungvint papirdokumentasjon og skaper grunnlag for transparente, effektive arbeidsflyter
  • Forbedret ansattes sikkerhet på grunn av beskyttelsesfunksjoner for alenearbeidere

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.

Tab-Ex® 02 Marketing Landingpage

All tablets of the Tab-Ex® series come with innovative features like augmented reality that make Industry 4.0 / IIoT applications easy to implement. Learn more here!