Purging Excellence
Easy Set-up
Global certifications

Bebco EPS® 7500-serien med system for overtrykkskapslinger

Fordeler

Høyeste kvalitet til rimeligste pris

Høyeste kvalitet til rimeligste pris

Bebco EPS 7500-serien er ikke bare overtrykkskapsling – den overvåker også kapslingstilstanden kontinuerlig, foretar automatiske trykkjusteringer og avgir en utgangsalarm for pålitelig beskyttelse. Oppdag denne eksklusive løsningen for overtrykkskapsling til en svært rimelig pris!
Fleksible applikasjoner globalt

Fleksible applikasjoner globalt

Nye Bebco EPS 7500-serien med system for overtrykkskapslinger ble utviklet basert på markedsbehov og fremtidige behov. Den leveres med tredjepartssertifiseringer i henhold til NEC, CEC, ATEX og IECEx for bruk i klasse I og II, div. 2 og sone 2/22-applikasjoner. Sikrer beskyttelse over hele verden!
Enkel konfigurasjon og enkelt vedlikehold

Enkel konfigurasjon og enkelt vedlikehold

Den store berøringsskjermen med mange funksjoner gir praktisk oppsett, og brukerne får tilgang til nøkkelparametre. Status-LED-lamper, et stolpediagram for trykk samt forhåndsinnstilte programmer forenkler driften. 7500 er svært enkel å håndtere – ingen teknisk kunnskap kreves!
Plassbesparende og fleksibel design

Plassbesparende og fleksibel design

7500 bruker universell AC/DC-strøm og er tilgjengelig både med panelfeste og ekstern montering med diverse tilbehør. I tillegg kombineres alle unike funksjoner for pålitelig Ex-beskyttelse i en ekstremt kompakt kapsling. Dra fordel av rask og enkel integrering!

 

 

YouTube-videoer – 7500-serien enkelt forklart

Med et enkelt, menydrevet brukergrensesnitt gir 7500 fleksibel programmering som er enkel å implementere og vedlikeholde uten omfattende teknisk kunnskap. I denne YouTube-videoen demonstrerer produktsjef Brent Dean hvordan man bruker menyen for innstillinger.

Produktsjef Brent Dean demonstrerer LED-lampene på Pepperl+Fuchs’ Bebco EPS 7500-serie med system for overtrykkskapslinger. Han diskuterer hva LED-lampene angir og viser hvordan de fungerer ved oppstart.

I denne YouTube-videoen forklarer produktsjef Brent Dean hvordan man kabler type Z / Ex pzc system for overtrykkskapsling. Se hvor enkelt det er å koble strøm til 7500 purge-enhet, kapslingens strømkontakt, manifolden og alarmkontakten.

Purge 7500 i et nøtteskall

7500-serien med system for overtrykkskapslinger er en løsning som legger til rette for at vanlig elektrisk utstyr kan brukes i Ex-områder. Enheter som trenger beskyttelse installeres i en kapsling med et trykk som er høyere enn den omgivende Ex-atmosfæren. Finn ut mer om den avanserte Bebco EPS 7500-serien, som har alle funksjoner i en kostnadseffektiv og kompakt kapsling, i denne videoen …

360° – oppdag 7500-serien

Requires Goolge Chrome, Firefox, Safari, Opera, and Internet Explorer version 9 Beta
 
 

Bebco EPS® – lederne i Purging Technology®

I mer enn 20 år har Bebco EPS® -tømmesystemer tilbudt velprøvd design og pålitelig beskyttelse til prosessautomasjonsindustrien. Som den mest kjente merkevaren er Pepperl+Fuchs den globale lederen innen markedet for overtrykksløsninger, og tilbyr kontinuerlig brukerne en trygg og økonomisk tilnærming til å installere elektrisk utstyr i Ex-områder.

Enviro-serien
Enviro-serien
Kapslingsvolumer opptil
250 fot3 (7,08 m3)
3000-serien
3000-serien
Kapslingsvolumer opptil
250 fot3 (7,08 m3)
5500-serien
5500-serien
Kapslingsvolumer opptil
250 fot3 (7,08 m3)
6000-serien
6000-serien
Kapslingsvolumer opptil
250 fot3 (7,08 m3)
6500 Series
6500 Series Purge and Pressurization System
Enclosure volumes to
450 ft3 (12.75 m3)
7500 Series
7500 Series Purge and Pressurization System
Enclosure volumes to
450 ft3 (12.75 m3)

Kontakt oss

Har du spørsmål om 7500-serien med system for overtrykkskapslinger? Vil du motta mer informasjon? Vi hjelper mer enn gjerne til! Fyll ut kontaktskjemaet for å sende oss en melding.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.