Automating functions.
Simplifying operations.
Modernizing protection.

Bebco EPS® 5500 automatisering for overtrykkssystemer

5500-serien – ytelse med et knappetrykk

En kompakt og fleksibel design

En kompakt og fleksibel design

En slank kapsling av rustfritt stål gir en løsning med lav profil som kan integreres sømløst med både interne og eksterne monteringsalternativer.
Helautomatisk beskyttelse

Helautomatisk beskyttelse

5500 gir kontinuerlig automatisk overvåkning og kontroll av både trykk og temperatur i kapslinger, med utganger for temperatur- og alarmstatuser tilbake til PLS-en.
Én enhet egnet for alle markeder

Én enhet egnet for alle markeder

5500s universelle design har tredjeparts global godkjenning av NEC-, CEC- og IEC-standarder samt CE-direktiv, noe som gjør den enkel å spesifisere, installere og bruke i hele verden i Klasse I og II, divisjon 2, sone 2/22 og ikke-Ex-miljøer.
Plug-and-play-purge-kontroller

Plug-and-play-purge-kontroller

Takket være sitt enkle, menydrevne brukergrensesnitt gir 5500 fleksibel programmering som er enkel å implementere og vedlikeholde uten omfattende teknisk kunnskap.

5500 Universal Design

Ekstern montering
Intern montering

Ekstern montering

5500 Series on YouTube

In this YouTube video, our Product Portfolio Manager Chris Romano gives you an introduction to the 5500 series. He explains the different mounting concepts, technical details, our versatile vent, and the available accessories for the purging and pressurization system.

Bebco EPS® – lederne i Purging Technology®

I mer enn 20 år har Bebco EPS® -tømmesystemer tilbudt velprøvd design og pålitelig beskyttelse til prosessautomasjonsindustrien. Som den mest kjente merkevaren er Pepperl+Fuchs den globale lederen innen markedet for overtrykksløsninger, og tilbyr kontinuerlig brukerne en trygg og økonomisk tilnærming til å installere elektrisk utstyr i Ex-områder.

Enviro-serien
Enviro-serien
Kapslingsvolumer opptil
250 fot3 (7,08 m3)
3000-serien
3000-serien
Kapslingsvolumer opptil
250 fot3 (7,08 m3)
5500-serien
5500-serien
Kapslingsvolumer opptil
250 fot3 (7,08 m3)
6000-serien
6000-serien
Kapslingsvolumer opptil
250 fot3 (7,08 m3)
6500 Series
6500 Series Purge and Pressurization System
Enclosure volumes to
450 ft3 (12.75 m3)
7500 Series
7500 Series Purge and Pressurization System
Enclosure volumes to
450 ft3 (12.75 m3)

Én ventilstørrelse som håndterer alle applikasjoner

Når det gjelder å spesifisere en løsning, gir det en stor trygghet å vite at én komponent kan brukes til alle applikasjoner. Dette er grunnen til at 5500 purge ble designet for å kunne bruke samme ventildesign i alle applikasjoner.
6061T6 anodisert aluminium
  • (316L SS-hettealternativ)
Intern og ekstern montering
100 % mekanisk, ikke nødvendig med kabler
Modeller for tre gjennomstrømningsrater – samme størrelse
  • Ventil 01 – for store kapslinger / applikasjoner med høy gjennomstrømning
  • Ventil 02 – for små til middels store kapslinger
  • Ventil 03 – for applikasjoner med lav gjennomstrømning / gass på flaske
Overtrykksventil

Kontakt oss

Bare send oss en e-post hvis du trenger mer informasjon om overtrykksløsningene våre.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.