Perfecting precision.
Capitalizing on flexibility.
Increasing service life.
ENA58IL – roterende magnetiske enkodere
Magnetisk enkoderteknologi fra Pepperl+Fuchs. Perfeksjonering av presisjon, utnyttelse av fleksibilitet og økning av levetid – den nye ENA58IL-serien med magnetiske enkodere oppfyller disse kriteriene. De kraftige enkoderne drives etter et svært effektivt magnetisk deteksjonsprinsipp, og det er første gang en Hall- og Wiegand-sensor kombineres. Den kontaktfrie teknologien kjennetegnes av den unike presisjonen og robustheten – selv i de røffeste industrimiljøene. Oppnå et nytt nivå av pålitelighet og ytelse på anlegget!
Perfekt tilbehør
En optimal funksjon for en roterende enkoder kan bare oppnås med riktig mekanisk tilbehør. Til ENA58IL finnes det en komplett pakke av funksjonsriktig tilkoblingsprodukter.
ENA58IL-serien med magnetiske enkodere imponerer med sin unike presisjon, som gir målingsnøyaktigheter på < 0,1°. Den gir høye oppløsninger på inntil 16-bit singeltørn og multitørn!
Det kontaktfrie funksjonsprinsippet til roterende magnetiske enkodere erstatter mekanisk utstyr, noe som reduserer vedlikehold og servicearbeid. Dermed øker ENA58IL-serien påliteligheten til prosessene dine!
ENA58IL-serien med roterende magnetiske enkodere har fleksible mekaniske og elektriske grensesnitt, noe som gjør den enkel å integrere i nesten alle miljøer. Kombinert med den ekstremt kompakte kapslingen støtter den allsidige applikasjoner.
Rotary encoders are suitable for measuring the rotation, angular speed, or position of moving parts in a wide range of areas. In comparison to other magnetic encoders the new magnetic encoder family offers unique robustness and precision.
Den nye generasjonen av roterende magnetiske enkodere fra Pepperl+Fuchs er spesielt utformet for krevende industrimiljøer. Den nøyaktige og robuste teknologien kombinert med en kompakt kapslingsutforming gjør at de kan brukes i de mest krevende applikasjonene. Selv høye mekaniske belastninger med vibrasjoner, smuss og ekstreme temperaturer har ingen påvirkning på de kraftige, roterende magnetiske enkoderne. Dette gir brukeren pålitelige produksjonsprosesser for en lang rekke applikasjoner.
Vi er her for å hjelpe deg!
Hvis du vil ha mer informasjon om den nye generasjonen av roterende magnetiske enkodere fra Pepperl+Fuchs, kan du sende oss en e-post.