Presisjon gjennom fusjon.
Feilfri krengningsdeteksjon for dynamiske applikasjoner – i 360° og individuelt tilpasset.
Måleenhet for treghet F99
Finn ut hvordan Peter Schmidt fant den ideelle løsningen.
Har du noen gang lurt på hvordan du kan sørge for riktige målte verdier fra krengningsgiverne mens de mobile maskinene dine er i bevegelse? Dataene til statiske krengningsgivere er ofte feil på grunn av ytre påvirkninger, som for eksempel hull i veien eller under akselerasjon. Måleenheter for treghet, som IMU F99 fra Pepperl+Fuchs, er den ideelle løsningen her: IMU F99 består av et MEMS-akselerometer med trippel akse og et MEMS-gyroskop med trippel akse. En intelligent sensorfusjonsalgoritme kombinerer dataene fra akselerometeret og gyroskopet for å kompensere for effekten av ekstern akselerasjon, slik at den faktiske verdien vises.
Uansett om det er for styrevinkelbegrensning på hjullastere eller kontroll av førerløse kjøretøy, er IMU F99 måleenhet for treghet den ideelle løsningen for overvåking av krengning og akselerasjon i dynamiske applikasjoner. Vi har samlet seks eksempler på applikasjoner for måleenheten for treghet i bloggartikkelen vår. Hvilken applikasjon er din?
Har du spørsmål om IMU F99, eller ønsker du mer informasjon? Vi hjelper mer enn gjerne til! Fyll ut kontaktskjemaet, og send oss en melding.