Increasing range.
Ensuring stability.
Maximizing uptime.

LS680 enhet for optisk dataoverføring

Fordeler forbundet med LS680-enheten for optisk dataoverføring

Stabilitet over lengre avstander

Stabilitet over lengre avstander

Den optiske datakoblingen muliggjør stabil dataoverføring over en avstand på inntil 300 m. Den store rekkevidden gjør at de kan brukes selv på høylagre. Helt pålitelig – selv over lengre avstander!
Optimal bruk av tilgjengelig plass

Optimal bruk av tilgjengelig plass

Under montering av LS680-enheten for optisk dataoverføring er det ingen krav om en minsteavstand, siden LS682 sikrer pålitelig dataoverføring fra en avstand på 0 m. Utnytt plassen optimalt!
Enkelt og raskt oppsett

Enkelt og raskt oppsett

Med LS680-enheten for optisk dataoverføring vises mottakstilstanden til begge apparatene på én enhet. Derfor kreves det bare én person for koble sammen to dataoverføringsenheter. Spar tid og kostnader under oppsettet!
Dataoverføring i sanntid

Dataoverføring i sanntid

LS680-enheten for optisk dataoverføring sikrer en konstant datahastighet på 100 Mbit/s, helt uavhengig av andre kommunikasjonsnettverk. Den stabile tilkoblingen lar deg reagere straks og hindrer dyr avbruddstid. Alltid tilgjengelig!

Pålitelige prosesser med LS682

Hovedbruksområdet til LS682-enheten for optisk dataoverføring er Ethernet-basert kommunikasjon med ordreplukkere i høylagre med høye hyllereoler. Denne videoen viser enheten for optisk dataoverføring brukes ved Pepperl+Fuchs' europeiske distribusjonssenter og demonstrerer i få trinn hvordan man enkelt setter opp og i drift enheten.

Raskt Ethernet åpner opp for nye applikasjoner

Med LS680-enheten for optisk dataoverføring kan apparater kobles sammen i et industrielt Ethernet-nettverk, f.eks. PROFINET, EtherNet/IP. Telegram lagres ikke. Dette gjør at du kan oppnå toveis datahastigheter på opptil 100 Mbit/s. Den høye overføringshastigheten åpner opp for bruk innen en rekke bruksområder: f.eks. bruk av IP-baserte kameraer for overvåking, vedlikehold og inspeksjon. 

Raskt Ethernet åpner opp for nye applikasjoner

Robust dataoverføring

Nye LS684 kompletterer LS682 ved å tilby robust optisk dataoverføring med sanntidsegenskaper for feltbusser som PROFINET IRT og EtherCAT. LS684 er utstyrt med automatisk kjøretidskompensering og tillater konstant syklustid for synkron, flimmerfri veksling og kontrolloperasjoner for begge sider av overføringsbanen – ved alle avstander og alle kjøredynamikker.

LS684- og LS682-enhet for optisk dataoverføring

I tillegg overvåker enheten for optisk dataoverføring alltid forbindelsen mellom alle segmenter i dataoverføringsbanen. Hvis det oppstår en feil, kan feltbussens redundansmekanismer tydelig lokalisere dem og forbinde dem umiddelbart.

 

 

Løsningen for høylager

LS682 i høytlagre

LS682-enhetene for optisk dataoverføring benyttes i høytlagre for å overføre prosessdata hurtig og totalt slitasjefritt. Enhetene for optisk dataoverføring er montert direkte på en stablekran og sørger for stabil dataoverføring over en avstand på opptil 300 m med en konstant hastighet på 100 Mbit/s. Slik bidrar LS682 til å hindre driftsstans og øke effektiviteten.

Pålitelige overføringer av datastrømmer

Kameraer brukes regelmessig på stablekraner for å igangsette nedstegning i tilfelle feilfunksjoner. Spesielt ved store høyder kan kamerabildet være til stor hjelp når man skal vurdere situasjonen. Takket være protokollfrie og høye dataoverføringshastigheter er LS682-enhetene for optisk dataoverføring ideelt egnet for overføring av videoinformasjon – som legger grunnlaget for ekstern feilsøking.

Kontakt oss nå

Har du spørsmål om LS682- eller LS684-enheten for optisk dataoverføring?
Vi hjelper deg gjerne! Bare send oss en e-post, eller avtal en samtale for å få mer informasjon.