Providing unmatched precision.
Delivering 360° performance.
Ensuring unrivaled longevity.
R2000-serien av 2D-laserskannere (2-D LiDAR sensor)
Den nye generasjonen av fotoceller kombinerer standardsensorer med de nyeste målemetodene. R2000 2D-laserskannere (2-D LiDAR sensors) er utstyrt med nyskapende PR-teknologi (Pulse Ranging Technology), og de gir pålitelige og ekstremt nøyaktige måleresultater – med et 360° synsfelt uten opphold.
Én serie, flere versjoner:
R2000 2D-laserskannere (2-D LiDAR sensors) kjennetegnes av presis måling, pålitelig deteksjon og konsekvent ytelse. På grunn av de unike funksjonene gir de fullstendig pålitelig objektdeteksjon, selv under krevende forhold. Se på videoen og finn ut hvordan disse fotocellene sikrer en jevn prosessflyt innen forskjellige applikasjoner.
Denne applikasjonen demonstrerer hvordan kundekrav fleksibelt og individuelt kan implementeres i produksjon. Intelligente multisensorsystemer med R2000 2D LiDAR-sensorer kan skanne objekters konturer nøyaktig og legge dataene inn i en 3D-punktsky. Det tredimensjonale bildet av det skannede objektet gjøres deretter tilgjengelig i NeoNeon-skyen i et standardisert format i løpet av få sekunder, slik at andre systemer kan behandle dataene umiddelbart. På Hannovermessen var systemet satt opp til å skanne besøkende. Det digitale portrettet ble produsert i batchstørrelse 1, hvorpå de besøkende kunne ta det med hjem.
Vi er her for å hjelpe deg!
Hvis du vil ha mer informasjon om 2D-laserskanneren i R2000-serien fra Pepperl+Fuchs, kan du sende oss en e-post.