På alle plan.
Måling inntil tredje dimensjon – i fire skanneplan eller med 100 Hz.
Den nye R2300 3D LiDAR-sensoren er utstyrt med Pulse Ranging Technology (PRT), som gir pålitelige og ekstremt presise målinger med høy nøyaktighet og kort responstid. PRT måler kontinuerlig avstanden til målet ved bruk av lysets hastighet som en konstant, mens den sender ut ekstremt korte, men sterke pulseringer av lys og beregner tiden det tar fra pulsen sendes til den mottas. Mekanisk separasjon mellom de avgivende og mottagende områdene gir usedvanlig høy toleranse mot forurensing. Med 1000 punkt per skannelinje og en skannefrekvens på 50 kHz, passer 3D LiDAR-sensoren til et stort utvalg av industrielle applikasjoner innen automasjon.
Denne teaservideoen gir en kort introduksjon av 3D LiDAR-sensoren og dens viktigste fordeler og egenskaper, som den dreibare speilkuben og det mekaniske konseptet.
Oppdag de fire skannelagene i sensoren og den forenklede monteringen med den valgbare og synlige pilotlaseren. To applikasjonseksempler forklarer fordelene ved sensoren i applikasjonen: montert på et førerløse kjøretøy for kollisjonsunngåelse og for montering i bakre sone.
Thorsten Schroeder, produktsjef hos Pepperl+Fuchs, introduserer R2300 3D LiDAR-sensoren for et stort utvalg applikasjoner.
Har du spørsmål om R2300 3D LiDAR-sensoren? Vil du ha mer informasjon?
Vi hjelper mer enn gjerne til! Fyll ut kontaktskjemaet for å sende oss en melding.