Nøkkelen til digitalisering

Tab-Ex 03 og Tab-Ex 04 Pro – Den neste generasjonen av 8" og 10" Android-nettbrett for bruk i Ex-områder

Tab-Ex® – Den robuste nettbrettserien for Ex-områder

nettbrettikon

Utforsking av mobilitet

I tillegg til velprøvde produktfunksjoner leveres nettbrettseriene med en rekke nyskapende funksjoner, som gjør digitale applikasjoner mobile utover selskapets grenser. Dette legger grunnlaget for utallige Industri 4.0-applikasjoner.
sikkerhetsikon

Sikkerhet først

Uansett om det er en robust versjon for krevende industrimiljøer eller en Ex-modell for global bruk, skiller forskjellige generasjoner med nettbrett seg ut på grunn av maksimal ytelse og kompromissløs sikkerhet i Ex-områder.
Internett-ikon

IIoT-klar

Kombinasjonen av kraftig programvare og tilkobling til systemer på høyere nivå er den ideelle løsningen for komplekse applikasjoner – noe som baner vei for IIoT.
brukerikon

Konseptet mobil medarbeider

8- og 10-tommers nettbrett forenkler mobile arbeideres daglige aktiviteter ved å gjøre anleggsdata i sanntid, digitale bilder, videoer og videostrømming mulig når som helst og hvor som helst. Nettbrettene har også programmerbare (nød)knapper som bidrar til å forbedre beskyttelsen av arbeidere som jobber alene.

Mobilitet utover selskapets grenser

Utforsking av mobilitet – som en pioner innen mobilitet for digitale applikasjoner er dette det Pepperl+Fuchs-merket ecom står for. Det som begynte med den første nettbrettserien for applikasjoner innen Ex-områder, er nå enda mer fremtidsorientert. I tillegg til velprøvde funksjoner støtter Tab-Ex® 03-nettbrettene og det 10-tommers Tab-Ex 04 Pro-nettbrettet med 5G også nyskapende funksjoner, som utvidet virkelighet, som betydelig forbedrer brukervennligheten til applikasjoner innen Industri 4.0 / IIoT.

Pepperl+Fuchs’ omfattende portefølje av industrisensorer og Ex-utstyr kombinert med ecoms ekspertise innen mobilenheter gir sofistikerte løsninger for mobile arbeidere. Disse synergiene åpner opp for nye, nyskapende applikasjoner og harmoniserte løsninger som gir kundene et viktig konkurransefortrinn når det kommer til Industri 4.0.

Brukstilfeller

Mobile løsninger forbedrer effektiviteten under drift
Integreringen av applikasjoner med utvidet virkelighet og tilkobling til systemer med informasjon på et høyere nivå kombinerer virtuelle prosessdata og gjør systemet transparent. Dette gir ikke bare informasjon om enhetsstatus og prosessdata, men det kan også identifisere riktig systemutstyr, noe som hindrer utstyrssvikt. Uansett om det er for navigasjon gjennom anlegget eller for vedlikehold – prosessene blir tryggere, mer brukervennlige og mer effektive.
Vedlikehold i tråd med Industri 4.0
Prosesser og relatert informasjon er ikke lenger bare synlige, men de overføres direkte til displayet – uten noen form for navigasjon. Dette legger til rette for vedlikehold i sanntid. Brukere får tilgang til vedlikeholdssykluser og tilhørende dokumentasjon på stedet. Prediktivt vedlikehold er også mulig, siden avvik i de målte verdiene identifiseres som utbedret automatisk.
Vellykket styring av driftsopphold minimerer nedetid
Prosedyrer for stans og oppstart av systemet omfatter sensitive og tidskritiske prosesser med mange koordinerte aktiviteter. Tab-Ex®-nettbrett gir støtte med applikasjoner for utvidet virkelighet: Feilfrie prosedyrer for stans og oppstart kan utføres raskt og effektivt med standardisert støtte.
Lokalisering og sporing av ressurser i sanntid
På grunn av økende kompleksitet blir ressursstyring stadig mer viktig – spesielt for selskaper med flere med flere anlegg og mange salgsrepresentanter. I kombinasjon med riktige apper kan organisasjoner dra fordel av økninger i effektivitet og produktivitet.

To generasjoner med nettbrett – de ideelle løsningene for mobile arbeidere

Tab-Ex® 04 Pro

Med den største skjermen i klassen er Tab-Ex 04 Pro ideell for visning og bruk av innhold og apper som er nettbasert og bruker utvidet virkelighet – til og med i Ex-områder. Den kraftige Qualcomm-prosessoren gir høy datagjennomstrømning og lav forsinkelse, og 5G- og Wi-Fi® 6E-tilkobling gir det siste innen datahastighet og -funksjonalitet.

Tab-Ex® 03

Det robuste og svært sikre nettbrettet Tab-Ex® 03 for Ex-områder fortsetter suksesshistorien med tredjegenerasjons, 8-tommers Tab-Ex®-serien. Tab-Ex® 03 kommer i en slank og lett design med et nytt operativsystem med høy ytelse, som driver nettbrettet med bransjeledende ytelse i Ex-områder.

Tekniske detaljer – Tab-Ex® 03 and Tab-Ex® 04 Pro

Click on the appropriate tablet version to see its features.

  • Tab-Ex® 02
  • Tab-Ex® Pro
  • Tab-Ex® 03
Tab-Ex® 03 Tab-Ex® Pro Tab-Ex® 02
Certification Zone 1/21, Zone 2/22 Div.1/Div. 2 and DZ2 for mining
Operating system Android™ 9
Processor Exynos 7 Octa, 1.6GHz Octa-Core (Cortex®-A53)
Display 1280x800 pixels (WXGA), 8" (20,32 cm)
Dimensions and weight Tab-Ex® 02 DZ1: 162,1 x 256,0 x 33,3 mm,
1250 g
Tab-Ex® 02 DZ2: 127,6 x 214,7 x 9,9mm,
575 g (Wi-Fi) / 579 g (LTE)
Operating temperature Tab-Ex® 02 DZ1: -20 °C ... +50 °C
Tab-Ex® 02 DZ2: -20 °C ... +55 °C
IP rating Tab-Ex® 02 DZ1: IP64 / IP65
Tab-Ex® 02 DZ2: IP64 / IP68
Battery 4,450 mAh battery for up to 11 operating hours
Camera (rear and front) Rear: 8 MP with flash; front: 5 MP
optional: non-camera version




Samsung KNOX

Sikkerhetsstandard

Høy sikkerhetsstandard for dine mobile enheter

KNOX mobil sikkerhetsløsning er integrert i Samsungs mobile enheter for å beskytte konfidensielle data og prosesser. Ved hjelp av KNOX-plattformen kan IT-administratorer på en enkel og pålitelig måte sikre, distribuere og administrere bedriftseide mobile enheter. Dette sikrer at alle forretningskrav oppfylles gjennom hele enhetens livssyklus, og at konfidensielle data er beskyttet mot skadelig programvare eller phishing-angrep til enhver tid. Bedriftsinformasjon kan bare nås av en autorisert person – noe som betyr at alle data forblir beskyttet selv om en enhet går tapt.

Sofistikerte funksjoner

Samsung DeX-funksjon

Samsung DeX-modus

Mobil- og skrivebordsopplevelse med kun én enhet

Med DeX-funksjonen (Samsung Desktop Experience) kan Tab-Ex® 03 og Tab-Ex® 04 Pro brukes som stasjonære PC-er. Bare dra og slipp filer fra nettbrettets DeX-vindu til en kompatibel stasjonær PC med større skjerm, mus og tastatur. Dette gir bedrifter et kostnadseffektivt alternativ til bare stasjonære PC-er, slik at de kan dra full nytte av begge designene. 

Digitale produkter og tjenester






Digitale produkter og tjenester er en løsning som kombinerer automatisert testing, administrasjon av mobilenheter og enhetsanalyser. De kan også implementeres som et fullverdig system for mobilitetsstyring for bedrifter ved behov.

På forespørsel fra kunden kan ecoms mobilenheter sendes fra fabrikken med forhåndsdefinerte egendefinerte konfigurasjoner som sikkerhetsinnstillinger, applikasjoner og trådløst oppsett. Dette gjør at enhetene kan brukes hvor som helst i verden etter levering. Enhetene kan administreres via ecoms nettbaserte plattform, og oppdateres eksternt når som helst uten behov for IT-ansatte på stedet eller hovedkontor.

I tillegg analyserer plattformen historiske data for å identifisere kritiske programvarehendelser, installasjoner og andre prosesser som er kritiske for sikkerheten. En statistisk samling av hendelser kan brukes til å fastslå sammenhenger og årsakssammenhenger mellom blant annet programvarefeil, geografiske data og Wi-Fi-dekning.

 

Se videoen for å finne ut mer om den bruksklare tjenesten som sørger for kvalitet og sikkerhet for alle enheter.

Kontakt oss

Har du spørsmål om Tab-Ex®-nettbrettserien? Vil du ha mer informasjon? Vi hjelper mer enn gjerne til! Fyll ut kontaktskjemaet for å sende oss en melding.