Maximizing security.
Creating transparency.
Increasing efficiency.
VisuNet RM Shell 5 for tynnklient-brukerstasjoner
RM Shell 5 er basert på Microsoft®-operativsystemet Windows® 10 IOT Enterprise LTSB og støtter de nyeste protokollene for ekstern kommunikasjon, som RDP10, VNC og NetC@P. Med Long Term Servicing Branch (LTSB) gjør Windows sikkerhetsoppdateringer tilgjengelige på lang sikt.
VisuNet RM Shell 5 har et enkelt, intuitivt brukergrensesnitt. Alle lokale protokoller for ekstern kommunikasjon vises på startskjermen.
Alle funksjonene til RM Shell 5 kan også brukes på vårt nye, bærbare tynnklientnettbrett for industri, som egner seg for bruk i Ex-områder. Det er basert på den forsterkede «Pad-Ex»-serien med nettbrett fra Pepperl+Fuchs-merket ecom, leveres med forhåndsinstallert RM Shell 5 og kan raskt og enkelt integreres i tynnklientnettverket. Dette gjør at brukere kan koble til eksterne skjermer, hjelpe medarbeidere i felten eller bare sjekke ulike prosesser fra hvor som helst på anlegget. Dette gir stor fleksibilitet.
Forenklet profiladministrasjon
Det er enkelt å opprette nye profiler i Control Center. Administratorer kan koble til en VisuNet Remote Monitor og opprette en ny profil uten å forlate den sentrale arbeidsstasjonen. Profilen kan deretter enkelt overføres til et vilkårlig antall eksterne skjermer.
Effektiv brukerstøtte
Hvis det oppstår feil, gjør en funksjon for skygging av økter administratorer i stand til å koble til defekte eksterne skjermer og yte brukerstøtte fra sin egen arbeidsstasjon. Dette sentrale administrasjonspunktet sparer ressurser og øker anleggets tilgjengelighet.
Programvaren VisuNet Control Center er et av høydepunktene i RM Shell 5. Den tilrettelegger for effektiv, sentralisert administrasjon av eksterne VisuNet-skjermer.
Marc Seißler, produktsjef for HMI-produkter, viser trinn for trinn hvordan man konfigurerer en VisuNet Remote Monitor ved hjelp av VisuNet Control Center.
RM Shell 5 overholder de strengeste sikkerhetsstandardene. En innebygd brannmur og USB-låsing reduserer risikoen for infiltrasjon av skadelig programvare og virus. Et forent skrivefilter (Unified Write Filter) beskytter stasjonen mot skadelige programmer. RM Shell 5 tillater nå også installasjon av antivirusprogrammer, f.eks. McAfee Endpoint Security, for ekstra beskyttelse mot skadelig programvare. Passordbeskyttede brukerroller (operatør, tekniker/ingeniør, administrator) kontrollerer tilgangsrettigheter.
Avanserte funksjoner i VisuNet RM Shell 5 sikrer pålitelig tilkobling til verten til enhver tid. Du kan for eksempel konfigurere den eksterne VisuNet-skjermen til automatisk å opprette en tilkobling til prosesskontrollsystemet etter oppstart. Hvis verten svikter, kan RM Shell 5 uavhengig opprette en forhåndsdefinert reservetilkobling, noe som sikrer feilfri informasjonsvisning.
Funksjoner for utvidet administrasjon gir brukere av RM Shell 5 enda høyere fleksibilitet. Administratorer kan installere alle nødvendige apper, inkludert antivirusprogramvare og drivere for eksterne enheter. Administratoren bestemmer hvilke brukere som skal ha tilgang til de enkelte appene. Ved å justere avanserte innstillinger i kontrollpanelet i Windows® kan administratorer tilpasse fastvaren i henhold til kravene til den aktuelle applikasjonen.
Har du spørsmål om VisuNet RM Shell 5, eller ønsker du mer informasjon? Vi hjelper mer enn gjerne til! Fyll ut kontaktskjemaet, og send oss en melding.