Smart.
Trådløs.
Selvstyrt.
Batteridrevet IoT-sensorløsning i industriklasse med LoRaWAN® for bruk utendørs.
Kravene som stilles til byer og kommuner om å gi innbyggerne praktiske og miljøvennlige boliger, er økende. WILSEN.sonic-sensorer legger til rette for intelligent avfallsadministrasjon, der fyllenivåene til containerne for brukt glass, gamle klær og resirkulerbart materiale overvåkes eksternt, slik at containerne bare hentes når de har nådd et visst nivå. Dette fører til mer effektiv ruteplanlegging og dermed til færre utslipp, trafikkork og støy i byområdet.
Samtidig kan dette konseptet også med hell overføres til større bedriftslokaler for produksjonsselskaper der resirkuleringscontainere brukes i stor skala. Integrasjonen av WILSEN.sonic IoT-sensorer gjør det mulig å optimalisere interne avfallsbehandlingsprosesser, og dermed spare tid og penger.
Uavhengig av om voluminøst materiale av ulike slag eller væsker skal påvises: De batteridrevne WILSEN.sonic-sensorene gir både offentlige institusjoner og industribedrifter en effektiv løsning for å få innsikt i et bredt utvalg av beholdere uten behov for kompleks kabling.
Avhengig av beholderens type og størrelse, består Pepperl+Fuchs' portefølje av ulike WILSEN.sonic-varianter med forskjellige rekkevidder. Mens versjonene med en sporingsrekkevidde på inntil 2500 mm er ideelle for kompakte beholdere med mellomstort volum (IBC), brukes WILSEN.sonic-versjonen med en sporingsrekkevidde på inntil 7000 mm i større lagringstanker, som saltsiloen som vises her. Takket være den høye beskyttelsesklassifiseringen (IP66/67) er sensorene også til enhver tid pålitelig beskyttet mot inntrengning av væsker eller støvpartikler i beholdere.
I urbane områder forseglet av enorme betongoverflater, brukes underjordiske regnvannsbassenger til å dempe kraftig nedbør og forhindre flom. Ved hjelp av WILSEN.sonic-sensorer kan vannstanden i disse bassengene overvåkes enda mer effektivt: Sensoren er montert trådløst i taket i bassenget, og er beskyttet mot vannmassene takket være beskyttelsesklasse IP66/67. Målte verdier blir deretter pålitelig overført ut av det underjordiske bassenget. Det integrerte batteriet med høy ytelse og lang levetid varer i mange år, noe som sparer servicepersonell for hyppige og tidkrevende turer ned i bassenget.
Takket være den lange overføringsrekkevidden kan WILSEN.sonic også overføre fyllingsnivåer til nærmeste LoRa-gateway, selv fra fjerntliggende regnvannsbassenger over bakken. Det store temperaturområdet på –25 til 70 °C garanterer jevn drift av sensoren selv i direkte sollys eller tøffe vinterforhold.
Risikoen for omfattende flom er alltid til stede i mange områder nær elver. WILSEN.sonic-sensorene er en nøkkelkomponent for å overvinne denne faren. Siden disse sensorene ikke bare overfører vannivåer, men også geoposisjonen sin, kan dataene fra ulike sensorer installert på for eksempel broer, tilordnes romlig og korreleres.
Denne finmaskede oversikten over utviklingen av de enkelte vannivåene og inkluderingen av historiske og aktuelle værdata gjør at AI-modeller nøyaktig kan forutsi når og hvor flommer vil inntreffe. De nødvendige beskyttelsestiltakene kan dermed iverksettes før krisesituasjoner oppstår. Ved å koble til gjeldende værdata kan sensorenes overføringsintervall også justeres automatisk, slik at de overfører data sjeldnere under gode værforhold enn når nedbør er varslet. Dette forlenger levetiden til de allerede langvarige batteriene ytterligere.
For å kontrollere fyllingsnivået til landbrukssiloer blir det ytre laget ofte dunket på med en gummihammer eller en stang, og fyllingsnivået fastslås basert på den akustiske resonansen. Denne prosedyren gir naturligvis ikke presisjonen til en sensorløsning, og ved høyere siloer innebærer det også risiko for ulykker på vertikale stiger. Ettermontering av en sensorløsning virker imidlertid ofte for komplisert eller feilutsatt. I tillegg til problemet med å sikre strømforsyningen til siloen, gjør vanskelige omgivelsesforhold og mulige rester på sensoren bruk av mange kontaktløse sensortyper nesten umulig. Mekaniske sensorløsninger, derimot, er utsatt for slitasje på bevegelige deler.
WILSEN.sonic gir en løsning her. Den trådløse ultralydgiveren, som ikke krever en ekstern strømforsyning, kan enkelt monteres i siloens tomrom ved hjelp av den medfølgende monteringsplaten, hvorfra den kontinuerlig overfører nivådata via radio. Hvis det mot formodning skulle oppstå støvavleiringer på sensorens omformer med lav vedheft, har disse vanligvis ingen effekt på påliteligheten til måleresultatene takket være det driftsprinsippet for ultralyd med lav interferens. Med det store temperaturområdet på –25 til 70 °C og beskyttelsesklassifisering IP66/67 tåler sensoren temperatursvingninger i siloen, samt rengjøring av siloens innside med vann.
Overvåking og tømming av bløtgjødselgroper er en av mange oppgaver på en gård. Dette gjøres vanligvis på bakgrunn av erfaring og regelmessige visuelle inspeksjoner. Likevel kan det ikke helt utelukkes at oppgaven blir glemt i en kort periode, at en mellomliggende skyveventil ikke lukkes ordentlig eller at gropen flommer over ubemerket på grunn av uventet kraftig nedbør. Dette resulterer i ikke-planlagt arbeid, jordforurensning og i verste fall juridiske konsekvenser som følge av mulig uaktsomhet.
Denne risikoen kan minimeres med liten innsats ved hjelp av WILSEN.sonic-sensorer. Når en sensor er montert på en bom over bløtgjødselgropen, overvåker den at grenseverdiene overholdes til enhver tid. Hvis grenseverdien nås, blir bonden varslet i tide av den nedstrøms IoT-plattformen. Den robuste konstruksjonen med en PTFE-belagt omformer, beskyttelsesklassifisering IP66/67 og et bredt temperaturområde på –25 til 70 °C, er også egnet for denne utfordrende applikasjoner utendørs.
«Smart Region South Baden» er et samarbeidsprosjekt mellom badenovaNETZE og Thüga. Som en del av dette initiativet ble det gjennomført ulike brukstilfeller for smarte byer sammen med samarbeidspartneren E-MAKS. Dette omfattet en optimalisering av innsamlingsrutene for glasscontainere i Freiburg-området. Her ble WILSEN fra Pepperl+Fuchs tatt i bruk.
Finn ut mer (bare på tysk)WILSEN fungerer ikke bare godt i containerovervåking: I området rundt Wuppertal er det en sentral komponent i et banebrytende fyrtårnprosjekt for flomsikring. Nivådataene som sendes av sensorene, er integrert i en AI-modell som gjør det mulig å forutsi mulige flomkatastrofer på forhånd.
Finn ut mer.Sammen med partnerne SAP og Smart City Solutions har Pepperl+Fuchs utviklet en løsning for byen Heidelberg basert på ultralydteknologi og LoRaWAN®, som muliggjør smart, behovsorientert tømming av avfallscontainere byen. Grunnmodulen til dagens WILSEN ble brukt her.
Finn ut mer.WILSEN ved REMONDIS Aqua i Lindau ved Bodensjøen gir dyp innsikt i kloakk og sjakter. På den ene siden overvåker sensoren utslippet av eksternt vann i spillvannsnettet, og på den andre siden brukes de omfattende sensordataene til å kalibrere hydrauliske avløpsvannmodeller.
Finn ut mer (bare på tysk)Med «LoRa Park» har byen Ulm skapt et sted hvor sensorbaserte løsninger for Tingenes internett kan oppleves og gjøres tilgjengelig for innbyggerne. Her blir detektering og overføring av fyllingsnivåene i flaskecontainere demonstrert ved hjelp av WILSEN.
Finn ut mer (bare på tysk)Et såkalt LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) kreves for å overføre målte verdier fra WILSEN IoT-sensorer til en skybasert IoT-plattform og evaluere dem der. Disse nettverkene kan enkelt skaleres og er fullt rettet mot kravene til IoT. De kjennetegnes av kombinasjonen av lavt energiforbruk, lang rekkevidde og sikker kommunikasjon.
I tillegg til IoT-sensorer eller andre sluttenheter, består en slik LoRaWAN-arkitektur vanligvis av gatewayer med lang rekkevidde arrangert i en stjernetopologi. Disse gatewayene oversetter dataene fra WILSEN-sensorene til en Ethernet-kompatibel protokoll og overfører den konverterte informasjonen til en LoRa-nettverksserver. Nettverksserveren dekoder sensordata og videresender den til en applikasjonsserver for innledende behandling før dataene endelig kan evalueres i en IoT-plattform.
Samtidig er kommunikasjon i motsatt retning også mulig via LoRa-nettverksserveren og gatewayer. Ikke bare kan sensordata mottas, men parameterinnstillingene i WILSEN-sensorene kan også enkelt utføres eksternt via den såkalte downlink-kanalen. Pepperl+Fuchs tilbyr en gratis nettjeneste spesielt til dette formålet.
Alternativt kan sensorene parametriseres direkte på stedet ved hjelp av en mobilapp.
Hvordan parametriserer du WILSEN-sensorer fra Pepperl+Fuchs via downlink-kanalen? I denne videoen viser eksperten vår deg hvordan du konfigurerer det raskt og enkelt.
Som medlem av LoRa Alliance® jobber Pepperl+Fuchs for produktinteroperabilitet og distribusjon av denne teknologien over hele verden.
LoRa-teknologi har en rekke fordeler som er spesielt egnede for bruk med IoT-sensorer som Pepperl+Fuchs’ WILSEN:
Disse egenskapene betyr at LoRa kan brukes til å opprette svært store trådløse nettverk for implementering av applikasjoner for byer, kommuner og ulike industrier. Man kan også sette opp kostnadseffektive private nettverk på bedriftsinterne områder.
Vi er optimalt sammenkoblet og kan derfor dra nytte av et bredt utvalg av partnere fra LoRa- og IoT-sektorene. Dra nytte av den kombinerte ekspertisen til Pepperl+Fuchs og disse anerkjente partnerne når du implementerer prosjektene dine.
Ultralydgivere fra Pepperl+Fuchs bygges i vårt eget teknologisenter, der utvikling og produksjon av omformere finner sted. I mer enn 30 år har våre eksperter jobbet kontinuerlig for å fremme ultralydteknologi for morgendagens løsninger. Det betyr at våre kunder alltid får de beste produktene på markedet.
Vi tilbyr ikke bare teknisk ekspertise, men også førsteklasses service og støtte: Vi skiller oss ut med global tilstedeværelse, dyp forståelse av ulike bransjer og kundefokus. Dette gjelder selvfølgelig også vår portefølje av WILSEN-sensorer: I denne delen finner du et utvalg av verktøy som hjelper deg med å få mest mulig ut av sensorene og holde driftskostnadene så lave som mulig.