Økt ytelse
Tynnklientbokser for industri
Ex-områder, tøffe forhold, ekstreme temperaturer – prosessindustrier skaper unike utfordringer for folk og teknologi. Pepperl+Fuchs’ tynnklientbokser for industri er utformet for å gi pålitelige og robuste virtualiseringsløsninger for krevende industrielle omgivelser.
Tynnklientboksene for industri fra Pepperl+Fuchs er konstruert for kontinuerlig eksponering for høye temperaturer, støt og vibrasjon, og de takler de mest krevende prosessapplikasjonene. Den robuste designen til BTC gir brukerne størst monteringsfleksibilitet.
Siste tilskudd i Pepperl+Fuchs' portefølje av tynnklientbokser for industri, BTC22, overholder alle krav til en tynnklient for industri. Akkurat som forgjengeren har BTC22 en ekstremt robust design uten bevegelige deler, og er optimalisert for industribruk med drift døgnet rundt. Den lukkede aluminiumskapslingen er støvbestandig og designet for temperaturområdet for industri på 0–55 °C. Dette åpner for fleksible muligheter for applikasjon samt alternativer for montering. Med moderne programvare og omfattende hardware-interface er BTC22 utstyrt for fremtiden.
BTC14 tynnklientboks for industri leveres med slitesterk, lukket IP4x-kapsling som kan motstå krevende omgivelsesforhold innen prosessindustri. Med utvidet temperaturområde på –20–60 °C og robust design tilbyr den maksimal monteringsfleksibilitet. BTC14 er spesialdesignet for installasjoner med fire skjermer. Med DisplayPort-porter støtter den inntil fire moderne Ultra HD-skjermer med 4K-oppløsning ved 60 Hz.
I tillegg til montering av BTC-ene rett på pulten, finnes en rekke andre alternativer.
For at konfigurasjon og oppsett av tynnklientbokser skal være enkelt, er fastvaren VisuNet RM Shell forhåndsinstallert og forhåndskonfigurert for diverse kontrollsystemer. På denne måten er det raskere og enklere å få BTC-er i drift. Nyeste generasjon RM Shell er basert på Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC, som får langsiktige sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft. I tillegg leveres RM Shell med integrerte sikkerhetsmekanismer som gir systemet pålitelig beskyttelse mot skadelig programvare og virus.
RM Shell-fastvare er tilgjengelig for alle VisuNet-enheter fra Pepperl+Fuchs. Den legger til rette for en komplett tynnklientløsning for prosessindustrier – fra BTC-er i kontrollrommet til eksterne skjermer i sone 1/21. Med programvaren VisuNet Control Center kan anleggsoperatører konfigurere, overvåke og effektiv administrere alle enheter fra ett, sentralt punkt.
Har du spørsmål om tynnklientboksene, eller ønsker du mer informasjon? Vi hjelper mer enn gjerne til! Fyll ut kontaktskjemaet, og send oss en melding.