Pålitelig identifikasjon

Mobile og stasjonære sensorer – fra strekkodeskannere til 2-D-kodelesere og håndholdte lesere til spesialløsninger

Optisk identifikasjon

Applikasjoner innen feltet optisk identifikasjon kunne ikke vært mer varierte. Uansett om det gjelder spesielt store lese- og detekteringsområder, DPM-koder, ekstreme temperaturer, høye hastigheter eller eksponering for støv og smuss – Pepperl+Fuchs tilbyr den optimale løsningen i alle tilfeller. Fra 2-D-kodelesere og håndholdte lesere til strekkodeskannere og spesialløsninger – mobile og stasjonære sensorer gir pålitelig og trygg løsing av sporingsapplikasjoner med en lang rekke kodetyper og under de mest krevende forholdene.

Finn den ideelle løsningen for dine krav til optisk identifikasjon!

Identifikasjonssystemer

Stasjonære lesere for 2-D-kode
Stasjonære strekkodeskannere
Håndholdte lesere for 2-D-kode
Spesialløsninger

Fordeler

Mobile og stasjonære sensorer

Mobile og stasjonære sensorer

Pepperl+Fuchs tilbyr et stort utvalg mobile og stasjonære kodelesere som dekker alle konvensjonelle kodesymbolikk. De kraftige enhetene leser alle vanlige 1-D- og 2-D-koder med høy pålitelighet, uansett om de er trykte, lasergravert eller nålgravert.
Optimal ytelse i alle områder

Optimal ytelse i alle områder

Pepperl+Fuchs’ systemer for optisk identifikasjon tilbyr den ideelle løsningen for avstander på inntil 2 meter. Ikke bare leser de svært må koder med modulstørrelser så små som 0,1 mm – de dekker også spesielt store deteksjonsområder. Dette betyr at de har de rette avstandene og deteksjonsområdene for maksimal leseytelse til enhver tid.
Den riktige løsningen for alle applikasjoner

Den riktige løsningen for alle applikasjoner

Uansett om det oppstår vanskelige omgivelsesforhold som ekstreme temperaturer, støv eller smuss, eller applikasjoner som krever spesielt høye skannehastigheter – systemene for optisk identifikasjon løser alle identifikasjonsoppgaver på pålitelig vis, og kan tilpasses optimalt til spesifikke applikasjonskrav.
Rask og enkel integrering

Rask og enkel integrering

Takket være ulike typer interface, som Ethernet-baserte feltbusser, Ethernet, TCP/IP, USB, seriell-interface, I/O-er eller til og med radio-interfacer som Bluetooth®, kan systemene for optisk identifikasjon integreres sømløst i alle systemmiljøer. De kraftige enhetene overbeviser ikke bare med rask integrering, men også enkel idriftsetting.

Automatic Identification of Moving Vehicles in Automotive Manufacturing

Identification of Moving Vehicles

In automotive manufacturing, a conveyor system transports body components to the final assembly area, where the vehicles are constructed according to the requirements of the respective end customer. To do this, the car body must be uniquely identified using a QR or DataMatrix code as it passes the code reading station. The VOS2000-I vision sensor offers the ideal solution for this. Read the application report to find out how objects in motion can be reliably detected thanks to extremely fast shutter speeds ...

Features of the VOS-Ident

Powerful and Highly Adaptable
The VOS Ident series impresses with enormous flexibility in use due to a variety of sensor variants and numerous possible combinations of external components. For standard applications, the VOS2000-I is the ideal solution. In addition to a very high resolution of 1.2 megapixels, the sensor features integrated white lighting and multiple lenses for the detection of large and small fields of view. For even more flexibility, Pepperl+Fuchs offers the VOS2000-I and VOS5000-I code readers as C-mount variants. Here, in addition to the lens, you can select the appropriate external lighting depending on the application requirements.
Flexible Output String Formatting through Powerful Script Functionality
With the powerful script, the output string can be adapted for integration into the ERP system without time-consuming adjustments. With I/O, Ethernet TPC/IP, PROFINET, EtherNet/IP and RS-232, all relevant interfaces for data communication are available.
Multicode Reading and Detection of Smallest Codes
In electronics manufacturing, codes of various types are located at different positions on the printed circuit boards. With the multiwindow function, the VOS Ident can create several reading windows and can capture up to 64 codes in each window with the multicode function. The universal code reader also reads extremely small codes with a module size down to 0.1 mm with maximum reliability.
>>more
Multipage Reading and Large Sensing Ranges
The VOS Ident masters even demanding applications with particularly large detection ranges and multipage reading. Several devices can be easily interconnected to implement multipage reading. The high resolution and the multisensor combination enable reliable code reading in a large detection range.
Reliable Reading of DPM Codes

The VOS Ident is ideally suited to the requirements of the automotive industry. The devices detect needled and lasered codes at distances of up to 2 m. Due to the decoder specialized in DPM reading, they reliably read the codes at all times, even under difficult conditions, such as shiny components.

Learn more

Kraftig ytelse i applikasjoner med lave temperaturer

VB14N-T strekkodeskanner sikrer optisk identifikasjon i fryselagre

Ved lagring av frosne produkter må en temperatur på –18 °C ikke overskrides. Varene transporteres på brett som har strekkoder festet på. Disse kodene brukes til tydelig identifikasjon av produktene og videre transport. De ekstreme temperaturene på fryselagre krever imidlertid spesielt mye av sensorteknologien til strekkodeskannere. I applikasjonsrapporten kan du lese hvordan strekkodeskannerne i VB14N-T-serien tåler ekstreme temperaturer fra –35 til 45 °C, samtidig som leseytelsen er maksimal …

Håndholdte lesere for 2-D-kode




Håndholdte lesere i OHV-serien

Håndholdte lesere i OHV-serien

Svært pålitelig leseytelse, enkel håndtering og perfekt tilpasning til kundespesifikke krav – det er dette de håndholdte leserne i OHV-serien står for. Enhetene gir pålitelig lesing av alle 1-D- og 2-D-koder, inkludert DPM-koder, selv på reflekterende flater. De er tilgjengelige med kabler eller i trådløs utgave. I tillegg gir enhetene brukertilbakemelding i form av akustiske, taktile og visuelle signaler, som sikrer maksimal prosesspålitelighet for applikasjonen. Pepperl+Fuchs tilbyr håndholdte lesere som passer for alle applikasjonskrav innen mobil identifikasjon – uansett om det dreier seg om standardoppgaver eller krevende oppgaver.

Spesialløsninger

OIT identifikasjonssystem for høy temperatur

OIT identifikasjonssystemer for høy temperatur

OIT identifikasjonssystem for høy temperatur sikrer problemfri prosessdrift under svært krevende forhold, som sykliske temperaturendringer, ekstremt høye temperaturer på inntil 500 °C eller eksponering for støv eller lakk. Dette gjør systemet ideelt for bruk i lakkeringslinjer, tørkeanlegg, elektropletteringsanlegg eller bakerier. Den integrerte diagnosefunksjonen sikrer trygge prosessekvenser. I applikasjonsrapporten finner du ut hvordan OIT gir pålitelig identifikasjon av nylakkerte bilkarosserier til tross for ekstreme omgivelsestemperaturer …

Kontakt oss

Har du spørsmål om produktene våre for optisk identifikasjon, eller ser du etter en sensorløsning tilpasset dine applikasjonskrav? Fyll ut kontaktskjemaet, og send oss en melding. Vi hjelper deg gjerne!