Gir fleksibilitet ny mening.

Alle funksjonsprinsipper i standardkapslinger, sensorteknologi med høy ytelse og IO-Link i alle modeller.

Fotoceller i R10x- og R20x-serien

Fremtidsrettet produktarkitektur, fotocelle, fotoceller, R100, R101, fremtidsrettet produktarkitektur

Toppmoderne produktdesign

Hver serie kombinerer flere familier av fotoceller med innovative teknologier i én type kapsling av industristandard. Seriene R100, R101 og R103 er ideelle for applikasjoner med korte avstander, og seriene R200 og R201 er perfekte for lengre avstander. Opplev ny fleksibilitet og flere integrasjonsmuligheter, selv i applikasjoner med lite plass!
fotocelle, fotoceller, R100, R101, innovativ teknologi, Multi Pixel-teknologi, DuraBeam-laserteknologi

Innovativ teknologi

Fotocellene gir maksimal pålitelighet og presisjon – med øyesikker DuraBeam-laserteknologi, multipikselteknologi for pålitelig avstandsmåling på nært hold og pulsteknologi for avstandsmåling for presisjon over lange avstander. På grunn av kontinuerlig kommunikasjon via IO-Link, kan intelligensen til sensorene også utnyttes fullt ut. Gjør deg klar for fremtiden!
Kompakt kapslingsdesign, fotocelle, fotoceller, R100, R101, plassbesparende kapsling

Kompakt kapslingsdesign

Hver R10x- og R20x-sensor kan monteres i flere mønstre i én type kapsling av industristandard. R20x-sensorer for registrering med lengre rekkevidde har også kontakter som kan roteres, og dette gir fleksibel installasjon, selv i applikasjoner med lite plass. Dra fordel av enkel installasjon!
Intuitivt funksjonskonsept, fotocelle, fotoceller, R100, R101, intuitivt funksjonskonsept

Intuitivt interface

Idriftsetting av alle fem modeller er enkelt og intuitivt. Kontroll- og visningskonseptet er identisk for alle sensorene og består av en knapp, et potensiometer og svært synlige LED-er. I tillegg til interfacet kan IO-Link også brukes til konfigurasjon. Spar tid og kostnader under idriftsetting!

R10x- og R20x-serien for maksimal ytelse

De kompakte seriene R100, R101 og R103 passer best til applikasjoner med korte avstander, og de middels store seriene R200 og R201 er perfekte for lengre avstander. Denne videoen viser deg spesialitetene til begge seriene, samt eksempelapplikasjoner for R20x-serien.

Fleksibilitet med ny mening – en universalløsning i alle kapslinger

Fotoceller i R10x- og R20x-serien

R10x- og R20x-serien kombinerer flere fotocellefamilier med effektive teknologier i én type kapsling. Den eneste forskjellen er monteringsmetode og kapslingsdesign. Når du har bestemt deg for hvordan du vil montere sensoren, kan du velge nødvendige funksjoner basert på den aktuelle oppgaven. Denne universalløsningen gir unik fleksibilitet og åpner for en lang rekke mulige applikasjoner.

360°– Discover R100, R101, R103, R200 and R201

  • R100 series
  • Housing dimensions: 11 x 21.5 x 44.5 mm
  • Connection: Various possibilities e.g. with plug M8
  • Mounting: Rear M3 mounting and 25.4 mm front side M3 mounting to the side

The R100, R101, R103, R200 and R201 series are available with the following functionalities:

*available in R100 and R101

Pulse Ranging Technology—Precision Over Long Distances

Pulse Ranging Technology (PRT)

Pulse Ranging Technology (PRT) is a method developed by Pepperl+Fuchs that allows even large distances to be measured with high precision.

This technology is based on short laser pulses emitted by a powerful light source. A light-sensitive receiver element in the sensor detects the light pulses reflected by the object. The distance to the object is calculated precisely by directly measuring the time of flight of the light. The high energy density of the laser pulses enables long ranges to be achieved and interference to be effectively suppressed.

PRT sensors therefore offer maximum precision in distance measurement—even in demanding environments.

The Distance Sensors in the R200 Series with PRT

With the R200 distance sensor, Pepperl+Fuchs is integrating Pulse Ranging Technology into the compact design of 15 x 41.7 x 50.6 mm for the first time. This enables high-precision distance measurements where space is limited.

When measuring white objects directly, the R200 with PRT offers a range of 10 m. In the variant with a reflector, distances up to 60 m can even be measured. Find out more about the new distance sensor in this video.

Multipikselteknologi – Suksess er målbar

Multipikselteknologi – Suksess er målbar

Pepperl+Fuchs' Multipikselteknologi (MPT) gir svært pålitelig og interferensfri avstandsmåling for applikasjoner på kort avstand. Denne teknologien kombinerer målefunksjonaliteten til konvensjonelle avstandssensorer med det velprøvde trianguleringsprinsippet.

Med denne geometriske metoden sender en sender – LED eller laser – en lysstråle til objektet, som reflekterer den tilbake. Den reflekterte lysstrålen detekteres deretter av en lyssensitiv mottaker i sensoren, multipikselmatrisen. Avhengig av posisjonen til lyspunktet på mottakeren beregnes avstanden fra objektet til sensoren med geometrisk triangulering. Dette gjøres ved hjelp av intelligente programvarealgoritmer.

Dette gjør at målesensorer og binære sensorer iR10x- og R20x-serien nøyaktig kan måle posisjonen til et objekt og skjelne det fra bakgrunnen.

DuraBeam – det beste av to verdener

DuraBeam laserteknologi

Lasersensorer er ekstremt nøyaktige, men er mindre robuste og har lavere temperaturområde enn LED-sensorer. Pepperl+Fuchs bruker det beste fra to verdener og kombinerer styrkene til LED-sensorer og lasersensorer med den effektive laserteknologien DuraBeam.

Lasersensorer i R10x- og R20x-serien sikrer forlenget levetid og gir brukeren nye muligheter – selv ved omgivelsestemperaturer på inntil 60 °C.

DuraBeam bruker også en spesiell stråleprofil som reflekterer et rundt lyspunkt med skarp kontur på et objekt til enhver tid. Sensorer som er utstyrt med øyesikker DuraBeam-laserteknologi, er ideelle for svært nøyaktig deteksjon og avstandsmåling av små objekter.

Smart Sensor Profile: Først ute med standardisering av IO-Link

 

Smart Sensor Profile er en standard som har som mål å sikre de samme grunnleggende funksjonalitetene på tvers av alle produsenter av IO-Link-sensorer. Dette omfatter tilgang til innstillinger, parametre, prosessdata og diagnose.

Alle sensorer som følger en spesifikk Smart Sensor Profile, viser og evaluerer prosessdata på samme måte. Dette legger til rette for bruk av funksjonsblokker for enkel kontrollintegrering. Eksisterende brukerprogrammer kan brukes på nytt, og dette forenkler programmering.

Pepperl+Fuchs er blant de første produsentene til å implementere versjon 1.1.3 av Smart Sensor Profile, den nyeste versjonen som er publisert av IO-Link Consortium. Denne standarden vil også bli implementert i fremtidige produkter fra Pepperl+Fuchs. Få rask og enkel kontroll av automasjonsprosesser på anlegget!

Kontakt oss

Hvilke fordeler kan fotocellene R10x og R20x gi mitt anlegg? Hva er de riktige sensorvariantene for mine spesifikke behov? Vi svarer gjerne på disse og andre spørsmål. Bare sett opp en avtale!