Åpne døren.
Gjør installasjonen klar for IIoT, og vær forberedt på morgendagens utfordringer.
Feltenheter i prosessanlegg samler verdifulle tilleggsdata fra egen tilstand i egne omgivelser. Til nå har denne informasjonen sjeldent kunne brukes på grunn av mangel på kontinuerlige kommunikasjonskanaler fra felt til kontrollrommet.
Industri 4.0-tilnærminger som tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold krever imidlertid denne informasjonen. Dette er grunnen til at vi utvikler produkter som de nye PROFINET-gatewayene, som er skreddersydde for å dekke disse behovene. Med kraftige prosessorer og store minner bygger de bro mellom nettverksstrukturer på feltnivå og basert på Ethernet.
I tillegg til avanserte produktløsninger samarbeider vi også med ulike partnere for å gjøre data mest mulig tilgjengelige – i kontrollrommet, i skybaserte systemer eller til og med på mobile enheter. For oss er det dette som er Ex-Protection 4.0.
PROFINET gatewayer støtter HART / HART IP for å sende prosessvariabler og ytterligere statusinformasjon fra feltenheter. Samtidig kan HART IP brukes til effektiv styring av ressurser.
Med to Ethernet-interfacer og integrert MRP (Media Redundancy Protocol) er de nye PROFINET-gatewayene dessuten perfekt for å konfigurere ringnettverk med høy tilgjengelighet. Når det er nødvendig, starter redundansstyreren automatisk rekonfigurasjon av nettverket og sørger for kommunikasjon for segmenter som ikke er berørt av svikten.
PROFINET gatewayer er utviklet i samsvar med toppmoderne sikkerhetsstandarder. Sikkerhetsfunksjonene omfatter en brannmur og et skrivebeskyttet filsystem for å unngå at det infiseres med skadelig programvare.
LB og FB PROFINET-gatewayene har den største berøringsskjermen på markedet for denne typen enhet. RGB-LED-lamper og visningssymboler er i samsvar med NAMUR 107-standarden og angir enhets- og feltenhetsstandard ved å vise diagnostikk- og statusinformasjon på en tydelig og standardisert måte.
Mulige kontroller omfatter status på kommunikasjonen med master-systemet, intern bus-status, HART-enhetsgjenkjenning og identifisering av defekte moduler. Dette reduserer nedetid og kostnader. Gatewayene kan enkelt konfigureres i felten via berøringsskjermen.
Ved hjelp av dynamisk rekonfigurasjon vil ikke PROFINET LB og FB remote I/O-systemer fra Pepperl+Fuchs bare legge til rette for å endre innstillingene til feltenheter. De utvider også konseptet til de pluggbare I/O-modulene, som også kan konfigureres fritt når det gjelder signaltype og -nummer. Dette gir maksimal fleksibilitet og lavere tidsbruk, for eksempel ved utskifting av en modul.
Remote I/O er også en delt enhet for flere kontrollere og systemer. Via den tekniske prosessen kan inntil 184 inn- eller utganger konfigureres og tilordnes kontrollere på én LB eller FB remote I/O-stasjon. Dermed kan brukere redusere instrumenter, rør, ledninger og antall styreskap betraktelig.
PROFINET-gatewayen støtter HART / HART IP og gjør det mulig å sende prosessvariabler og ytterligere statusinformasjon fra feltenheter ved høy hastighet.
Den nye Sone 2, Klasse I / Div. 2-sertifiserte RemoteI/O LB PROFINET-gateway fra Pepperl+Fuchs åpner for Industri 4.0-applikasjoner i prosessindustrier samtidig som den setter nye standarder når det kommer til håndtering, brukervennlighet og sikkerhet.
LB og FB PROFINET gatewayer er ikke bare den tilretteleggende teknologien for IIoT-applikasjoner. De øker også virkelig effektiviteten. Produktserien omfatter en rekke moduler med ulike funksjoner og kanalnumre. Du kan sette sammen en Remote I/O-løsning som passer til din applikasjon, samtidig som du sparer plass.
I tillegg til eksterne I/O-komponenter kan vi tilby en løsning fra et av SEC-sentrene (Solution Engineering Center) våre. Ta kontakt med den lokale Pepperl+Fuchs-representanten, så vil teknikerne våre samarbeide med deg for å evaluere behovene dine. Resultatet er en helsertifisert, nøkkelferdig Remote I/O-feltstasjon.
Pepperl+Fuchs har vært en pioner innen Ex-beskyttelse siden selskapets spede begynnelse. Vi kjenner standardene for Ex-beskyttelse over hele verden og for alle bransjer, og vi bruker denne ekspertisen til å utvikle smarte løsninger som LB-systemet. Velg en pålitelig partner, og dra nytte av erfaringen som kommer med flere tiår med teknikkarbeid.