Våre løsninger – like individuelle som deg.
Tilpassede løsninger
Etter hvert som produksjonsanlegg blir mer automatiserte og prosessanlegg blir mer komplekse, endres oppgavene og utfordringene til kundene våre. Som automasjonseksperter ønsker vi å samarbeide med deg for å bane vei for en digital fremtid – med løsninger som er like individuelle som deg.
Ekspertene hos Pepperl+Fuchs planlegger, utvikler og implementerer tilpassede løsninger som er skreddersydd for behovene og applikasjonene til kundene våre innen både fabrikkautomasjon og prosessindustrier. Fordi hver kunde er unik og hvert prosjekt er unikt. Vi tar hånd om hvert trinn, fra første utkast til bruksklar løsning. Dette fordi du skal kunne fokusere på kjernevirksomheten og overlate automasjonsoppgavene dine til en spesialist.
Uansett om du trenger en tilpasset utforming, et nytt monteringsalternativ eller en komplett pakke med spesialkomponenter og tilhørende programvare, bruker vi vår lidenskap for automasjon og teknisk kunnskap til å finne løsningen som fungerer best for deg. For oss er løsningene nemlig bare teknisk perfekte hvis de løser problemet ditt fullstendig.
Depending on the needs of your specific application, individual solutions from Pepperl+Fuchs can range from minor adjustments and specially developed products to a complete package that includes integration and certification. No matter how comprehensive the adjustments and specific developments, our solutions are always based on individual consulting and regular communication with our customers. This applies to both factory and process automation. An understanding of your application and our expertise in automation are the foundation for a solution that is right for you.
Pepperl+Fuchs’ factory automation division offers a broad portfolio of products for a range of industrial sectors. If we have a product that is an almost perfect fit for your application, we will modify it to meet your requirements exactly—whether cable length, connection type, or another minor adjustment. If products from our standard portfolio cannot solve your task, we will partner with you to develop a customized solution based on existing technologies. This solution can include adjustment of the design, mounting option, hardware, and software. If the customized solution must be integrated directly into your system, the experts at Pepperl+Fuchs will develop the right tools and take care of integration into your process, connection to your ERP system, and programming the control system.
Ekspertene hos Pepperl+Fuchs optimaliserte induktive sensorer, ultralydgivere og fotoceller for å oppnå maksimal holdbarhet og optimal detektering i bilvaskprogrammer med vannsprut.
To reliably monitor the important coupling process of the fifth wheel, Pepperl+Fuchs has implemented a complete solution consisting of individual sensor technology and components specially developed for the application.
Pepperl+Fuchs utviklet en dobbeltsensor med en individuell kapsling som passer i hver av kundens kontrollventiler. I tillegg til elektronikkens størrelse, spilte også sertifisering for Ex-områder også en avgjørende rolle.
Pepperl+Fuchs’ process automation division can look back on more than 60 years of experience in electrical explosion protection. When combined with comprehensive technological know-how, this means that our experts are equipped to meet all kinds of requirements and develop the exact solution that your application needs—even for hazardous locations and harsh environments. Pepperl+Fuchs has set up Solution Engineering Centers (SECs) around the world dedicated to these customized solutions for process automation. During engineering and implementation, our experts take care of everything for you: From drafting the proposal and initial solution to engineering and designing the complete solution, including certification. We always work in close collaboration with you.
Systemer for overtrykkskapslinger fra det velkjente Pepperl+Fuchs-merket Bebco EPS® kan gi løsningen for ulike utfordrende brukstilfeller innen prosessautomasjon.
Pepperl+Fuchs develops and engineers customized HMI solutions that are adapted to meet your specific on-site requirements.
Pepperl+Fuchs developed the BGT rack with integrated K-System modules that enables you to easily replace outdated eurocard technology with the latest interface technology.
Pepperl+Fuchs-gruppens kunder drar ikke bare nytte av vår omfattende kunnskap om Ex-beskyttelse og industriell sensorteknologi. Takket være aktiv produktutvikling, skreddersydde systemer, smarte automasjonssystemer for luftfartsindustrien samt særskilte prosessanalyser og IoT-løsninger har kundene tilgang til et sterkt nettverk av eksperter.
Det nyetablerte foretaket Neoception, for eksempel, utvikler innovative programvareløsninger og industrielle IoT-tjenester som er tilpasset kundenes forretningsprosesser og -krav. Ved hjelp av kundespesifikk analyse bidrar teamet til å øke effektiviteten til anlegg og prosesser, og utnytter skjulte muligheter.
Vårt fokus er alltid på dine individuelle behov. Selskapene i Pepperl+Fuchs-gruppen er lidenskapelig opptatt av automasjon og banebrytende teknologi, og er forpliktet til å samarbeide med deg – nå og i fremtiden.
Har du spørsmål eller en oppgave vi kan løse? Ta kontakt med oss. Vi gleder oss til å høre fra deg.