Enhancing project performance.
Speeding up commissioning.
Simplifying operation.
HiC2441-universalbarriere – en universalløsning for alle signaltyper
HiC2441-universalbarrieren fra Pepperl+Fuchs setter nye ytelsesstandarder for prosjekter med store mengder prosessutstyr. Som verdens første isolerte barriere kan den uavhengig gjenkjenne I/O-krav og tilpasses automatisk mer eller mindre alle typer inngangssignaler og DCS-/ESD-systemer. På grunn av denne unike funksjonaliteten blir HiC2441 sett på som milepæl innenfor området interface-teknologi. Utforsk fordelene som denne innovative teknologien gir.
Med Pepperl+Fuchs’ HiC2441-universalbarriere er vurdering av forskjellige signalkrav og begrensninger som en følge av dette, en saga blott. Dette gjør det mulig å standardisere kontrollskap og gir betydelig mindre tidsbruk for planlegging, teknisk arbeid, parameterisering og vedlikehold. Ekstern tilgang gjør at endringer i parameterisering som tidligere krevde flere dager, nå kan gjøres i løpet av få minutter via DCS-universalinngangskortet. Dette gjør at selv ad hoc-endringer i kravene til et prosessautomasjon kan gjennomføres.
Universalbarrieren er del av det velprøvde H-systemet fra Pepperl+Fuchs. Ledende kontrollsystemprodusenter kan nå nyte fordelene av forhåndskoblede tilkoblingsbrett med spesifikke systemkontakter, uavhengig av signaltypen.
I denne videoen lærer du mer om funksjonene til HiC2441 og hvordan universalbarrieren sørger for høy tilgjengelighet på anlegget.
Har du spørsmål om HiC2441-universalbarrieren? Vil du ha mer informasjon? Vi hjelper mer enn gjerne til! Fyll ut kontaktskjemaet for å sende oss en melding.