Multifunctional.
Modular.
Identifies, positions and measures―with 5 megapixels and at the same time
Det omfattende integrerte vision-verktøysettet til VOS-enhetene kan kombineres fleksibelt, slik at et stort utvalg automasjonsoppgaver innen 2-D vision kan løses med bare én sensor. Takket være de individuelle konfigurasjonsvalgene og evalueringsmetodene kan universelt anvendbare 2-D vision-sensorene til VOS-serien integreres i en rekke applikasjoner som vanligvis krever et komplekst vision-system – uten behov for ytterligere programvare:
De kamerabaserte vision-sensorene kombinerer en bildetakings-chip, justerbare linser, systemlys, integrert evaluering, digitale utganger og kommunikasjons-interfaces i en kompakt kapsling. Uansett om det er innen maskin- og anleggskonstruksjon, transportbåndteknologi eller emballasjeindustrien – de kraftige VOS-sensorene gir konsekvent raske og pålitelige måleresultater, og de legger til rette for presis kvalitetskontroll og inspeksjon.
Finn ut mer om oppsettsalsternativer – og konfigurer en vision-sensor som passer perfekt til din spesifikke applikasjon!
VOS 2-D universelle vision-sensorer er allsidige og fleksible, og de håndtere et stort antall identifiserings- og inspeksjonsoppgaver innen Industrial Vision:
For spesielt utfordrende oppgaver egner VOS2000- og VOS5000-sensorene seg som varianter med C-feste. Ekstern belysning kan kobles til via en pulsutgang, og sensoren kan utstyres med en passende linse. Derfor kan vision-sensorer håndtere måleoppgaver med krevende belysningsscenarioer og større avstander, samtidig som de kan gi enda høyere nøyaktighet.
De er fleksible og modulære – VOS 2-D universell vision-serie gir en komplett portefølje som består av sensor, linse, belysning og beskyttelsesdeksler, som fleksibelt kan kombineres, avhengig av krav til applikasjonen. Finn ut mer om de ulike modellene og hvordan du kan kombinere komponentene slik at de passer til din vision-oppgave.
Enhetene i VOS-serien har fritt programmerbare, optisk uavhengige signalutganger for enkel signalisering av en jobbs godkjente / ikke godkjente måleresultat. De fritt parametriserbare signalinngangene kan brukes som utløser eller for veksling mellom jobber.
I tillegg kan spesifikke kontrollkommandoer som kommandoer for jobbveksling, innlæring eller utløsing sendes til kameraet via all vanlige Ethernet-baserte interfacer, for eksempel TCP/IP, PROFINET og EtherNet/IP. Detaljerte måledata kan deretter overføres til kontroller eller PC. Formatet til utdataene kan tilpasses systemet individuelt.
Den integrerte, lisensfrie programvaren til VOS-serien har et omfattende vision-verktøysett for oppsett og kvalifisering av vision-applikasjoner. Dette verktøysettet legger til rette for grafisk parametrisering basert på et referansebilde. Verktøyene som er tilgjengelige i kameraprogramvaren for ulike applikasjoner, kan velges og kombineres for å opprette én eller flere målingsoppgaver. Sensoren kan veksle mellom inntil 32 jobber dynamisk. Takket være intuitivt bruker-interface kan sensorutskifting, idriftsetting og jobbstyring utføres raskt og enkelt.
I tillegg til monitoren for parametrisering, er en monitor for applikasjoner tilgjengelig, som viser både situasjonsbildet og måleresultatet – også via ekstern tilgang. Prosesser kan overvåkes eksternt i sanntid eller søkes opp via historikken. Kameraet bufrer prosesser og feilbilder eller overfører dem automatisk.
Innen produksjon av biler monteres hjul som regel helautomatisk. En robotgriper monterer de ulike typene felger på hjulkapslene. I denne applikasjonen fastslår VOS vision-sensoren felgens nøyaktige posisjon i forhold til hjulkapselen. Et forhåndsinstallert vision-verktøy rapporterer hjulboltsirkelens orientering og posisjon på et 2-D-plan, til roboten. Nye felgtyper kan innlæres.
På tappeanlegg fylles, merkes og korkes flasker automatisk. Feil som skjeve etiketter eller skjeve korker kan oppstå i prosessen. Berørte flasker må sorteres ut og fjernes ved svært høye hastigheter. For slike tilfeller tilbyr VOS vision-sensor et vision-verktøy som garanterer sømløs kvalitetskontroll ved høy målefrekvens: Sensoren sjekker posisjonen til etiketten og korken samtidig. Sensorens globale lukkerprinsipp sikrer bilder fri for fordreininger. I tillegg gir en maskinvareutløser som en lysbarriere, presis tidsstyring av bildetakingen.
I bilbransjen legger koder og direkte merking av deler til for kvalitetskontroll og fullstendig sporbarhet av sikkerhetsrelevante komponenter. Belysning kan skape kraftige refleksjoner på metallflater. Ytterligere lyskilder og varierende omgivelseslys kan påvirke måleresultatene negativt. Derfor sikrer de spesielle vision-verktøyene til VOS 2-D universell vision-sensorer pålitelig detektering og avlesning av merking med ulike skrifttyper og ulik kodesymbolikk. Med det omfattende belysningsområdet kan sensorene pålitelig lese av direktemerkede koder – selv under krevende forhold og på større måleavstander.
Under sluttinspeksjon av sikkerhetskritiske komponenter eller komponenter av høy kvalitet, kan små avvik føre til vibrasjoner, skade eller farlige situasjoner. Med VOS vision-verktøy for optisk måling kan du måle sirkeldiametre, lineære dimensjoner og komplekse former. Verdiene kan enten sendes til kontrollsystemet på et høyere nivå, eller de kan brukes direkte som et vekslesignal for godkjent / ikke godkjent. Lengdeenheter konverteres automatisk til en metrisk lengdeverdi etterfulgt av en kalibrering på 2-D-planet. I tillegg legger et kalibreringssjakkbrett til rette for nøyaktig kalibrering av linseforvrengning.
Innen batteriproduksjon gripes individuelle moduler av roboter og plasseres i batteripakker. Roboten må vite nøyaktig hvor den skal strekke seg for å få til dette. VOS 2-D universell vision-sensor bruker et lagret vision-verktøy for å beregne modulenes nøyaktige posisjon, og deretter sendes dataene videre til roboten. De fleksibelt formaterte utdataene legger til rette for enkel tilkobling til robotkontrolleren. Dette gjør at robotarmen kan gripe batterimodulene med nøyaktighet.
For å sikre maksimal transparens og kvalitetskontroll sjekker VOS 2-D universell vision-sensor at trykket til etikettene er fullstendig. Kameraet leser innholdet til en todimensjonal datamatrisekode automatisk, bekrefter den og sammenligner den med det faktiske trykket ved hjelp av et testlesingsverktøy (OCR). Måleresultatet og bildedataene for dokumentasjon er tilgjengelige for et kontrollsystem på et høyere nivå.
Som en del av produksjonen må du vanligvis løse ulike inspeksjonsoppgaver. Du ønsker for eksempel å vite hvor produktet er på transportbåndet eller å lese strekkoden. Til nå måtte brukerne bruke forskjellige sensorer for dette. Med VOS2000 2D vision-sensor kan ulike inspeksjonsoppgaver løses med bare én enhet. Se videoen for å finne ut hvordan du setter VOS2000 i drift og konfigurerer ulike inspeksjonsjobber.
Ser du etter en bildebehandlingsløsning med VOS 2-D universell vision-sensor? Sammen med integreringspartnerne våre designer vi en vision-løsning for din individuelle maskin. Vi ser frem til å høre fra deg!