Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

VisuNet RM Shell 4.0

Firma Pepperl+Fuchs robi wielki krok naprzód, wprowadzając firmware nowej generacji RM Shell 4.0

Dzięki nowemu oprogramowaniu RM Shell 4.0 firma Pepperl+Fuchs udoskonaliła swoje zdalne monitory VisuNet typu cienki klient. Dostęp do systemów sterowania procesami ze stref zagrożonych wybuchem został znacznie uproszczony, dzięki zastosowaniu standardowych zasad sieci Ethernet pomiędzy strefą bezpieczną a strefą zagrożoną wybuchem. Rozwiązania typu cienki klient otwierają szereg nowych możliwości i wprowadzają większą elastyczność w biochemii, jak również w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.

Ponieważ oprogramowanie RM Shell 4.0 obsługuje powszechnie stosowane zdalne protokoły, takie jak Microsoft RDP 8.0 i VNC, zdalne monitory VisuNet można stosować zarówno w nowoczesnych, zwirtualizowanych, jak i konwencjonalnych systemach kontroli procesów opartych na stacjach roboczych. Normy bezpieczeństwa, jak np. zintegrowane zapory firewall i zabezpieczone hasłem role użytkowników, zapewniają bezpieczne i niezawodne połączenie.

Maksymalna łatwość obsługi

Kluczowym czynnikiem w procesie rozwoju oprogramowania była duża funkcjonalność, tak więc interfejs użytkownika został zorganizowany w przejrzysty sposób. Ustandaryzowany projekt interfejsu użytkownika dla wszystkich zdalnych protokołów zapewnia spójny wygląd i sposób działania. Ponadto użytkowanie ułatwia ekran dotykowy.

Obejrzyj film instruktażowy pokazujący nasz firmware nowej generacji RM Shell 4.0 i przekonaj się o prostocie jego obsługi i wyjątkowych funkcjach.

Przejrzyście zorganizowany interfejs umożliwia użytkownikowi intuicyjne korzystanie z oprogramowania VisuNet RM Shell 4.0. Różne role użytkowników przyznają różne uprawnienia, więc każdy użytkownik będzie widział tylko dotyczące go menu i informacje. Poprawia to przejrzystość oraz bezpieczeństwo.

Oprogramowanie RM Shell 4.0 ułatwia tworzenie zharmonizowanych profili połączeń zgodnie z określonymi wymaganiami użytkownika. Wstępnie zdefiniowane role użytkowników zapewniają spersonalizowany dostęp do systemu i jego konfigurowalnych funkcji.

Oprogramowanie RM Shell 4.0 oferuje zaawansowane funkcje upraszczające obsługę. You can configure the Remote Monitor to automatically establish a connection to the process control system after system startup. W przypadku awarii hosta oprogramowanie RM Shell 4.0 ma możliwość niezależnego nawiązania wcześniej zdefiniowanego połączenia zapasowego, zapewniając bezbłędne wyświetlanie informacji.

VisuNet Control Center

In addition to the firmware RM Shell 4.1, Pepperl+Fuchs offers the innovative VisuNet Control Center. Due to its remote monitoring functions, the new software eases configuration, maintenance, and monitoring of VisuNet Remote Monitors in the field. Administrators do not have to walk back to the field to setup new profiles or support in case of failures, for instance. With the VisuNet Control Center, they are able to connect to every VisuNet Remote Monitor, so everything can be done from one central point. This does not only save time and costs, but also contributes to an increased plant availability.


Krótkie zestawienie zalet

  • Systemy HMI oparte na technologii cienkiego klienta w strefach zagrożonych wybuchem
  • Łatwy w obsłudze interfejs
  • Różne role użytkowników umożliwiają wyświetlanie odpowiednich menu i informacji
  • Większa stabilność procesu dzięki zaawansowanym funkcjom łączności zapasowej i bezpieczeństwa