Czy jesteś użytkownikiem oprogramowania Pepperl+Fuchs thin client software? Na tej stronie zawsze będzie można znaleźć najnowsze aktualizacje oprogramowania dla VisuNet RM Shell i VisuNet Control Center.
Rozróżniamy aktualizacje funkcjonalności i aktualizacje zabezpieczeń1). Zalecamy niezwłoczną instalację aktualizacji zabezpieczeń w celu szybkiego usunięcia luk w zabezpieczeniach. Aktualizacje funkcjonalności poprawiają lub rozszerzają istniejące funkcje i mogą być instalowane zgodnie z zapotrzebowaniem.
Ta aktualizacja rozszerza funkcje RM Shell 6 o opcję konfiguracji podłączonego czytnika RFID (oparte na ELATEC TWN4 MultiTech 3). Ponadto aktualizacja wprowadza dodatkową funkcję „KM Switch 2” (wymagana konfiguracja sprzętowa z dwoma zdalnymi monitorami) do obsługi dwóch zdalnych monitorów za pomocą jednej myszy i jednej klawiatury. Zdalne monitory mogą znajdować się w dwóch oddzielnych sieciach (np. DCS i MES).
Ta aktualizacja zawiera następujące ulepszenia:
Należy pamiętać, że ta aktualizacja nie jest zgodna z urządzeniami VisuNet RM Shell 5 opartymi na systemie Windows 10 LTSB 2016.
Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera następującą aktualizację systemu Windows:
Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera następującą aktualizację systemu Windows:
Ta aktualizacja naprawia problem występujący w systemach Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019, który pojawia się kreatorze instalacji podczas przełączania na pakiet językowy inny niż język angielski (amerykański). Jeśli system nie jest podłączony do Internetu, próba pobierania pakietu językowego regularnie ulega niepowodzeniu. Nieprawidłowa implementacja odpowiedniej aktualizacji i automatycznego pliku dziennika w systemie Windows może prowadzić do nadmiernego wykorzystania nośnika pamięci masowej. Ta poprawka zapobiega tej sytuacji poprzez wyłączenie zadania planowania „Instalator składników języka Windows”.
Aktualizacja zawiera zadanie harmonogramu „Wyłącz instalator składników języka” aktualizacji systemu Windows® — poprawka błędu w systemach Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Uwaga! Zalecamy jak najszybsze zainstalowanie aktualizacji dla każdego systemu VisuNet RM Shell 5, niezależnie od wybranego pakietu językowego. Zignorowanie tego ustawienia może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia dysku twardego.
Ta aktualizacja poprawia wydajność i funkcjonalność VisuNet RM Shell 6.
Aktualizacja nie ma krytycznego znaczenia dla bezpieczeństwa i w razie potrzeby można ją zainstalować w ramach najbliższych planowanych prac z zakresu utrzymania ruchu.
Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera następującą aktualizację systemu Windows®:
Ta aktualizacja nie ma krytycznego znaczenia dla bezpieczeństwa i w razie potrzeby można ją zainstalować w ramach najbliższych planowanych prac z zakresu utrzymania ruchu.
Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera następującą aktualizację systemu Windows®:
Ta aktualizacja nie ma krytycznego znaczenia dla bezpieczeństwa i w razie potrzeby można ją zainstalować w ramach najbliższych planowanych prac z zakresu utrzymania ruchu.
Aktualizacja zapewnia nie tylko dostęp do nowych funkcji cienkiego klienta tabletu przemysłowego, ale również umożliwia wprowadzenie zaawansowanych indywidualnych ustawień, takich jak określenie dostosowanego logo lub tła RM Shell. Dodatkowo zwiększa się bezpieczeństwo dzięki nowej dodatkowej funkcji „automatycznego wylogowania” dla ról użytkowników.
Ta aktualizacja usprawnia przywracanie ustawień fabrycznych. Zwiększa ilość miejsca na oprogramowanie innych firm i aktualizacje zabezpieczeń. Ponadto przywracaniem ustawień fabrycznych można teraz sterować zdalnie z poziomu oprogramowania VisuNet Control Center.
Ta aktualizacja oprogramowania sprzętowego VisuNet RM Shell 5 wprowadza dodatkowe funkcje przywracania ustawień fabrycznych. Umożliwia na przykład tworzenie i zapisywanie indywidualnych obrazów kopii zapasowych odzwierciedlających „status quo” danego urządzenia. Dzięki temu nie dochodzi do utraty instalacji, a w przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych nie trzeba ich ponownie uruchamiać.
Ta aktualizacja zabezpieczeń do oprogramowania VisuNet RM Shell 5 (wersje 5.0 i nowsze) oraz VisuNet Control Center uwzględnia następujące aktualizacje systemu Windows®:
Te aktualizacje nie mają krytycznego znaczenia dla bezpieczeństwa i w razie potrzeby można je zainstalować w ramach najbliższych planowanych prac z zakresu utrzymania ruchu.
We recommend this functionality update to all users of a KVM Raritan Dominion KX IV-101 that is supported by the new RM Shell 5.2 release. The update streamlines the initial connection setup process, allowing users to quickly and easily create a connection profile and establish a KVM connection.
Please note that if you update to RM Shell 5.2, you must also update the VisuNet Control Center if you use it.
Ta aktualizacja zabezpieczeń oprogramowania VisuNet RM Shell 5 (wersja 5.0 i nowsze) zawiera trzy aktualizacje systemu Windows®:
Więcej informacji na temat aktualizacji systemu Windows można znaleźć w witrynie firmy Microsoft®.
Firma Microsoft® opublikowała kolejną aktualizację zabezpieczeń. Firma Pepperl+Fuchs udostępnia użytkownikom odpowiednią aktualizację oprogramowania sprzętowego VisuNet RM Shell 5.
Więcej informacji na temat aktualizacji firmy Microsoft można znaleźć na witrynie firmy Microsoft.
Ta aktualizacja funkcjonalności usuwa drobne błędy i integruje wiele nowych funkcji z oprogramowaniem sprzętowym przeznaczonym dla Pepperl+Fuchs thin clients. Wśród tych nowych funkcji znajduje się adaptacja funkcji Session Shadowing i udoskonalenie resetowania fabrycznego.
Ze względu na luki w zabezpieczeniach systemu operacyjnego Windows® o nazwie „DejaBlue” firma Pepperl+Fuchs zaleca, aby użytkownicy usługi Remote Desktop Service zainstalowali nową aktualizację zabezpieczeń.
Czy chcesz wyeksportować dane urządzenia z urządzeń RM Shell na potrzeby dokumentacji i raportowania? Dzięki nowej aktualizacji 6.2 można teraz eksportować dane z urządzeń RM Shell za pośrednictwem Control Center w różnych formatach wyjściowych (np. Excel i PDF), aby włączyć je do dokumentacji lub przekazać do dalszego przetwarzania. Dotyczy to numerów seryjnych, danych oprogramowania i innych informacji o urządzeniu. Dodano także opcję zdalnej konfiguracji czytników RFID w urządzeniach RM Shell.
Nowy menedżer licencji w VisuNet Control Center 6.1 umożliwia szybkie i łatwe importowanie oraz przypisywanie licencji cyfrowych. Ponadto dodaliśmy kreatora poświadczeń, który pozwala sprawnie zmieniać konta urządzeń, aktualizować poświadczenia profilu i metody uwierzytelniania komunikacji oraz zarządzać ustawieniami automatycznego logowania.
Ta aktualizacja nie ma krytycznego znaczenia dla bezpieczeństwa i w razie potrzeby można ją zainstalować w ramach najbliższych planowanych prac z zakresu utrzymania ruchu.
Ta aktualizacja oprogramowania VisuNet Control Center zmniejsza obciążenie procesora do minimum, gdy aplikacja działa w sposób ciągły.
Ta aktualizacja usprawnia przywracanie ustawień fabrycznych. Zwiększa ilość miejsca na oprogramowanie innych firm i aktualizacje zabezpieczeń. Ponadto przywracaniem ustawień fabrycznych można teraz sterować zdalnie z poziomu oprogramowania VisuNet Control Center.
Aktualizacja oprogramowania VisuNet Control Center wprowadza nowe funkcje przywracania ustawień fabrycznych. Obejmują one kreatora „Capture Image” (Przechwyć obraz) i kreatora „Apply Image” (Zastosuj obraz). Kreator „Capture Image” (Przechwyć obraz) umożliwia tworzenie obrazów kopii zapasowych, a także tzw. obrazów klonów. Kreator „Apply Image” (Zastosuj obraz) w oprogramowaniu Control Center pozwala na przesłanie istniejących plików obrazów firmy Pepperl+Fuchs lub wcześniej utworzonych obrazów klonów i kopii zapasowych.
Ta aktualizacja zabezpieczeń do oprogramowania VisuNet RM Shell 5 (wersje 5.0 i nowsze) oraz VisuNet Control Center uwzględnia następujące aktualizacje systemu Windows®:
Te aktualizacje nie mają krytycznego znaczenia dla bezpieczeństwa i w razie potrzeby można je zainstalować w ramach najbliższych planowanych prac z zakresu utrzymania ruchu.
This functionality update is only necessary for users of the new RM Shell 5.2 release. If you updated to RM Shell 5.2, you must also update the VisuNet Control Center if you use it.
Ta aktualizacja funkcjonalności usuwa drobne błędy i integruje wiele nowych funkcji z centrum sterowania VisuNet. Wśród tych funkcji znajdują się cztery nowe kreatory, które jeszcze bardziej usprawniają zarządzanie thin client.
1) Naszym celem jest zapewnienie jak najszybszej aktualizacji oprogramowania. Należy pamiętać, że ogólnie rzecz biorąc, użytkownik lub administrator systemu jest odpowiedzialny za śledzenie aktualizacji zabezpieczeń.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.