Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Usługa informacyjna RSS do PANOS

PANOS — system operacyjny do przełączników polowych Ethernet-APL firmy Pepperl+Fuchs

Otrzymuj zawsze najnowsze informacje o nowych aktualizacjach oprogramowania PANOS, systemu operacyjnego dla przełączników Ethernet-APL Field Connex®: Dzięki kanałowi RSS będziesz otrzymywać powiadomienia na swoją skrzynkę mailową niezwłocznie po wydaniu aktualizacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy w skonfigurowaniu kanału RSS, kliknij ikonę informacyjną na tej stronie.

Należy zwrócić uwagę, że: FIMlet, DTM, inne sterowniki systemowe oraz PFDCT NIE stanowią części PANOS. Odwiedź stronę zawierającą szczegółowe informacje odpowiedniego urządzenia, aby zdobyć dodatkowe oprogramowanie.

Quick Overview Changes | 1.3.0

  • Ethernet port mirroring enabled: Any port or any combination of ports can be mirrored to one of ports  P1 … P4.
  • Temperature stress diagnostics and lifetime prognostics shown on web interface and as value via FDI package.
  • Configuration backup of another switch can be imported as a baseline configuration for the switch. A baseline configuration includes all attributes except for those specific to a switch such as tagging or naming. Thus, a batch of switches can be set to the exact same configuration.
  • Communication statistics intended for the switch itself (port: Dev) is added to data history.
  • SFP physical layer diagnostics for SFP-3, SFP-4 via web interface and FDI package:
    • Data is added to snapshots and the physical layer section
    • Maintenance required alarms are provided for SFP TX/RX power and TX bias current.
  • PROFINET port configuration can be ignored to allow disabling of ports if the DCS system does not handle port settings over PROFINET
  • Various bug fixes

For the complete list of changes included in this update, please refer to the release notes.


Usługa RSS

Subskrybuj nasz kanał RSS, aby otrzymywać najnowsze aktualizacje PANOS do przełączników Ethernet-APL. Kliknij prawym przyciskiem myszy logo RSS i skopiuj łącze do swojego czytnika RSS.

Jak subskrybować kanał RSS?

Subskrybowanie kanału RSS to prosty proces, który zajmuje niewiele czasu. Jeśli jeszcze nie znasz procedury, to łącze pomoże Ci w uzyskaniu informacji.