Wsparcie Czujników Przemysłowych
fa-info@pl.pepperl-fuchs.com
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
pa-info@pl.pepperl-fuchs.com

Prostopadłościenne czujniki fotoelektryczne z serii R202: Nowy standard do przeładunku materiałów

2023-08-21

R202 Photoelectric Sensor
Czujnik fotoelektryczny R202 o prostopadłościennej konstrukcji

Dzięki serii R202 firma Pepperl+Fuchs oferuje nową gamę czujników fotoelektrycznych o konstrukcji prostopadłościennej. Czujniki z czerwoną diodą LED i prostą funkcją przełączania z dwoma wyjściami przełączającymi koncentrują się na podstawowych funkcjach. Prowadzi to nie tylko do nadzwyczajnej efektywności kosztowej, ale także do uproszczenia wyboru produktu. Pięć zasad działania jest dostępnych w standardowej konstrukcji obudowy: Czujnik barierowy, czujnik refleksyjny, czujnik refleksyjny do wykrywania obiektów przezroczystych, czujnik trybu dyfuzyjny i dyfuzyjny z tłumieniem tła. Wariant wykrywania obiektów przezroczystych oraz prosty i wytrzymały montaż sprawiają, że seria ta jest pierwszym wyborem do zastosowań związanych z przeładunkiem materiałów.


Rozwiązanie do przeładunku materiałów

Seria R202 została opracowana z myślą o specjalnych wymaganiach branży przeładunku materiałów. Na przykład w technologii przenośników paletowych często muszą być wykrywane palety owinięte folią. Dzięki powierzchniom odblaskowym stanowią one wyzwanie dla zastosowanej technologii czujników. Czujnik retrorefleksyjny do wykrywania obiektów przezroczystych został zaprojektowany do wymagających zadań, takich jak: Działa bez martwej strefy i jest zoptymalizowany do wykrywania błyszczących, odblaskowych obiektów.



Wariant wykrywania obiektów bezbarwnych niezawodnie wykrywa palety owinięte folią.

Ponadto czujniki serii R202 posiadają zintegrowane tuleje z litego metalu. Dzięki wysokiej stabilności mechanicznej pozwalają one na większe momenty dokręcania w porównaniu z bezpośrednim montażem na obudowie z tworzywa sztucznego. Zapewnia to niezawodne i stabilne mocowanie w długim okresie — do bezpiecznego wykorzystywania w zastosowaniach związanych z przeładunkiem materiałów.


Elastyczne mocowanie, kompaktowe warianty AC

Model R202 łączy standardowe otwory i szczeliny.
Model R202 łączy standardowe otwory i szczeliny.

Połączenie standardowych otworów i szczelin zapewnia elastyczne opcje montażu, zarówno w poziomie, jak i w pionie. Dzięki standardowym otworom czujniki mogą być łączone ze wszystkimi dostępnymi na rynku wspornikami montażowymi. Na przykład seria R202 wykorzystuje ten sam system montażowy, co seria R201 firmy Pepperl+Fuchs. Jeśli obie serie są używane w jednym zakładzie, można użyć tych samych akcesoriów montażowych, co sprawia, że instalacja jest szczególnie szybka i prosta.

Ponadto seria R202 jest również idealna do zastosowań, w których wymagane jest napięcie AC. Wszystkie warianty są wyposażone w zasilacz AC/DC o napięciu 24–240 V, jeśli jest to wymagane. Dzięki temu czujniki nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, na przykład w automatyce budynków i wejść lub na rynku amerykańskim. W porównaniu z konwencjonalnymi urządzeniami, warianty AC serii R202 są również znacznie mniejsze. Oznacza to, że można je łatwo zintegrować nawet w ograniczonej przestrzeni.


Najważniejsze zalety produktów z serii R202

  • Zoptymalizowana seria dla łatwego wyboru produktu: Podstawowe funkcje w oszczędnej konstrukcji
  • Niezawodne wykrywanie obiektów owiniętych folią z wariantem wykrywania obiektów przezroczystych
  • Solidne zastosowanie w technologii magazynowej i przenośnikowej dzięki zintegrowanym metalowym tulejom
  • Standardowa konstrukcja z licznymi otworami zapewniającymi elastyczność montażu
  • Oszczędzające miejsce warianty AC do zastosowań, w których wymagane jest napięcie AC

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.