Proste podłączanie, indywidualna konfiguracja, niezawodne sterowanie — nową skrzynkę z przyciskami można z łatwością i bezproblemowo podłączyć do sieci IO-Link za pośrednictwem złącza M12. Bez skomplikowanego okablowania. Poza przechowywaniem danych podczas konfiguracji IO-Link umożliwia przesyłanie danych diagnostycznych w celu monitorowania stanu i konserwacji zapobiegawczej. W związku z tym ten standard komunikacji zapewnia większą dostępność zakładu.
Ponadto IO-Link umożliwia użytkownikom elastyczną konfigurację wielu kolorów, trybów nocnych i migania: Dostępnych jest pięć standardowych kolorów i trzy dodatkowe kolory z palety RGB, które można dowolnie wybierać do podświetlania przycisków. Ponadto można wybrać cztery różne tryby migania oraz tryb nocny o różnych poziomach jasności. Użytkownicy mogą skonfigurować przyciski, tak aby odpowiadały wybranemu zastosowaniu i ustawiać symbole, np. strzałki.
Dodatkowo skrzynkę z przyciskami cechuje nowoczesna konstrukcja z doskonałą widocznością przycisków. Dzięki kompaktowej obudowie o wymiarach 123,2 × 40 × 35,6 mm skrzynkę z przyciskami wyjątkowo łatwo bezpośrednio zintegrować z maszyną.