Modułowa platforma HMI VisuNet FLX firmy Pepperl+Fuchs zapewnia maksymalną elastyczność. Niezależnie od tego, czy monitor jest oddalony, czy podłączony bezpośrednio, komputer przemysłowy, czy też komputer osobisty: Seria ta oferuje różne systemy HMI do szerokiego zakresu zastosowań i wymagań instalacyjnych w strefach ATEX/IECEx 2/22, NEC 500 Div 2 i obszarach niezagrożonych wybuchem. Modułowa, uniwersalna konstrukcja umożliwia precyzyjną konfigurację rozwiązania HMI oraz łatwą i szybką adaptację w terenie. Firma Pepperl+Fuchs rozszerza serię VisuNet FLX o dwie nowe opcje, dzięki którym jest jeszcze bardziej elastyczna.
Firma Pepperl+Fuchs umożliwia teraz korzystanie z modułowej platformy HMI na zewnątrz. Oprócz sprawdzonej obudowy ze stali nierdzewnej dostępna jest nowa aluminiowa obudowa do urządzeń z serii VisuNet FLX. Oznacza to, że urządzenia z tej serii mogą być również używane w rozszerzonych zakresach temperatur od -20°C do +50°C i na zewnątrz. Solidna aluminiowa obudowa zapewnia nie tylko optymalne rozpraszanie ciepła, ale także wysoką odporność. Aby zapewnić dobrą czytelność przez cały czas, nawet w bardzo jasnym oświetleniu, urządzenia serii mają optycznie połączony wyświetlacz. W przypadku nowej aluminiowej obudowy można zamontować dodatkowe osłony przeciwsłoneczne po bokach, na górnej krawędzi i z tyłu, zależnie od potrzeb. Służą one również jako ochrona przed deszczem i innymi warunkami środowiskowymi. Dzięki tym ulepszeniom seria VisuNet FLX jest odporna na trudne warunki środowiskowe i może być teraz używana na zewnątrz.
Podobnie jak wersja ze stali nierdzewnej nowa gama produktów VisuNet FLX z aluminiową obudową została zatwierdzona do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem. Tuż przed wprowadzeniem produktu na rynek firma Pepperl+Fuchs zdołała ukończyć proces certyfikacji dla stref ATEX/IECEx 2/22 i NEC 500 Div. 2 we współpracy z organem certyfikującym UL Solutions Germany. Na targach SPS 2023 w Norymberdze Thomas Krömer, kierownik ds. obsługi klienta firmy UL Solutions we Frankfurcie, uroczyście wręczył certyfikaty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem zespołowi Pepperl+Fuchs. „Bardzo nas cieszy, że po intensywnej współpracy i szeroko zakrojonych testach możemy oficjalnie przekazać certyfikat firmie Pepperl+Fuchs na tegorocznych targach” — mówi Krömer. Firmy Pepperl+Fuchs i UL wspólnie wprowadziły nową gamę produktów. „Dzięki ścisłej współpracy i koordynacji między Pepperl+Fuchs a UL Frankfurt byliśmy w stanie dotrzymać ściśle ustalonych terminów. Cieszymy się, że projekt udało się zrealizować na czas” — podsumowuje Michael Marshall-Brusius, szef działu innowacji w zakresie HMI firmy Pepperl+Fuchs.
Oficjalna prezentacja na targach SPS (od lewej do prawej): Mirko Bautz, wiceprezes regionalny na Europę Środkowo-Wschodnią i Południową firmy UL; Paweł Stankiewicz, kierownik ds. inżynierii firmy UL; Björn Seitz, starszy kierownik ds. sprzedaży w Europie firmy UL; Michael Marshall-Brusius, szef działu innowacji w zakresie HMI firmy Pepperl+Fuchs; Thomas Krömer, kierownik ds. obsługi klienta firmy UL; Dr. Marc Seißler, szef działu zarządzania produktami HMI; oraz Dominik Gebhardt, szef ds. rozwoju sprzętu HMI.
Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do systemu kontroli procesów, niezwykle przydatne jest uwierzytelnianie użytkownika za pomocą kart lub znaczników RFID. Dzięki temu wprowadzanie poświadczeń staje się bardziej wydajne. Oprócz możliwości korzystania z czytników RFID z serii VisuNet FLX jako zewnętrznego urządzenia peryferyjnego pojawi się również możliwość zintegrowania czytnika RFID bezpośrednio w obudowie. Dlatego użytkownicy otrzymują kompletny pakiet z jednego źródła i dzięki temu uwierzytelnianie użytkowników w ich zakładzie będzie nie tylko bezpieczniejsze, ale także bardziej wydajne.
Zdalne monitory VisuNet FLX są wyposażone w oprogramowanie układowe najnowszej generacji VisuNet RM Shell 6. Oparte na systemie Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 oprogramowanie umożliwia dostęp do systemu sterowania procesami lub systemu zarządzania produkcją (MES) za pośrednictwem standardowej technologii Ethernet i zapewnia łatwy i szybki dostęp do danych procesowych, dodatkowo w bezpieczny sposób. Dzięki najnowszym funkcjom zabezpieczeń systemu Windows i zintegrowanym mechanizmom zabezpieczeń oprogramowanie układowe do zdalnych monitorów i cienkich klientów w obudowie zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Dzięki dodatkowemu oprogramowaniu VisuNet Control Center użytkownicy mogą wygodnie zarządzać cienkimi klientami z centralnej stacji roboczej, eliminując w ten sposób długie, pracochłonne przemieszczanie się w terenie.