Automating functions.
Simplifying operations.
Modernizing protection.

Bebco EPS® 5500 – automatyzacja systemów przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia

Seria 5500 – obsługa jednym przyciskiem

Jedna kompaktowa i elastyczna konstrukcja

Jedna kompaktowa i elastyczna konstrukcja

Smukła obudowa ze stali nierdzewnej stanowi rozwiązanie o małej długości, które można bezproblemowo zintegrować z wewnętrznymi i zewnętrznymi opcjami mocowania.
Całkowicie zautomatyzowana ochrona

Całkowicie zautomatyzowana ochrona

Seria 5500 zapewnia ciągłe, automatyczne monitorowanie obudowy oraz regulację zarówno ciśnienia, jak i temperatury, a także przesyłanie wyników pomiarów temperatury i alarmów do sterownika PLC.
Jedno urządzenie na wszystkie rynki

Jedno urządzenie na wszystkie rynki

Uniwersalna konstrukcja serii 5500 ma certyfikaty zgodności z normami NEC, CEC, IEC, a także dyrektywą CE, wydane przez jednostki zewnętrzne, dzięki czemu zapewnia łatwy proces specyfikacji, instalacji i obsługi na całym świecie w strefach zagrożonych wybuchem, takich jak Class I i Class II, Division 2, Strefa 2/22, a także w środowiskach bezpiecznych.
Elementy sterujące przewietrzaniem typu plug and play

Elementy sterujące przewietrzaniem typu plug and play

Dzięki prostemu, obsługiwanemu za pomocą menu interfejsowi seria 5500 zapewnia wygodne programowanie i możliwość wdrożenia oraz utrzymania systemu bez rozległej wiedzy technicznej.

Uniwersalna konstrukcja 5500

Mocowanie zewnętrzne
Mocowanie wewnętrzne

Mocowanie zewnętrzne

5500 Series on YouTube

In this YouTube video, our Product Portfolio Manager Chris Romano gives you an introduction to the 5500 series. He explains the different mounting concepts, technical details, our versatile vent, and the available accessories for the purging and pressurization system.

Bebco EPS® – The Leaders in Purging Technology®

Od ponad 20 lat systemy przewietrzania Bebco EPS® zapewniają sprawdzoną i niezawodną ochronę w branży automatyki przemysłowej. Jako najbardziej rozpoznawalna marka, firma Pepperl+Fuchs jest światowym liderem na rynku rozwiązań przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia (osłon gazowych z nadciśnieniem), oferującym użytkownikom bezpieczne i ekonomiczne rozwiązania w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem.

Enviro-Line
Enviro-Line
Objętość obudowy do
250 ft3 (7,08 m3)
Seria 3000
Seria 3000
Objętość obudowy do
250 ft3 (7,08 m3)
Seria 5500
Seria 5500
Objętość obudowy do
250 ft3 (7,08 m3)
Seria 6000
Seria 6000
Objętość obudowy do
250 ft3 (7,08 m3)
Seria 6500
System przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia serii 6500
Objętość obudowy do
450 ft3 (12,75 m3)
Seria 7500
System przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia serii 7500
Objętość obudowy do
450 ft3 (12,75 m3)

Jeden rozmiar odpowietrznika do wszystkich zastosowań

Kiedy trzeba wybrać rozwiązanie, świadomość że jeden komponent może być używany w różnych zastosowaniach zapewnia poczucie spokoju. Właśnie dlatego seria 5500 została opracowana z myślą o zastosowaniu jednego odpowietrznika do wszystkich zastosowań.
Anodyzowane aluminium 6061T6
  • (Opcjonalny korek ze stali nierdzewnej 316L)
Wewnętrzne i zewnętrzne opcje mocowania
W 100% mechaniczny, bez przewodów
3 modele o różnym przepływie – jeden rozmiar
  • Odpowietrznik 01 – duże obudowy / wysoki przepływ
  • Odpowietrznik 02 – niewielkie i średnie obudowy
  • Odpowietrznik 03 – niski przepływ / gaz w butlach
Odpowietrznik systemu przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia

Kontakt

Wyślij nam wiadomość e-mail, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych systemów przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia