Perfecting precision.
Capitalizing on flexibility.
Increasing service life.
Magnetyczny enkoder obrotowy ENA58IL
Technologia enkoderów magnetycznych firmy Pepperl+Fuchs. Zwiększamy dokładność, wykorzystujemy elastyczność i maksymalizujemy trwałość użytkową — nowa seria enkoderów magnetycznych ENA58IL spełnia wszystkie te kryteria. Niezawodne enkodery działają na zasadzie wysoce skutecznego wykrywania zmian w polu magnetycznym i po raz pierwszy łączą czujniki Halla i Wieganda. Bezdotykowa technologia charakteryzuje się wyjątkową precyzją i wytrzymałością nawet w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Uzyskaj nowy poziom niezawodności i wydajności swojej instalacji!
Idealne uzupełnienie
Idealnie skoordynowana technologia połączniowa i montażu zapewnia optymalną integrację enkodera. Dla serii ENA58IL, magnetycznych absolutnych enkoderów, portfolio odpowiednich produktów komunikacyjnych jest już dostępne.
Magnetyczne enkodery z serii ENA58IL imponują wyjątkową precyzją — zapewniają dokładność pomiaru <0,1°. Gwarantują one wysokie rozdzielczości do 16 bitów w przypadku modeli jednoobrotowych i wieloobrotowych!
Bezdotykowa zasada działania magnetycznych enkoderów obrotowych zastępuje przekładnię mechaniczną, co przyczynia się do obniżenia wymagań konserwacyjnych i serwisowych. Dlatego urządzenia z serii ENA58IL zwiększają niezawodność procesów!
Magnetyczne enkodery obrotowe serii ENA58IL można łatwo zintegrować z niemal każdym środowiskiem dzięki elastycznym interfejsom mechanicznym i elektrycznym. Ponadto dzięki niezwykle kompaktowej obudowie urządzenia sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
Rotary encoders are suitable for measuring the rotation, angular speed, or position of moving parts in a wide range of areas. In comparison to other magnetic encoders the new magnetic encoder family offers unique robustness and precision.
Nowa generacja magnetycznych enkoderów obrotowych firmy Pepperl+Fuchs została zaprojektowana specjalnie z myślą o trudnych warunkach przemysłowych. Precyzyjna i niezawodna technologia w połączeniu z kompaktową obudową sprawiają, że urządzenia nadają się nawet do najbardziej wymagających zastosowań. Nawet wysokie obciążenia mechaniczne, obejmujące wibracje, kontakt z brudem i ekstremalne temperatury, nie wpływają na niezawodne magnetyczne enkodery. Zapewnia to użytkownikom niezawodny proces produkcyjny dla szerokiej gamy zastosowań.
Chętnie na nie odpowiemy!
Aby dowiedzieć się więcej na temat magnetycznych enkoderów obrotowych firmy Pepperl+Fuchs, wystarczy wysłać wiadomość na nasz adres e-mail.