Simplifying commissioning.
Trusting expert knowledge.
Rediscovering fieldbus.

Mobilne urządzenie do diagnostyki sieci fieldbus FDH-1

Łatwa diagnostyka sieci fieldbus — zalety urządzenia FDH-1

Łatwa i intuicyjna obsługa

Łatwa i intuicyjna obsługa

Mobilne urządzenie do diagnostyki sieci fieldbus FDH-1 wyposażono w wyświetlacz, który prowadzi użytkownika przez każde zadanie. Dostępnych jest kilka wersji językowych. Przejrzysty układ menu ułatwia obsługę urządzenia.
Wbudowany system ekspercki

Wbudowany system ekspercki

Wbudowany system ekspercki wyświetla łatwe do zrozumienia instrukcje dotyczące przyczyn usterek i sposobów ich usuwania. FDH-1 umożliwia niezawodną diagnostykę sieci fieldbus bez żadnego szkolenia.
Automatyczne testowanie

Automatyczne testowanie

Jedno kliknięcie wystarczy, żeby FHD-1 szybko sprawdził segment przed oddaniem go do eksploatacji. Zapewnia to od początku bezusterkową pracę i zwiększa efektywność działania instalacji.
Wygoda i poręczność

Wygoda i poręczność

Urządzenie mobilne FDH-1 działa niezależnie od komputera stacjonarnego — łączy się z infrastrukturą fieldbus bez względu na miejsce i czas. FDH-1 zapewnia tym samym maksymalną elastyczność.

Przykłady zastosowań urządzenia FDH-1

Kontrola odporności na zakłócenia
FDH-1 FDH-1 jest pierwszym urządzeniem, które podczas uruchamiania instalacji lub zaplanowanego przestoju pozwala sprawdzić odporność sieci komunikacyjnej fieldbus na zakłócenia elektromagnetyczne. Za pomocą tego mobilnego przyrządu diagnostycznego można w zaledwie kilku krokach określić odporność na zakłócenia zainstalowanych w segmencie urządzeń — pojedynczo lub łącznie. Podczas takiego testu urządzenie FDH-1 dodaje do sygnałów komunikacyjnych zakłócenia, określając ich maksymalną wielkość, przy której komunikacja jest jeszcze odpowiednia. Generuje przy tym automatycznie raport. Dobra odporność na zakłócenia jest warunkiem niezawodnej komunikacji.
Test zwarcia w ochronniku
Po długim użytkowaniu sieci fieldbus niezbędna jest weryfikacja zabezpieczenia przeciwzwarciowego urządzenia podłączeniowego (np. ochronnika segmentu). Dzięki urządzeniu diagnostycznemu FDH-1 można w łatwy sposób wykonać test polegający na zwiększeniu prądu obciążenia i sprawdzeniu, czy urządzenia włącza ochronę przed zwarciem. Określana jest szczytowa wartość natężenia prądu, którą można następnie porównać ze specyfikacją producenta.
Kontrola przydatności istniejących przewodów
Gdy modernizację instalacji planuje się z wykorzystaniem nowoczesnej technologii fieldbus, pojawia się pytanie: czy dotychczas stosowane przewody nadają się do pracy w sieci? Narzędzie diagnostyczne FDH-1 bez trudu dostarcza odpowiedzi: sprawdza ciągłość przewodu oraz poziom i jakość sygnałów jeszcze przed podłączeniem urządzeń.
Zintegrowany oscyloskop do analizy sygnałów
Wbudowany w urządzenie FDH-1 oscyloskop jest skutecznym narzędziem do analizy sygnałów dla określonego typu telegramu lub błędu komunikacji. Liczne funkcje umożliwiają wybór różnych sygnałów wyzwalających, pozwalających łatwo wykryć tego typu zdarzenia. Zapis sygnału jest pokazywany na wyświetlaczu.

Raport techniczny wyjaśnia zasady efektywnego uruchamiania sieci fieldbus

Dzisiejsze sieci fieldbus wykorzystywane w automatyzacji procesów — FOUNDATION Fieldbus H1 oraz PROFIBUS PA — można znacznie usprawnić dzięki w pełni zautomatyzowanym metodom ich testowania. Procedury robocze opisane w raporcie pozwalają uzyskać lepszą jakość instalacji i skrócić czas jej uruchomienia. Zapoznaj się ze spisem treści raportu technicznego „Fieldbus Testing with Online Physical Layer Diagnostics” (Testowanie sieci fieldbus z wykorzystaniem diagnostyki online).

Proste wyjaśnienie metody szybkiej kontroli

Jak przetestować instalację fieldbus, korzystając z trybu szybkiej kontroli urządzenia FDH-1?
W tym instruktażowym filmie Andreas Hennecke, Product Marketing Manager, odpowiada na to pytanie i opisuje krok po kroku cały proces.
Zaskoczy Cię łatwość obsługi tego poręcznego urządzenia! …

Kontakt

Masz pytania na temat mobilnego urządzenia do diagnostyki sieci fieldbus?<br /> Chętnie na nie odpowiemy! Wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail lub umówić się na spotkanie, żeby uzyskać więcej informacji.