Increasing range.
Ensuring stability.
Maximizing uptime.
Komunikator optyczny LS682
Główny obszar zastosowania komunikatora optycznego LS682 to komunikacja za pośrednictwem sieci Ethernet z układnicami regałowymi w magazynach wysokiego składowania. Poniższy film prezentuje, w jaki sposób komunikator optyczny jest wykorzystywany w europejskim centrum dystrybucji firmy Pepper+Fuchs oraz jak w kilku prostych krokach ustawić i uruchomić urządzenie.
Komunikator optyczny LS682 umożliwia podłączenie urządzeń do przemysłowych sieci Ethernet, takich jak PROFINET czy EtherNet/IP. Telegramy nie są przechowywane. Dzięki temu można osiągnąć błyskawiczny transfer danych o prędkości 100 Mb/s w obydwie strony. Wysoki transfer otwiera zupełnie nowe obszary zastosowań np: monitorowanie, obsługa i inspekcje za pomocą kamer IP.
Nowy model LS684 uzupełnia model LS682, oferując niezawodną optyczną transmisję danych z właściwościami przesyłu w czasie rzeczywistym dla sieci fieldbus, takich jak PROFINET IRT i EtherCAT. Wyposażony w automatyczną kompensację czasu pracy model LS684 umożliwia stały czas cyklu dla synchronicznych, pozbawionych zacięć operacji przełączania i sterowania po obu stronach ścieżki transmisji – dla dowolnej odległości i dynamiki jazdy.
Ponadto optyczne złącze danych zawsze monitoruje połączenie we wszystkich segmentach ścieżki przesyłania danych. W przypadku wystąpienia usterki mechanizmy redundancji magistrali fieldbus mogą je jednoznacznie zlokalizować i natychmiast zapewnić mostkowanie.
Odporny na zużycie komunikator optyczny LS682 stosowany jest w magazynach wysokiego składowania do szybkiego przesyłania danych. Montowany bezpośrednio na układnicach komunikator optyczny zapewnia stabilny przesył danych na odległości do 300 m ze stałą prędkością 100 Mbit/s. Tym sposobem model LS682 pomaga w zapobieganiu przestojom maszyny i zwiększeniu wydajności.
Kamery są często instalowane na układnicach w celu inicjalizacji procedur wyłączenia w przypadku awarii. Ma to szczególne znaczenie na dużych wysokościach, gdzie obraz z kamery bardzo ułatwia ocenę sytuacji. Dzięki niezależnej od protokołów transmisji danych i dużej szybkości transmisji danych komunikatory optyczne LS682 doskonale nadają się do przesyłania informacji wideo, co stanowi podstawę zdalnego rozwiązywania problemów.
Czy masz jakieś pytania na temat optycznego złącza danych LS682 i LS684?
Chętnie na nie odpowiemy! Wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail lub umówić się na spotkanie, żeby uzyskać więcej informacji.