Nowa generacja

Maksymalne bezpieczeństwo i nowy interfejs użytkownika

Oprogramowanie VisuNet RM Shell 6 do stacji roboczych cienkiego klienta

VisuNet RM Shell 6—oprogr. sprz. monit. zdal. i cien. klient. w obud.

VisuNet RM Shell 6 z dodatkowym oprogramowaniem Control Center to najnowsza generacja oprogramowania układowego dla zdalnych monitorów (RM) i rozwiązań typu cienki klient w obudowie przemysłowej (BTC). Innowacyjne oprogramowanie układowe HMI umożliwia zdalne zarządzanie wieloma urządzeniami z poziomu scentralizowanej stacji roboczej, eliminując konieczność fizycznego wejścia na teren.

Ekran VisuNet RM Shell 6

Zainstalowane na stacjach roboczych cienkich klientów oprogramowanie VisuNet RM Shell 6 umożliwia dostęp do systemu sterowania procesami lub systemu realizacji produkcji (MES) za pośrednictwem standardowej technologii Ethernet i sprawia, że dane procesowe są przejrzyste. Dzięki najnowszym funkcjom zabezpieczeń systemu Windows® oprogramowanie układowe dla monitorów zdalnych i rozwiązań typu cienki klient zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. 

Najważniejsze cechy oprogramowania VisuNet RM Shell 6

Oparte na systemie Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Najnowsze funkcje zabezpieczeń systemu Windows i wbudowane mechanizmy zabezpieczeń zmniejszające ryzyko
Zoptymalizowana użyteczność dzięki przejrzystemu interfejsowi użytkownika, inteligentnemu paskowi zadań i innowacyjnym funkcjom
Wygodne i wydajne zdalne monitorowanie za pośrednictwem VisuNet Control Center
Rozszerzone uprawnienia administratora pozwalają na dostosowanie oprogramowania do własnych preferencji

State-of-the-art Thin Client Technology




Zoptymalizowana użyteczność

Inteligentny i prosty: Zoptymalizowana użyteczność

VisuNet RM Shell 6 umożliwia bezproblemową integrację cienkich klientów i zdalnych monitorów z konwencjonalnymi i zwirtualizowanymi systemami sterowania procesami. Nowy interfejs użytkownika upraszcza konfigurację i obsługę. Aby zoptymalizować komfort pracy, inteligentny pasek zadań umożliwia dostęp do najważniejszych funkcji przy użyciu jednego kliknięcia. Funkcja ta umożliwia użytkownikom wdrażanie i zarządzanie złożonymi scenariuszami zastosowań, takimi jak przełączanie pomiędzy wieloma połączeniami zdalnego pulpitu — np. RDP do VNC — za pomocą jednego kliknięcia. Zaawansowane funkcje oprogramowania RM Shell 6 zapewniają niezawodne połączenie z hostem przez cały czas. Na przykład użytkownicy mogą skonfigurować swoje zdalne monitory tak, aby po uruchomieniu automatycznie nawiązywały połączenie z systemem sterowania procesami.

Zarządzanie systemem hybrydowym dla użytkowników OT i IT sprawia, że RM Shell 6 jest prostym i inteligentnym oprogramowaniem dla wszystkich grup użytkowników: Podczas gdy administratorzy OT mogą korzystać z prostej konfiguracji z przewodnikiem dla standardowej konfiguracji, doświadczeni administratorzy IT mogą uzyskać dostęp do pulpitu Windows i zaawansowanych ustawień.

Najnowsza generacja oprogramowania sprzętowego ma konfigurowalny, odświeżony wygląd: Nowa opcja trybu ciemnego zapewnia lepszą czytelność nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Użytkownicy mogą również dostosować interfejs użytkownika do ich projektu korporacyjnego.

Standardy bezpieczeństwa oprogramowania RM Shell 6

Najwyższe standardy bezpieczeństwa

Oprogramowanie VisuNet RM Shell 6 zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Zawiera nie tylko najnowsze funkcje zabezpieczeń systemu Windows i kontrolę dostępu opartą na użytkownikach systemu Windows, ale także różne inne mechanizmy zabezpieczeń, takie jak ujednolicony filtr zapisu (UWF), blokada USB. Limit czasu konfiguracji zapewnia automatyczne zamknięcie trybu konfiguracji, a inni użytkownicy nie mogą uzyskać nieautoryzowanego dostępu do systemu. Ponadto firma Pepperl+Fuchs regularnie publikuje poprawki zabezpieczeń na swojej stronie internetowej i oferuje usługę aktualizacji informującą użytkowników o dostępności nowej aktualizacji oprogramowania zaraz po jej wydaniu.

Rozszerzone uprawnienia administratora zapewniają użytkownikom oprogramowania VisuNet RM Shell 6 większą elastyczność. Administratorzy mogą zainstalować wszystkie wymagane aplikacje, w tym skanery antywirusowe i sterowniki innych firm jako akcesoria. Administrator określa, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do poszczególnych aplikacji.

Maksymalna wydajność

W połączeniu z narzędziem dodatkowym VisuNet Control Center użytkownicy mogą efektywnie konfigurować urządzenia i zarządzać nimi za pomocą RM Shell z lokalizacji centralnej. Nie ma potrzeby wchodzenia do stref zagrożonych wybuchem ani pomieszczeń czystych w celu konfiguracji i konserwacji zdalnego monitora lub rozwiązania typu cienki klient w obudowie.

VisuNet Control Center umożliwia połączenie dowolnego zdalnego monitora z RM Shell, monitorowanie stanu urządzenia i zawartości ekranu, a nawet zdalne sterowanie. Po skonfigurowaniu lub pobraniu z RM profilu połączenia zdalnego można go przesłać do wielu innych RM. Jeśli personel obsługi potrzebuje pomocy, funkcja obserwowania sesji (session-shadowing) umożliwia administratorom nawiązanie połączenia ze zdalnymi monitorami i zapewnienie wsparcia z poziomu ich stacji roboczej. Taki centralny punkt administracji upraszcza obsługę, oszczędza zasoby i zwiększa dostępność cienkiego klienta.




VisuNet Control Center

Kontakt

Masz pytania dotyczące VisuNet RM Shell 6 lub chcesz otrzymać więcej informacji? Chętnie pomożemy! Po prostu wypełnij formularz kontaktowy i wyślij nam wiadomość.