System SC
Niezawodność w najefektywniejszej formie.
With the new signal conditioner line SC-System, we have transferred our years of experience in hazardous areas into solutions for general purpose. The SC-System is optimally adapted to your individual requirements—offering the best value for Money.
Nowy separator galwaniczny System SC został opracowany w ścisłej współpracy z naszymi klientami i idealnie dopasowuje się do istniejących procesów przepływu pracy. Kompaktowa i przyjazna użytkownikowi konstrukcja czyni go praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem, oferującym:
Niezawodny, wydajny i kompaktowy. Przekonaj się.
Separatory galwaniczne zapewniają niezawodną komunikację między urządzeniem polowym a jednostką sterującą za pomocą izolacji galwanicznej. Chronią one personel i sprzęt przed niebezpiecznymi przepięciami.
Separatory galwaniczne mierzą, wzmacniają i monitorują sygnały w obwodach pomiarowych i sterujących oraz konwertują sygnały polowe na standardowe sygnały.
Separatory galwaniczne Pepperl+Fuchs charakteryzują się wysoką jakością sygnału i szerokim zakresem zastosowań. Nawet w instalacji!
Magistrala zasilająca jest częścią szyny DIN. Zapewnia ona zasilanie modułów interfejsu przez moduły zasilania oraz tworzy zbiorcze komunikaty o błędach.
Jako alternatywa dla zasilania za pomocą zacisków w przypadku większych zastosowań, magistrala zasilająca umożliwia centralne zasilanie – bez żadnej wiązki przewodów.
Skorzystaj z łatwego i szybkiego montażu oraz mniejszej ilości przewodów!
System SC łączy w sobie najbardziej wydajne funkcje porównywalnych urządzeń w jednej rodzinie produktów. Separatory galwaniczne Pepperl+Fuchs zapewniają niezawodną komunikację na poziomie pola i sterowania oraz chronią personel i sprzęt przed niebezpiecznymi, wysokimi napięciami.
Uzyskaj kompletne wsparcie – począwszy od pojedynczych modułuów, aż po rozwiązania w dużych systemach od firmy Pepperl+Fuchs.